Retornar para Minha Conta
Utilizado nos mais diversos segmentos, pode apresentar economia de até 70% no consumo de energia quando aplicada a solução WEG. Além de redução no consumo de água e custos com manutenção e operação das válvulas de controle e vazão do sistema.
Saiba maisUtilizados nos mais diversos segmentos, pode apresentar economia de até 70% no consumo de energia quando aplicadas a solução WEG, além de redução no custo de manutenção e operação de dampers e melhor controle da vazão do sistema. Em ventiladores de combustão, pode-se obter melhor qualidade da queima e economia do combustível utilizado.
SAIBA MAISSistema para refrigeração de água muito utilizado na indústria, seja para refrigeração de sistemas de ar condicionado ou de equipamentos. A economia de energia elétrica com a solução WEG para esta aplicação varia entre 40 a 80%, além de economizar água e produtos químicos.
Saiba maisEquipamentos de filtração de ar são amplamente utilizados na indústria, seja para limpeza e despoeiramento de postos de trabalho ou exaustão de gases. Conheça a solução WEG que pode reduzir o consumo de energia em até 60% do seu filtro de mangas. Além de outras vantagens como aumento da vida útil dos elementos filtrantes, redução do consumo de ar comprimido e menor desgaste de tubulações.
Saiba maisA aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.
SAIBA MAISUma das aplicações mais importantes no agronegócio, cuja função é estocar e manter a qualidade dos grãos. A solução WEG permite uma economia de até 90% no consumo de energia elétrica. Além de ganhos como precisão no controle do volume estocado e melhora na qualidade do grão.
Know moreMachine used in a high-volume manufacturing process in which raw plastic is melted and formed into a continuous profile. WEG solution may produce energy savings of up to 30% in such application.
Know moreHydraulic units are composed of different devices, from displacement pumps, directional valves and retention valves to oil tanks. WEG solution exclusively designed for this system allows reducing electric energy consumption in up to 60%.
Know moreWidely used in grain size control in the ceramic and mining industry. WEG solution may reduce consumption in up to 35%. In addition to productivity enhancement, operational flexibility and reduced mechanical wear of the equipment.
Know moreMachines that greatly benefit from energy efficiency projects. Electric energy consumption may reduce up to 30% with greater pressure uniformity in the line and lower mechanical wear.
Know moreMachines that present high energy consumption in meat packing plants, supermarkets, shopping malls, among other businesses that use cold rooms. The reduction in the energy consumption may reach 30% when WEG solution is employed. Other gains include temperature uniformity in the cold room, greater thermal comfort and reduced mechanical wear.
Know moreVocê sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?
Know more