• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Início
  • Soluções
  • Calcule sua economia
  1. Página inicial
  2. Eficiência Energética - Soluções - Silos de Armazenagem de Grãos

Silo de Armazenagem de Grãos

Qualidade e economia na armazenagem

Uma vez que os grãos são estocados no silo a qualidade deles começa a decair proporcionalmente ao tempo e às condições em que são armazenados. Para manter a qualidade inicial dos grãos, se faz necessária a aeração do produto, onde muitas vezes a ventilação excede a real necessidade.

Pensando nisso, a WEG criou uma solução que consiste na aplicação do motor de alta eficiência com inversor, fornecendo somente a ventilação necessária para a aeração e manutenção da qualidade dos grãos:

  • W22 IR3 Premium ou W22 Super Premium, em conjunto com o inversor de frequência CFW11 ou CFW700
  • W22 Magnet Super Premium ou W22 Magnet Ultra Premium, em conjunto com o inversor de frequência CFW11

 

A aplicação desta Solução de Armazenagem de Grãos, interligada ao controlador de aeração, permite que o sistema se ajuste a qualquer tipo de grão, promovendo a correta taxa de aeração de cada produto, mantendo a temperatura homogênea em toda a massa e permitindo uma alta economia de energia.

Benefícios reais da aplicação

  • Economia de energia de até 90%
  • Controle da umidade na massa de grãos, evitando secagem acima do necessário e as perdas decorrentes
  • A menor variação de temperatura provoca menos quebras de grãos, produzindo grãos de melhor qualidade
  • Controle preciso do volume estocado
  • Adaptável para qualquer tipo de grão

Conheça nossas soluções

Ver arquivo

Conheça nossos vídeos

Acesse nosso canal no Youtube

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

Sistema innovador para ventilación en silos reduce el consumo de energía hasta en un 80%

Este valor es superior a las medias anteriores de la solución WEG

Solución WEG reduce costos en la producción de arroz

Proyecto presentado por WEG ahorra un 70% en el consumo de energía eléctrica y disminuye desgastes de equipos.

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Referência em eficiência energética e confiabilidade, o transformador seco é a escolha ideal para aplicações no segmento de infraestrutura

Transformador da WEG irá fortalecer a distribuição de energia em Nova York

Transformador da WEG irá fortalecer a distribuição de energia em Nova York

A instalação do novo transformador fornecerá uma solução tecnológica avançada para atender à crescente demanda do setor elétrico na região.

WEG presente na 20ª edição da EMAF com soluções inovadoras

WEG presente na 20ª edição da EMAF com soluções inovadoras

Tecnologia de ponta e eficiência energética em destaque no stand da WEG

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

Solução inovadora contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em mineradora peruana

WEG Moderniza Misturador de PVC para Aumentar a Eficiência Energética na França

WEG Moderniza Misturador de PVC para Aumentar a Eficiência Energética na França

A solução será essencial para garantir a eficiência energética e reduzir os custos de manutenção

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

A participação da companhia nesta iniciativa reforça sua liderança em soluções de motores de alta eficiência

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

WEG fornece transformadores para a Petrobahia e reforça sua presença na região nordeste do Brasil

WEG fornece transformadores para a Petrobahia e reforça sua presença na região nordeste do Brasil

Os transformadores serão essenciais para garantir o abastecimento de energia confiável e eficiente nas mais diversas operações da Petrobahia.

WEG e HORSE iniciam comercialização do Range Extender

WEG e HORSE iniciam comercialização do Range Extender

Parceria entre as empresas avança com a assinatura do contrato de comercialização, impulsionando a mobilidade elétrica

WEG lança o motor W51Xdb

WEG lança o motor W51Xdb

Impulsionando um futuro mais sustentável

Transformadores WEG compõem a infraestrutura de loteamentos no Norte do Brasil

Transformadores WEG compõem a infraestrutura de loteamentos no Norte do Brasil

Os transformadores estarão presentes nos estados de Tocantins e Pará

WEG fornece soluções para usina de açúcar e etanol na Colômbia

WEG fornece soluções para usina de açúcar e etanol na Colômbia

Os equipamentos garantem uma forte presença da empresa no mercado açucareiro

WEG estará presente en el Congreso Nacional de Energía Inteligente - BiON 2024, como uno de los principales referentes en soluciones eficientes y sostenibles

WEG estará presente en el Congreso Nacional de Energía Inteligente - BiON 2024, como uno de los principales referentes en soluciones eficientes y sostenibles

El 28 y 29 de agosto, en el Centro de Eventos del Valle del Pacifico en Yumbo

WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Telefone: 1-800-ASK-4WEG