WEG
  • Início
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability

Ecoeficiência e Gestão de Resíduos e Emissões

Operações circulares e eficientes

A economia circular busca maximizar o valor dos recursos enquanto minimiza o desperdício e os impactos ambientais. Nesse modelo, os produtos são projetados para serem duráveis, reparáveis e recicláveis, incentivando o reuso e a reciclagem de materiais. Em vez de seguir o tradicional modelo linear de produção e consumo, em que os produtos são fabricados, usados e descartados, a economia circular promove a ideia de um ciclo contínuo, onde os materiais são mantidos em uso pelo maior tempo possível.

Essa abordagem não apenas contribui para a conservação dos recursos naturais, mas também estimula a inovação, a criação de empregos e o crescimento econômico sustentável, tornando-se essencial para enfrentar os desafios globais de hoje, como as mudanças climáticas e a escassez de recursos.

Consolidando o compromisso WEG, possuímos certificações ISO 14.001 demonstrando a gestão ambiental nas operações da empresa.

Programas & Práticas

Resíduos e energia

Resíduos sólidos

A WEG possui um sistema de coleta seletiva de resíduos em suas operações. Dessa forma, os resíduos são separados e enviados para os recicladores de cada um dos materiais, possibilitando assim a valorização desses e a reintrodução dos materiais nos mais diversos ciclos produtivos. É importante enfatizar que parte dos resíduos gerados nas operações são reciclados pela própria WEG, retornando assim ao processo e fazendo parte dos seus produtos. Todos os resíduos são enviados para empresas ambientalmente responsáveis, selecionadas e desenvolvidas pela equipe de gestão ambiental da WEG.

Saiba mais

 

Energia

A WEG possui Política de Eficiência Energética, desde 2012, na qual demonstra o seu compromisso com a gestão desse insumo. Essa política é desdobrada em ações para o monitoramento e a redução do consumo de energia, o que contribui para a melhoria do meio ambiente. A WEG pretende tornar, cada vez mais, suas fontes de energia mais limpas, renováveis e sustentáveis.

Água, efluentes e recursos hídricos

A WEG monitora o consumo de água das suas operações e possui diversos controles operacionais que garantem uma gestão eficiente sobre esse recurso, evitando assim o desperdício e promovendo um consumo consciente. Todos os efluentes gerados nas operações são devidamente tratados e periodicamente monitorados, de forma a garantir o atendimento das legislações e a minimizar os impactos nos diferentes stakeholders.

Parte dos efluentes tratados nas operações são reutilizados nos processos internos, sendo que algumas estações de tratamento de efluentes possibilitam até 100% de reúso do efluente tratado. Adotamos iniciativas focadas na redução do consumo de água e da geração de efluentes, através do controle de vazamentos, do monitoramento do consumo e do apoio aos programas que engajam todos os colaboradores a esse objetivo, como o KaizenWEG e o WEG Manufacturing System.

Investimentos e despesas em meio ambiente

Os investimentos ambientais são caracterizados em três categorias:

  • Controle ambiental: relacionado com tratamento e disposição de resíduos, tratamento de emissões atmosféricas e líquidas, seguros de responsabilidade ambiental e depreciação de equipamentos e despesas com materiais e serviços de manutenção.
  • Equipamentos: relacionados à aquisição de equipamentos para controle ambiental.
  • Gestão: relacionado à remuneração de profissionais de treinamento que exercem atividades de gestão ambiental, pesquisa e desenvolvimento, e à certificação de sistemas de gestão ambiental.

Embalagens sustentáveis e preservação da biodiversiade

Possuímos uma fábrica de embalagens, a RF Reflorestadora, localizada no Brasil.

Essa unidade produz todas as embalagens de madeira utilizadas em nossas diversas linhas de produto. Para isso, contamos com áreas de reflorestamento próprias que garantem o fornecimento contínuo de madeira e a preservação desse recurso natural e de áreas de florestas naturais, reserva legal e áreas de preservação permanente que ajudam na conservação da biodiversidade local.

As áreas atendem todas legislações e requisitos legais, bem como uma área de conservação de florestas nativas muito superior ao mínimo da reserva legal estabelecida.

Além disso, a WEG promove e apoia iniciativas de reflorestamento consciente e conservação da natureza e investe na arborização de seus parques fabris.

Kaizen WEG

El KaizenWEG es una de las formas de gestión participativa de WEG, donde todos los colaboradores son incentivados a promover mejoras en su ambiente de trabajo o en cualesquiera otras áreas de la empresa, identificando desperdicios, analizando causas y participando de equipos de implantación de mejoras.

La búsqueda colectiva de la excelencia operacional y sustentabilidad en un escenario de verticalización de procesos, hace de la gestión participativa una pieza llave para la potencialización de los resultados de WEG.

Promedio de 2019 a 2021: 1.144

WMS

El sistema de gestión de mejora continua de WEG es el WMS, que tiene como principal objetivo la identificación y eliminación de pérdidas y desperdicios.

Los resultados son maximizados a través de las matrices de priorización de seguridad, calidad, costo y emisiones de GEE (gases de efecto invernadero horno), que direccionan la implementación de proyectos de optimización o eliminación de estos desperdicios, contribuyendo a un mundo más eficiente y sustentable.

Además de los frentes de trabajo de optimización, equipos multidisciplinarios actúan como puntos focales de mejora continua, trayendo innovaciones y disrupciones a nuestros procesos.

Uno de estos puntos de foco es el pilar de Medio Ambiente y Energía, que focaliza y sistematiza la reducción de impactos ambientales, actuando para reducir o eliminar la generación de residuos y emisiones, el consumo de recursos energéticos, limpiezas químicas e insumos en general.

Conozca más

 

Plan de Intercambio WEG (Disponible solo en Brasil)

El reciclaje es un tema serio para WEG, extendiéndose incluso a su negocio. Mediante el programa de reutilización de motores eléctricos, el "Plan de Intercambio", la empresa otorga un descuento en la compra de un nuevo motor con un rendimiento superior a los requisitos legales a cambio de uno usado. Además del beneficio financiero para los clientes, la iniciativa garantiza que el motor de baja eficiencia ya no se utilice. Una vez recogidos por la empresa, los motores se desmantelan y se separan en piezas para ser distribuidos a recicladores acreditados y rastreados.

 

Beneficios

  • Reducción del consumo de energía eléctrica

  • Confiabilidad de la planta

  • Reducción de costos operativos

  • Garantía de fábrica

  • Productos normalizados: ofrecen total intercambiabilidad con motores ya instalados

 

Ítem

2019

2020

2021

2022

2023

Productos vendidos que pueden ser reutilizados o reciclados* (%) - Base en peso

65

66

68

73

65

Productos que fueron realmente reaprovechados o reciclados por la empresa* (%) - Base en peso

21

13

8

5

4,3

 

*Porcentaje basado en el peso de los productos vendidos en el año.

 

Inversiones en Medio Ambiente

Las inversiones ambientales se clasifican en tres categorías:

Control Ambiental: Relacionado con el tratamiento y disposición de residuos, tratamiento de emisiones atmosféricas y líquidas, seguros de responsabilidad ambiental y depreciación de dispositivos, así como gastos de materiales y mantenimiento.

Equipos: Relacionado con la compra de equipos para el control ambiental.

Gestión: Relacionado con la remuneración del personal de formación que trabaja en la gestión ambiental, investigación y desarrollo, y certificación de sistemas de gestión ambiental.

A continuación se muestra la cantidad invertida en cada categoría en Brasil.

Inversión

2021
Valor 
(R$ Mil)

2021
(%)

2022
Valor 
(R$ Mil)

2022
(%)

2023
Valor 
(R$ Mil)

2023
(%)

Control Ambiental

8.678

54,19

10.234

52,4

12.248

48,4

Equipos

1.329

8,30

1.788

9,2

1.819

7,2

Gestión  6.006 37,51 7.519 38,5 11.261 44,4
 TOTAL 16.013 100 19.540 100 25.328 100

 

 

Certificación Ambiental

En 2023, considerando el alcance de los empleados, el 74,5 % del grupo WEG estaba cubierto por la certificación ISO 14001.

Haga clic aquí para acceder a los certificados

 

Auditorías ambientales

WEG cuenta con un proceso de auditoría ambiental que abarca todas sus operaciones industriales.

En el proceso de auditoría ambiental anual, WEG garantiza el cumplimiento de la legislación ambiental en todas sus operaciones industriales.

 

Indicadores de Rendimiento

En 2023, se amplió el alcance de las unidades monitorizadas, incluyendo las direcciones comerciales de la empresa. Así, ahora el 100 % de las direcciones globales de WEG están incluidas en los indicadores.

Residuos Sólidos

WEG cuenta con un sistema de recogida selectiva de residuos en sus operaciones. Los residuos se separan y se envían a recicladores, lo que permite su recuperación y la reintroducción de materiales en los diversos ciclos de producción. Parte de los residuos generados en las operaciones también se recicla por WEG mismo, volviendo así al proceso y formando parte de nuestros productos.

Ítem

Unidad

2019

2020

2021

2022

2023

Total de residuos peligrosos reciclados/reutilizados

Toneladas métricas 

0 0 0

0

3.101

Total de residuos peligrosos desechados

Toneladas métricas  5,822

4,905

5,484 

6,511

5,944

Residuos peligrosos depositados en vertedero

Toneladas métricas 1,266

1,338

1,138

850 0

Residuos peligrosos incinerados con recuperación de energía

Toneladas métricas 0  0 0 0 0
Residuos peligrosos incinerados sin recuperación de energía Toneladas métricas 4,556  3,567 4,346 5,661 5,944

Residuos peligrosos con método de eliminación desconocido

Toneladas métricas 0  0 0 0 0

Cobertura de datos (como % del denominador)

% empleados  100 100 100 100 100

 

Energía

WEG tiene una política de eficiencia energética desde 2012, en la que muestra su compromiso con la gestión de este recurso. Esta política desarrolla acciones para monitorear y reducir el consumo de energía, lo que contribuye a mejorar el medio ambiente. WEG tiene la intención de hacer cada vez más limpias, renovables y sostenibles sus fuentes de energía.

Consumo Total de Energía

Unidad

2019

2020

2021

2022

2023

Consumo total de energía no renovable

MWh

466,737 462,976 499,355

478,872

430,848

Consumo total de energía renovable

MWh 0

0

56,000

86,918

127,709

Consumo total de energía (no renovable + renovable)

MWh 466,737

462,976

555,355

565,790 558,557

Cobertura de datos (% del denominador)

porcentaje de empleados

100 100 100 100 100

Adquisición de energía renovable

En 2023, WEG garantizó que el 22,9% del consumo de energía procediera de fuentes renovables con garantía de origen mediante autoproducción, compra de certificados de energía renovable (I-REC) y contratos bilaterales.

En 2024, WEG tendrá aproximadamente el 90% del consumo de electricidad de Brasil proveniente de fuentes renovables, lo que equivale a un promedio de 45 MW.

 

Emisiones atmosféricas

WEG monitorea las emisiones atmosféricas relacionadas con compuestos orgánicos volátiles. A continuación se muestra el resultado de las emisiones relacionadas con equipos monitoreados en los últimos años.

 

Ítem

2019

2020

2021

2022

2023

Emisiones de compuestos orgánicos volátiles - COV (t/año)

93,5 135,2 114,5

139,3

382,6

Tasa de cobertura (%)

56

56

56

61

72

Infracciones ambientales

Una de las principales prioridades de WEG es cumplir con la legislación ambiental aplicable a sus operaciones. En los últimos 4 años, no hubo evidencia de multas ambientales aplicadas a las actividades de WEG.

 

Sepa más sobre las acciones de WEG en Sustentabilidad

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Reconocido por su eficiencia energética y confiabilidad, el transformador seco es la opción ideal para aplicaciones en el segmento de infraestructura

WEG publica su Informe Anual Integrado, reforzando su compromiso con la sostenibilidad

WEG publica su Informe Anual Integrado, reforzando su compromiso con la sostenibilidad

La compañía presenta avances significativos en diversas áreas

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

Los hidrogeneradores fortalecerán la producción de energía renovable en la central hidroeléctrica

WEG impulsa el Proyecto Sucuriú, la primera fábrica de celulosa blanqueada de Arauco en Brasil

WEG impulsa el Proyecto Sucuriú, la primera fábrica de celulosa blanqueada de Arauco en Brasil

Soluciones tecnológicas de WEG refuerzan la eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad en el sector de celulosa

WEG alcanza los dos mil generadores suministrados al cliente Vestas en Brasil

WEG alcanza los dos mil generadores suministrados al cliente Vestas en Brasil

Un hito que refuerza la sólida alianza y el compromiso con las energías renovables

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Teléfono: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability