• Generación de energía
    • Energía eólica
    • Energía Térmica
    • Agricultura y Agronegocios
    • Minería
    • Azúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Agua
    • Celulosa y Papel
    • Petróleo & gas
    • Navales
    • Movilidad Eléctrica
    • Alimentos y Bebidas
  • Inversionistas
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Proveedores
    • Política de Prevención y Combate contra la Corrupción
    • Aviso de Privacidad
    • Canal de Informes
  • Soporte
    • Contáctenos
    • Donde Comprar
    • Asistentes Técnicos
    • Recursos y Herramientas
    • Canal de Informes
    • Press Room
  • Notícias
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Français
    • Português de Portugal
    • Español
  • Energía Térmica
  • Accionamientos Mecánicos
  • Servicios
  • Productos
  • Atención 24h

¿Quiere impulsar su productividad? Cuente con las soluciones en generación de energía WEG y en accionamientos.

Para proyectos de todos los tamaños son desarrolladas soluciones o equipos que atienden las más diferentes necesidades. Son productos y equipos que cargan la calidad WEG.

Nuestras líneas de equipos para sus proyectos:

Turbinas para generación de energía eléctrica y accionamientos mecánicos

  • Potencia nominal de salida de hasta 150 MW
  • Presión de admisión de hasta 140 bar (a)
  • Temperatura de admisión de hasta 540 °C
  • Tecnologías de Acción y Reacción
  • Aplicadas en Contrapresión y Condensación
  • Disponibles con extracción controlada, o no, e inducción
  • Modelos/Potencias de turbinas aplicadas em vapor de alta pressão e temperatura

    • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Contrapressão – BT e BTE
    • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensação – CT e CTE
    • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensação – CT Fluxo Axial
    •   70 bar (a) | 530 °C | 55 MW – Contrapressão – TM-A e TME-A
    •   70 bar (a) | 530 °C | 25 MW – Condensação – TMC-A e TMCE-A
    •   65 bar (a) | 480 °C | 2 MW – Contrapressão – TS-P

    Modelos/Potências de turbinas aplicadas em vapor de média pressão e temperatura

    • 45 bar (a) | 450 °C | 20 MW – Contrapressão – TM e TME
    • 45 bar (a) | 450 °C | 17 MW – Condensação – TMC e TMCE
    • 45 bar (a) | 450 °C |   5 MW – Contrapressão – TM Flex
    • 45 bar (a) | 450 °C |   3 MW – Condensação – MCT
    • 45 bar (a) | 450 °C |   5 MW – Contrapressão – TS

     

    Modelo/Potência de turbina aplicada em vapor de baixa pressão e temperatura

    • 22 bar (a) | 320 °C | 1 MW – Contrapressão – TG
    Saiba mais
    Saiba mais
    Saiba mais

    Linhas de Redutores Turbo

    • RTS/RTM de até 20 MW
    • SuperTurbo de 20 a 60 MW
    Saiba mais
    Saiba mais

    Linhas de Geradores de Energia

    • ST20 – Aplicação em 2 polos potência de até 200 MVA, potência acima sob consulta
    • ST40 – Aplicação em 4 polos potência de até 70 MVA
    • ST41 – Aplicação em 4 polos potência de até 70 MVA
    Saiba mais
    Saiba mais

    Linhas de Redutores

    • Paralelos de alta rotação para processos industrias
    • Paralelos projetos especiais – desenvolvidos e fabricados conforme aplicação e necessidade
    • Planetários para acionamentos mecânicos em processos de cimento/mineração/siderurgia
    • Planetários modelo G3 Full – Aplicação sucroenergética de até 10.000 kN.m
    Saiba mais
    Know more
    Know more

    Multiplier Lines

    • Applied in hydroelectric generation stations and small hydroelectric plants
    • Applied in wind power generators

    Service

    All solutions and equipment are delivered with specialized field services: installation, commissioning, start-up, operation, monitoring and after-sales technical support—an exclusive advantage that increases the market trust in WEG.

    Recognized as an expert in clean energy generation, WEG also provides mechanical, electrical and electronic services—such as tune-up, repairs, restoration, overhaul, repowering, retrofit and maintenance—for its own equipment and from other manufacturers, 24/7.

    In addition to steam turbines, gearboxes, generators and multipliers, complete solutions are provided covering mechanical, electrical, electronic and digital equipment for Industry 4.0.

    Consulting
    Where to buy

    Know more about WEG news on Thermal Energy

    WEG supplies large turbogenerator for power generation in Argentina

    WEG supplies large turbogenerator for power generation in Argentina

    The equipment is now operational at Ledesma's industrial complex

    WEG is taking part in the biggest power generation project using solid urban waste in Brazil

    WEG is taking part in the biggest power generation project using solid urban waste in Brazil

    The project will not only help reduce environmental impact. It will also convert waste into clean energy that can supply power for approximately 320,000 people

    WEG supplies the largest sub-axial exhaust turbogenerator set in the sugar-energy industry in Brazil

    WEG supplies the largest sub-axial exhaust turbogenerator set in the sugar-energy industry in Brazil

    Located in Minas Gerais, Usina Uberaba invests in technology for energy cogeneration

    WEG planetary gearboxes operate with an air-oil cooled system that eliminates the use of water

    WEG planetary gearboxes operate with an air-oil cooled system that eliminates the use of water

    With WEG's solutions, the customer could save up to 500 liters of water per minute, which in a year would be enough to fill more than 100 Olympic-sized swimming pools

    WEG Supplies another Steam Turbine to Europe

    WEG Supplies another Steam Turbine to Europe

    The 52MW Turbine will operate with steam generated from urban waste, driving an electric generator to produce enough energy to power over 100,000 households

    WEG Thermal Energy

    * indicates required
    Desired Equipment or Service

    Please select all the ways you would like to hear from :

    We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

    Energia Térmica WEG

    * obrigatório
    Produto ou serviço desejado

    Por favor selecione a forma de contato que você gostaria de receber contato da WEG:

    Você pode se descadastrar a qualquer momento clicando no link incluído no rodapé dos nossos e-mails. Para mais informações sobre nossas políticas de privacidade, visite nosso site.

    Energía Termica WEG

    * obligatorio
    Producto o servicio deseado

    Por favor, seleccione todas las formas en las que le gustaría saber de nosotros:

    Puede desuscribirse en cualquier momento haciendo clic en el enlace que aparece en el pie de página de nuestros correos electrónicos. Para obtener información sobre nuestras prácticas de privacidad, visite nuestro sitio web.

    WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L.
    • C/ Tierra de Barros, 5-7 Coslada - Madrid - 28823 - Madrid, Comunidad de / Spain
    • Telefone: +34 916277416
    • E-mail: info-es@weg.net