Retornar para Minha Conta
Used in different segments, it may present savings of up to 70% in energy consumption when WEG solution is employed. In addition to reducing water consumption and cutting down costs with maintenance and operation of the system flow and control valves.
Know moreUsed in different segments, it may present savings of up to 70% in energy consumption when WEG solution is employed. In addition to cutting down costs with maintenance and operation of dampers and improving the system flow control. In combustion fans, the quality of the burn may be improved and fuel consumption may be reduced.
SAIBA MAIS空气过滤设备,广泛应用于工业,无论是工作站的清洁除尘还是气体排放都有它的身影。了解WEG解决方案如何降低最多高达60%的袋式过滤器的能耗。除了其他优点,还具有如延长过滤元件寿命,更低的压缩空气消耗和减少管道的磨损等优势。
了解更多A aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.
SAIBA MAIS此类设备主要应用在高能耗的肉类加工厂,超市,商场等使用冷冻室的商业场所。采用WEG解决方案可使能耗降低最高达30%。其它增益包括在冷室内的温度均匀性,更高的热舒适性和减少机械磨损。
了解更多Você sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?
了解更多