• Index
  • Motores e Redutores
  • Automação
  • Geração de Energia
  • Transmissão & Distribuição
  • Tintas
  • Serviços
  1. Página inicial
  2. Alimentos & Bebidas - Transmissão & Distribuição

Transmissão & Distribuição

Processo produtivo vertical alinhado à aplicação de matérias-primas de alta qualidade e customização de projetos, diferenciam as soluções WEG de Transmissão e Distribuição para o segmento de geração de energia. Oferecendo soluções completas, a WEG oferece todo o pacote elétrico, incluindo a construção das redes internas de distribuição, linhas de transmissão e conexão às concessionárias locais, sempre acompanhada de suporte técnico.

Subestações Convencionais

A Divisão Subestação WEG possui know-how e ampla experiência em projetos e construção de sistemas elétricos de média e alta tensão em todo o Brasil. Oferece soluções em subestações convencionais chave na mão, desde o projeto básico até o projeto de engenharia de detalhamento, compreendendo estudos elétricos, fornecimento de produtos e materiais e obras e serviços especializados, que incluem comissionamento e suporte pós-venda, coordenando e integrando todos os participantes do processo.

Solução SKID

Desenvolvidas com os componentes mais modernos do mercado, as Soluções Móveis garantem a cada cliente um atendimento específico e personalizado, atendendo as características típicas de manobra, transformação, comutação, controle, proteção e supervisão local e remota, sempre de forma prática e segura, com foco, sobretudo em situações emergenciais, nas quais é necessário executar operações críticas com total confiabilidade e no menor intervalo de tempo possível.

Seccionadores

A WEG oferece soluções competitivas para as mais diversas necessidades a fim de atender aos mais diversos requisitos técnicos em seccionadoras de 15 kV a 550 kV. Uma solução econômica e altamente customizada adequada para cada layout de subestação, mesmo dentro de um espaço limitado.

Transformadores de força

Disponíveis em classes de tensão de até 550 kV, são projetados para garantir alto desempenho em todas as aplicações.

Os processos verticais de fabricação (produção do verniz isolante elétrico, fios elétricos, tanques, kits isolantes, revestimentos, etc.) é uma característica marcante e vantagem da WEG, permitindo amplo controle de qualidade das diferentes etapas de produção, bem como flexibilidade tempo de produção.

Transformadores a óleo e transformadores a seco

Transformadores a óleo e a seco com potência de até 20.000 kVA e classe de tensão de até 36,5 kV. Com a qualidade assegurada, a WEG está entre os principais fabricantes dessa linha, garantindo a preferência do mercado consumidor.

Desenvolvidos por uma equipe de engenharia especificamente dedicada a esta linha de transformadores devido às particularidades e requisitos para atender a cada aplicação, esses produtos possuem dimensões otimizadas com o objetivo de proporcionar economia de espaço na instalação.

Saiba mais sobre nossas soluções

Faça o download do nosso catálogo e conheça mais sobre nossas soluções para o segmento de alimentos e bebidas.

Download

Know more about WEG's news for Food and Beverage

WEG fornece nobreaks para garantir operação ininterrupta em rede de supermercados do Piauí

WEG fornece nobreaks para garantir operação ininterrupta em rede de supermercados do Piauí

Equipamentos garantem segurança e continuidade das operações na RMC Comércio de Alimentos LTDA

Motores W30 Smart EC da WEG proporcionam maior eficiência e sustentabilidade na Granja Ueyama

Motores W30 Smart EC da WEG proporcionam maior eficiência e sustentabilidade na Granja Ueyama

Economia de energia elétrica supera os 50%, além das vantagens em confiabilidade e maior conforto animal

BRF escolhe a WEG como fornecedora de solução IoT para gestão de ativos

BRF escolhe a WEG como fornecedora de solução IoT para gestão de ativos

Com as soluções WEG, a BRF, uma das maiores companhias de alimento do mundo, avançará na busca por maior eficiência, disponibilidade e confiabilidade de seus ativos

WEG expõe soluções no maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas

WEG expõe soluções no maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas

A Fispal Tecnologia acontece de 27 a 30 de junho na São Paulo Expo

WEG fornece 288 motores para nova fábrica de pectina em São Paulo

WEG fornece 288 motores para nova fábrica de pectina em São Paulo

Motores da linha WELL e W60 são utilizados na maior planta de fabricação desta matéria-prima nas Américas

WEG Transformadores México fornecerá subestações para fábrica da Nestlé

WEG Transformadores México fornecerá subestações para fábrica da Nestlé

Além de desenvolver o projeto EPC para a Nestlé nas subestações de “manobra” e “redutora”, a WEG também realizará adequações em outras duas subestações da concessionária local Comission Federal de Electricidad (CFE)

Motores WEG aumentam a eficiência energética em indústria de referência do segmento de Alimentos e Bebidas

Motores WEG aumentam a eficiência energética em indústria de referência do segmento de Alimentos e Bebidas

Empresas do segmento de Alimentos e Bebidas tem cada vez mais procurado por soluções para maximizar a confiabilidade, a eficiência e a segurança

Soluções WEG mantém a cadeia de fornecimento alimentar em movimento

Soluções WEG mantém a cadeia de fornecimento alimentar em movimento

O know-how de engenharia da WEG foi o motivo de um fornecimento de sucesso

Orquídea aumenta a produção de alimentos com o Bônus Motor da RGE

Orquídea aumenta a produção de alimentos com o Bônus Motor da RGE

Monitoramento IoT da WEG completa solução em eficiência para os motores elétricos substituídos com o projeto

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Bem Brasil é a maior produtora de batata do Brasil e tem investido na geração de energia própria

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

Localizada no Estado do Mato Grosso, a planta terá capacidade para produzir 225 milhões de litros do combustível por safra

Por que usar motores WEG no agronegócio?

Por que usar motores WEG no agronegócio?

O aumento da necessidade de novas tecnologias no agronegócio, conectando pessoas e o uso de equipamentos de alta confiabilidade, faz toda a diferença na produtividade das fazendas.

WEG lança mais uma solução para a pintura de pisos

WEG lança mais uma solução para a pintura de pisos

Linha uretânica apresenta alta resistência a produtos químicos e possui propriedades antimicrobianas

WEG collaborates with Mafresa to make cold production energy savings with permanent magnets motor W22 Magnet

WEG collaborates with Mafresa to make cold production energy savings with permanent magnets motor W22 Magnet

The company, one of the largest producers of Iberian pork products in Extremadura (Spain), have an estimated annual savings in cold production energy costs around EUR 27,000.

World's largest orange juice company uses WEG products

World's largest orange juice company uses WEG products

WEG Direct Drive System operates the cooling tower and reduces operating costs at the Brazilian juice production plant Citrosuco.

Baking Rolls on a Large Scale

Specially designed low-voltage motors from WEG and geared motors from WEG’s subsidiary Watt Drive turned into a solution for KGV-H indust...

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

WEG solutions deliver reduced energy costs at Cargill

WEG solutions ensure productivity and energy saving in the food production process.

WEG S.A.
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
  • Request for Quotation