• Index
  • Motores e Redutores
  • Automação
  • Geração de Energia
  • Transmissão & Distribuição
  • Tintas
  • Serviços
  1. Página inicial
  2. Alimentos & Bebidas - Geração de Energia

Geração de Energia

A WEG, por meio de constantes investimentos em pesquisa, desenvolvimento, fabricação, instalação e serviços pós-venda, vem continuamente ampliando sua participação no mercado fornecendo soluções que incluem produtos como turbinas a vapor, redutores e geradores para termelétricas.

Para uma solução confiável, segura e rentável, a WEG oferece um estudo de balanço térmico com análise completa de eficiência termodinâmica e consumo de energia elétrica, autossuficiência, visando maximizar e comercializar a energia excedente. Outra especialidade é a engenharia de aplicação WEG, que integra vários equipamentos em uma única solução na aplicação de termelétricas.

Turbinas a Vapor

São utilizados na geração de energia elétrica de até 150 MW com vapor operando em pressão de entrada de até 140 bar e temperatura de até 540 °C.

Com construções modulares garantem maior flexibilidade de instalação em cada tipo de processo industrial, sempre considerando a praticidade, segurança, eficiência e principalmente economia.

Turbogeradores

Os turbogeradors são projetados para aplicações em Usinas Térmicas com ampla faixa de potência de até 150 MW, projetados com base na experiência da WEG no fornecimento e dimensionamento de turbogeradores a vapor ou a gás.

Redutor

Com um papel importante no conjunto turbina-gerador de 4 polos, o redutor turbo está disponível até 60 MW. A linha SuperTurbo possui excelente acoplamento de engrenagem semiflexível que proporciona maior segurança e montagem dos equipamentos.

Alternadores Síncronos

Os alternadores são especialmente projetados de acordo com as características específicas de cada aplicação. A utilização em grupo gerador garante o fornecimento de energia independente da rede elétrica, o que faz dos alternadores WEG uma excelente solução para emergências ou operação contínua.

Potência: até 20 MVA

Saiba mais sobre nossas soluções

Faça o download do nosso catálogo e conheça mais sobre nossas soluções para o segmento de alimentos e bebidas.

Download

Saiba mais sobre as novidades da WEG para o segmento de Alimentos & Bebidas

WEG fornece nobreaks para garantir operação ininterrupta em rede de supermercados do Piauí

WEG fornece nobreaks para garantir operação ininterrupta em rede de supermercados do Piauí

Equipamentos garantem segurança e continuidade das operações na RMC Comércio de Alimentos LTDA

Motores W30 Smart EC da WEG proporcionam maior eficiência e sustentabilidade na Granja Ueyama

Motores W30 Smart EC da WEG proporcionam maior eficiência e sustentabilidade na Granja Ueyama

Economia de energia elétrica supera os 50%, além das vantagens em confiabilidade e maior conforto animal

BRF escolhe a WEG como fornecedora de solução IoT para gestão de ativos

BRF escolhe a WEG como fornecedora de solução IoT para gestão de ativos

Com as soluções WEG, a BRF, uma das maiores companhias de alimento do mundo, avançará na busca por maior eficiência, disponibilidade e confiabilidade de seus ativos

WEG expõe soluções no maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas

WEG expõe soluções no maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas

A Fispal Tecnologia acontece de 27 a 30 de junho na São Paulo Expo

WEG fornece 288 motores para nova fábrica de pectina em São Paulo

WEG fornece 288 motores para nova fábrica de pectina em São Paulo

Motores da linha WELL e W60 são utilizados na maior planta de fabricação desta matéria-prima nas Américas

WEG Transformadores México fornecerá subestações para fábrica da Nestlé

WEG Transformadores México fornecerá subestações para fábrica da Nestlé

Além de desenvolver o projeto EPC para a Nestlé nas subestações de “manobra” e “redutora”, a WEG também realizará adequações em outras duas subestações da concessionária local Comission Federal de Electricidad (CFE)

Motores WEG aumentam a eficiência energética em indústria de referência do segmento de Alimentos e Bebidas

Motores WEG aumentam a eficiência energética em indústria de referência do segmento de Alimentos e Bebidas

Empresas do segmento de Alimentos e Bebidas tem cada vez mais procurado por soluções para maximizar a confiabilidade, a eficiência e a segurança

Soluções WEG mantém a cadeia de fornecimento alimentar em movimento

Soluções WEG mantém a cadeia de fornecimento alimentar em movimento

O know-how de engenharia da WEG foi o motivo de um fornecimento de sucesso

Orquídea aumenta a produção de alimentos com o Bônus Motor da RGE

Orquídea aumenta a produção de alimentos com o Bônus Motor da RGE

Monitoramento IoT da WEG completa solução em eficiência para os motores elétricos substituídos com o projeto

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Bem Brasil é a maior produtora de batata do Brasil e tem investido na geração de energia própria

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

Localizada no Estado do Mato Grosso, a planta terá capacidade para produzir 225 milhões de litros do combustível por safra

Por que usar motores WEG no agronegócio?

Por que usar motores WEG no agronegócio?

O aumento da necessidade de novas tecnologias no agronegócio, conectando pessoas e o uso de equipamentos de alta confiabilidade, faz toda a diferença na produtividade das fazendas.

WEG lança mais uma solução para a pintura de pisos

WEG lança mais uma solução para a pintura de pisos

Linha uretânica apresenta alta resistência a produtos químicos e possui propriedades antimicrobianas

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

A companhia, uma das maiores produtoras de produtos suínos ibéricos em Extremadura (Espanha), teve uma economia anual estimada em 27.000 euros.

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Sistema modula a velocidade de acordo a demanda da aplicação, promovendo economia de energia e redução no consumo de água.

Baking Rolls on a Large Scale

Specially designed low-voltage motors from WEG and geared motors from WEG’s subsidiary Watt Drive turned into a solution for KGV-H indust...

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

Wine Industry Pumps

Many different pump types can move food and beverages.

WEG solutions deliver reduced energy costs at Cargill

WEG solutions ensure productivity and energy saving in the food production process.

WEG ARABIA FOR BUSINESS SERVICES LLC
  • Anas Bin Malik Rd, Al Malqa, Riyadh 13521 - Ar Riyāḑ / Arábia Saudita
  • Telefone: +966 56 614 7837
  • E-mail: info-sa@weg.net