• Molienda y Beneficiación
  • Manejo de Materiales
  • Abastecimiento de Agua
  • Suministro de Energía
  • Viradores de Vagones
  • Pinturas
  • Servicios
  1. Página principal
  2. Minería - Suministro de Energía

Excelencia en tecnologías de suministro de energía

La excelencia en tecnologías de fuente de alimentación, aliada al uso de materias primas de alta calidad, así como a la personalización, son el diferencial del suministro de WEG de Transformadores y Subestaciones para la industria minera. Estos atributos proporcionan el mejor desempeño de los equipos, reduciendo considerablemente las paradas para mantenimiento.

Conozca nuestras soluciones

Transformador de Distribución en Aceite
Subestaciones Convencional
Transformador de Poder en Aceite
Transformadores y Reactores en Aceite

Salas Eléctricas

Las Salas Eléctricas WEG son diseñadas y fabricadas en un concepto modular, que proporciona flexibilidad para cumplir con los requisitos de una amplia gama de aplicaciones.

Montado en una sola plataforma, las salas eléctricas tipo contenedor integra los sistemas eléctricos y de control de las plantas de procesamiento, por lo que se evita la necesidad de costosas y complejas estructuras permanentes. Estos diseños son personalizados, cumpliendo y superando las necesidades vitales de la faena minera, tales como resistencia a sismos, a fuertes tormentas de viento y al fuego.

 

Subestaciones Secundarias

  • Reemplazan las tradicionales salas de hormigón, ahorrando espacio y tiempo en el proceso de montaje o en obras civiles.
  • Pared doble con placa gruesa (1,5 - 2 mm), proporcionando una mayor dureza y un proceso de elevación a través de la base.
  • Aislamiento térmico de alta calidad, lo que garantiza la eficiencia energética del sistema de aire acondicionado.
  • Se puede instalar directamente en las máquinas de manejo de materiales (apiladoras, recuperadores, rotopalas).

 

Salas Eléctricas Tipo - Contenedor Móvil

  • Salas eléctricas tipo - contenedor móvil con ruedas equipadas con transformadores (de aceite o secas).
  • Especialmente diseñadas para Minas Subterráneas con revestimiento especial para ambientes húmedos y altas concentraciones de polvo y minerales.
  • Los inversores y arrancadores suaves se pueden instalar para arrancar y controlar ventiladores, bombas, chancadoras y cintas transportadores.
  • Alto grado de protección para todos los paneles.

 

Salas Eléctricas Tipo - Contenedor Semimóvil

  • Semimóvil: evita el uso de grúas para levantar y manipular la unidad, ya que las salas se pueden levantar con dispositivos neumáticos, hidráulicos o mecánicos.
  • Instalación directamente en el suelo; no se necesita una base.
  • Transformador integrado, tipo seco o en aceite.
  • Revestimiento especial WEG resistente a los ambientes más agresivos.
  • Las salas eléctricas se pueden equipar con un sistema de extinción de incendios, control de acceso, CCTV y UPS.

Conozca más acerca de nuestras soluciones

Ver archivo
Ver archivo
Ver archivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en Minería.

WEG desarrolla un proyecto específico para motores que operarán en tanques de flotación de cobre de Vale

WEG desarrolla un proyecto específico para motores que operarán en tanques de flotación de cobre de Vale

La línea W51 HD Mining fue adaptada para operar en una de las mayores minas de cobre de América Latina.

Las soluciones de monitoreo de WEG permiten acciones preventivas y correctivas en el sector minero

Las soluciones de monitoreo de WEG permiten acciones preventivas y correctivas en el sector minero

WEGscan y WEG Motion Fleet Management (MFM) realizan el monitoreo continuo de los activos de Nexa

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

La solución innovadora contribuye a la sostenibilidad y eficiencia energética en una minera peruana

Soluciones WEG equipan uno de los más grandes proyectos de minería de oro en Brasil

Soluciones WEG equipan uno de los más grandes proyectos de minería de oro en Brasil

Las soluciones proporcionarán la infraestructura necesaria para la operación eficiente del Proyecto Tocantinzinho de Brazauro Recursos Minerales

WEG y Eletrobras discuten el proceso de modernización de la subestación Itajaí en la Sesión CIGRE París 2024

WEG y Eletrobras discuten el proceso de modernización de la subestación Itajaí en la Sesión CIGRE París 2024

El evento en París reunió a expertos de diferentes países para compartir mejores prácticas en el desarrollo de soluciones tecnológicas

WEG suministra solución personalizada para trituradoras de alta presión en minera

WEG suministra solución personalizada para trituradoras de alta presión en minera

El proyecto de los cojinetes fue cuidadosamente desarrollado para soportar los altos esfuerzos axiales de hasta 33,2 kN

Eletrobras y WEG presentan innovaciones en el desarrollo de subestaciones digitales en una conferencia internacional

Eletrobras y WEG presentan innovaciones en el desarrollo de subestaciones digitales en una conferencia internacional

El evento se llevó a cabo en Atenas, Grecia

Transformadores WEG fortalecen la infraestructura energética en Colombia

Transformadores WEG fortalecen la infraestructura energética en Colombia

Las soluciones entregarán más confiabilidad al suministro de energía en todo el país

WEG Transformadores adaptados para bajas temperaturas operarán para impulsar la industria del cemento en Canadá

WEG Transformadores adaptados para bajas temperaturas operarán para impulsar la industria del cemento en Canadá

Los transformadores han sido diseñados para operar en entornos con temperaturas hasta -35ºC

WEG suministra la primera subestación móvil digital en el mercado brasileño

WEG suministra la primera subestación móvil digital en el mercado brasileño

La solución destinada al uso en el sistema eléctrico de Energisa Rondônia permite el monitoreo, control y automatización de operaciones en tiempo real

WEG suministra SKIDs en conformidad con los estándares de Subestaciones Compactas Integradas de CEMIG

WEG suministra SKIDs en conformidad con los estándares de Subestaciones Compactas Integradas de CEMIG

Esta solución trae rapidez en el restablecimiento y en el suministro de energía

WEG realiza 2º Workshop de Subestações Digitais

WEG realiza 2º Workshop de Subestações Digitais

Com foco em Monitoramento de Rede, o encontro teve como objetivo difundir as soluções digitais WEG para subestações, contribuir no processo de evolução tecnológica, apresentar produtos, inovações e aplicações reais para clientes e parceiros

WEG entrega eficiencia operativa en una mina de oro canadiense

WEG entrega eficiencia operativa en una mina de oro canadiense

Los compensadores sincrónicos de WEG mejoran la estabilidad y disponibilidad en las redes eléctricas

WEG suministra transformadores para la expansión de una industria de helados en Brasil

WEG suministra transformadores para la expansión de una industria de helados en Brasil

Estos transformadores se utilizarán en la subestación y son esenciales para respaldar el aumento de la capacidad de producción del cliente

WEG lleva a cabo la puesta en marcha de una subestación digital para transmisora de energía

WEG lleva a cabo la puesta en marcha de una subestación digital para transmisora de energía

Con tecnología de vanguardia, las subestaciones digitales están revolucionando el sector eléctrico, haciendo que las obras de subestaciones sean más económicas, rápidas y seguras

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG ARABIA FOR BUSINESS SERVICES LLC
  • Anas Bin Malik Rd, Al Malqa, Riyadh 13521 - Ar Riyāḑ / Arabia Saudí
  • Teléfono: +966 56 614 7837
  • Correo electrónico: info-sa@weg.net