• Accionamientos Mecánicos
  • Servicios
  • Productos
  • Atención 24h

¿Quiere impulsar su productividad? Cuente con las soluciones en generación de energía WEG y en accionamientos.

Para proyectos de todos los tamaños son desarrolladas soluciones o equipos que atienden las más diferentes necesidades. Son productos y equipos que cargan la calidad WEG.

Nuestras líneas de equipos para sus proyectos:

Turbinas para generación de energía eléctrica y accionamientos mecánicos

  • Potencia nominal de salida de hasta 150 MW
  • Presión de admisión de hasta 140 bar (a)
  • Temperatura de admisión de hasta 540 °C
  • Tecnologías de Acción y Reacción
  • Aplicadas en Contrapresión y Condensación
  • Disponibles con extracción controlada, o no, e inducción
  • Modelos/Potencias de turbinas aplicadas en vapor de alta presión y temperatura

  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Contrapresión – BT y BTE
  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensación – CT y CTE
  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensación – CT Flujo Axial
  • 70 bar (a) | 530 °C | 55 MW – Contrapresión – TM-A y TME-A
  • 70 bar (a) | 530 °C | 25 MW – Condensación – TMC-A y TMCE-A
  • 65 bar (a) | 480 °C | 2 MW – Contrapresión – TS-P
  • Modelos/Potencias de turbinas aplicadas en vapor de media presión y temperatura

    • 45 bar (a) | 450 °C | 20 MW – Contrapresión – TM y TME
    • 45 bar (a) | 450 °C | 17 MW – Condensación – TMC y TMCE
    • 45 bar (a) | 450 °C | 5 MW – Contrapresión – TM Flex
    • 45 bar (a) | 450 °C | 3 MW – Condensación – MCT
    • 45 bar (a) | 450 °C | 5 MW – Contrapresión – TS

    Modelo/Potencia de turbina aplicada en vapor de baja presión y temperatura

    • 22 bar (a) | 320 °C | 1 MW – Contrapresión – TG
    Conozca más
    Conozca más
    Conozca más

    Líneas de Reductores Turbo

    • RTS/RTM de hasta 20 MW
    • SuperTurbo de 20 a 60 MW
    Conozca más
    Conozca más

    Líneas de Generadores de Energía

    • ST20 – Aplicación en 2 polos potencia de hasta 200 MVA, potencia superior bajo consulta
    • ST40 – Aplicación en 4 polos potencia de hasta 70 MVA
    • ST41 – Aplicación en 4 polos potencia de hasta 70 MVA
    Conozca más
    Conozca más

    Líneas de Reductores

    • Paralelos de alta rotación para procesos industriales
    • Paralelos proyectos especiales – desarrollados y fabricados conforme la aplicación y la necesidad
    • Planetarios para accionamientos mecánicos en procesos de cemento/minería/siderurgia
    • Planetarios modelo G3 Full – Aplicación sucroenergética de hasta 10.000 kN.m
    Conozca más
    Conozca más
    Conozca más

    Líneas de Multiplicadores

    • Aplicados en CGH y PCH
    • Aplicados en generadores de energía eólica

    Servicios

    Todas las soluciones y equipos son entregados con servicios especializados de campo: instalación, comisionamiento, puesta en marcha, operación, monitoreo y asistencia técnica en posventa – un diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidad del mercado en WEG.

    Reconocida como autoridad en generación de energía limpia, WEG también ofrece servicios mecánicos, eléctricos y electrónicos, aplicados en equipos de la marca propia y de otros fabricantes, como: revisión, reparaciones, recuperación, reforma, repotenciación, modernización y mantenimiento en atención de turno 24h.

    Además de turbinas de vapor, reductores, generadores y multiplicadores, son suministradas soluciones completas que incluyen equipos mecánicos, eléctricos, electrónicos y digital, para la industria 4.0.

    Consultoría
    Dónde comprar

    Acompanhe as notícias da WEG sobre Energia Térmica

    WEG fornece turbogerador de grande porte para geração de energia na Argentina

    WEG fornece turbogerador de grande porte para geração de energia na Argentina

    O equipamento já está em funcionamento no complexo industrial da Ledesma

    WEG participa do maior projeto de geração de energia com utilização de resíduos sólidos urbanos no Brasil

    WEG participa do maior projeto de geração de energia com utilização de resíduos sólidos urbanos no Brasil

    Além de contribuir para a redução do impacto ambiental, projeto transformará resíduos em energia limpa capaz de abastecer cerca de 320 mil pessoas

    WEG fornece o maior conjunto turbogerador de fluxo sub-axial do setor sucroenergético no Brasil

    WEG fornece o maior conjunto turbogerador de fluxo sub-axial do setor sucroenergético no Brasil

    Localizada em Minas Gerais, a Usina Uberaba investe em tecnologia para cogeração de energia

    Redutores planetários WEG operam com sistema de resfriamento ar/óleo que dispensa o uso de água

    Redutores planetários WEG operam com sistema de resfriamento ar/óleo que dispensa o uso de água

    Com as soluções da WEG, o cliente poderá economizar até 500 litros de água por minuto, o que em um ano seria suficiente para encher mais de 100 piscinas olímpicas.

    WEG fornece mais uma turbina a vapor para a Europa

    WEG fornece mais uma turbina a vapor para a Europa

    A Turbina de 52MW irá operar com vapor gerado a partir de resíduos sólidos urbanos, acionando gerador elétrico para produção de energia suficiente para abastecer mais de 100 mil residências

    WEG Thermal Energy

    * indicates required
    Desired Equipment or Service

    Please select all the ways you would like to hear from :

    We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

    Energia Térmica WEG

    * obrigatório
    Produto ou serviço desejado

    Por favor selecione a forma de contato que você gostaria de receber contato da WEG:

    Você pode se descadastrar a qualquer momento clicando no link incluído no rodapé dos nossos e-mails. Para mais informações sobre nossas políticas de privacidade, visite nosso site.

    Energía Termica WEG

    * obligatorio
    Producto o servicio deseado

    Por favor, seleccione todas las formas en las que le gustaría saber de nosotros:

    Puede desuscribirse en cualquier momento haciendo clic en el enlace que aparece en el pie de página de nuestros correos electrónicos. Para obtener información sobre nuestras prácticas de privacidad, visite nuestro sitio web.

    WEG ITALIA S.R.L.
    • Via Antonio Pacinotti, 91 Lissone (MB) - 20851 / Itália
    • Correo electrónico: info-it@weg.net
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
    • Redutores e Motorredutores
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
    Legal seat of the company: Via A. Pacinotti, 91 - 20851 Lissone (MB) Italy
    Company registered in Monza Brianza with REA 2701116 – P. IVA 03166890966 - Social Capital EUR 100.000 - Company having a sole member