Back to My Account

WEG
  • Русский
    • English
    • Français
    • Português de Portugal
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
    • BBBEE & CSI
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
    • Français
    • Português de Portugal
    • Português do Brasil
    • Español
  1. Home
  2. инновация технологий

Для WEG инновация технологий, - это огромный скачок в разработке и изготовлении новых технологий, оборудования, материалов и испытаний, направленных на увеличение энергоэффективности, снижение затрат и улучшение качества используемого сырья.>/p>

Именно таким образом WEG и стал столь конкурентоспособным, вышел на новые рынки, поддерживая устойчивое развитие всей планеты.

В дополнение к уже сформированной команде из 1017 сотрудников (самое большое количество - 669 человек работают в Бразилии) основной задачей которой являются инновационные научные разработки, в 2021 году Компания инвестировала 549 миллиона Бразильских реалов (70 миллионов долларов) в НИОКР.

Ниже мы приводим примеры того, как мы подходим к технологическим задачам:

TDP (Программа Технологического Развития)

 Благодаря хорошо продуманной программе анализа качества и производительности WPQP все параметры могут быть легко собраны и систематизированы. Внутри этой программы существует программа технологического развития TDP, которая отвечает за инновационные идеи в отношении изделий и процессов. Далее рассмотрены некоторые элементы стратегического планирования при разработке специальных технических решений.

Инвестиции в научно-технические исследования

 Для эволюции продуктов и процессов жизненно необходимы творческие люди, сосредоточенные на инновациях. Поэтому WEG активно инвестирует в исследовательскую команду, а также в поддержание среды, которая стимулирует творческий процесс.

 От зарождения идеи до готовой продукции и успеха на рынке

Динамика роста

Развитие технологии жидких лакокрасочных покрытий WEG

Автоматизация: эволюция приводов

Saiba mais sobre as inovações tecnológicas da WEG

WEG faz parceria com o MIT

WEG faz parceria com o MIT

Programa de relacionamento industrial busca desenvolver inovação tecnológica em parceria com um dos maiores centros tecnológicos do mundo

WEG e Engie Brasil Energia concluem instalação do primeiro aerogerador nacional

WEG e Engie Brasil Energia concluem instalação do primeiro aerogerador nacional

Turbina eólica faz parte do projeto do primeiro Aerogerador Nacional, que tem por objetivo desenvolver tecnologia e cadeia produtiva nacionais para a fabricação e instalação de equipamentos de grande porte no país

Internet das Coisas: indústria conectada e mais eficiente

Internet das Coisas: indústria conectada e mais eficiente

Trazendo o conceito para dentro das fábricas, a Internet das Coisas Industrial (IIoT) potencializa as vantagens da tecnologia para maior eficiência produtiva.

WEG recebe Prêmio Nacional de Inovação (CNI)

WEG recebe Prêmio Nacional de Inovação (CNI)

Companhia é a grande vencedora na categoria Inovação de Produto – Grande Empresa

WEG inaugura espaço em centro de inovação de Jaraguá do Sul

WEG inaugura espaço em centro de inovação de Jaraguá do Sul

Este será o local prioritário para o relacionamento da companhia com startups e entidades voltadas à inovação

Soluções WEG no Sirius, projetado para ser o melhor acelerador de partículas do mundo

Soluções WEG no Sirius, projetado para ser o melhor acelerador de partículas do mundo

A nova fonte de luz síncrotron brasileira pode ser utilizada para resolver problemas em pesquisas de qualquer área

WEG Transformers Africa oil lab helps users avoid transformer failure

WEG Transformers Africa oil lab helps users avoid transformer failure

State-of-the-art oil laboratory offers an extensive range of services to transformer owners.

WEG lança solução para indústria 4.0

WEG lança solução para indústria 4.0

WEG Motor Scan monitora os dados dos motores, armazena na nuvem e possibilita acesso aos dados por App e plataforma IoT

WEG apresenta motor elétrico para ônibus na FEIMEC

WEG apresenta motor elétrico para ônibus na FEIMEC

Projeto mostra motor de tração elétrica BUS900 em Realidade Aumentada

New solution from WEG enables periodic monitoring of motors in order to ensure reliability of production

At this year’s Drives and Controls exhibition WEG will showcase a full range of energy efficient motors and drive solutions for a wide variety of industrial applications.

W60 motor line launched with extended power ratings

The W60 motor platform is now available up to frame IEC 1000 (NEMA 1600) and power ratings up to 16,000 kW (21,500 HP).

WEG entre as mais inovadoras do Brasil

WEG entre as mais inovadoras do Brasil

O prêmio, concedido pelo Valor Econômico, foi entregue às empresas consideradas mais inovadoras em cada um de 18 setores econômicos e também às dez líderes do ranking.

WEG lança RUW200, nova unidade remota modular para automação industrial

WEG lança RUW200, nova unidade remota modular para automação industrial

Lançamento reforça compromisso da WEG com inovação e eficiência nos processos industriais

Gestão de ativos baseada em dados com tecnologia WEG impulsiona inovação na Agrolatina

Gestão de ativos baseada em dados com tecnologia WEG impulsiona inovação na Agrolatina

Tecnologia preditiva garante manutenção eficiente e operação contínua na indústria agrícola peruana

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

A linha W51 HD Mining foi adaptada para operar em uma das maiores minas de cobre da América Latina.

WEG presente na 20ª edição da EMAF com soluções inovadoras

WEG presente na 20ª edição da EMAF com soluções inovadoras

Tecnologia de ponta e eficiência energética em destaque no stand da WEG

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

Solução inovadora contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em mineradora peruana

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

A participação da companhia nesta iniciativa reforça sua liderança em soluções de motores de alta eficiência

Transformador WEG Pad Mounted alimenta infraestrutura elétrica do Mundo a Vapor na serra gaúcha

Transformador WEG Pad Mounted alimenta infraestrutura elétrica do Mundo a Vapor na serra gaúcha

A escolha pelo equipamento WEG demonstra a preocupação do parque com a qualidade e confiabilidade em sua infraestrutura elétrica

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

TR INDUSTRIES LTD ( HEAD OFFICE )
  • 2 Unutoto Place Tauriko Tauranga - 3171 / Nova Zelândia
  • Phone: 64 7 881 9005 / 0800 367 934
  • Email: sales@trind.co.nz