WEG
  • Início
  • Produits
    • PRODUITS ET SOLUTIONS DURABLES
    • Technologies et innovation pour la transition énergétique et la décarbonation
    • Chaîne d'approvisionnement responsable
  • Opérations
    • OPÉRATIONS CIRCULAIRES ET EFFICACES
    • Eco-efficacité et gestion des déchets et émissions
    • Carbone neutre dans les opérations
  • Personnes
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability
 

Tecnologias e Inovações para a Transição Energética e Descarbonização

Por meio do direcionamento estratégico da companhia para seu modelo de negócio, a WEG possui em todas as suas unidades de negócio soluções e produtos mais eficientes e com menor impacto ambiental, como energias renováveis (solar, eólica), mobilidade elétrica, eficiência energética, dentre outras. A WEG desenvolve produtos considerando rigorosos critérios de risco relacionados à saúde e segurança. Na fase de desenvolvimento, são aplicadas análises como por exemplo: Quality Function Deployment (QFD) e Risk Assessment.

 A seguir são apresentados alguns destaques considerando a variedade de produtos e soluções que a empresa fornece ao mercado por meio de suas diferentes unidades de negócios.

Eficiência energética e Industrial

Motor W51 HD (High Density)

Solução eficiente e compacta, que entrega performance superior com tamanho e peso reduzidos em relação à linha antecessora (até 25% maior densidade de potência – kW/kg), bem como aos seus concorrentes no mercado. Promove assim o uso racional de matérias-primas na fabricação dos motores, bem como dos potenciais efeitos de sua transformação, apresentando redução de aproximadamente 15% na emissão de GEE em relação à linha anterior.

Inversor de Frequência para Motores

Inversor de frequência de alta tecnologia para o acionamento e o controle de motores trifásicos de indução e de ímãs permanentes. Em virtude de sua tecnologia, esse modelo de inversor proporciona economia de energia, segurança, aumento de produtividade e qualidade na rede de processos em que é implementado. O CFW900 em conjunto com motores de ímãs permanentes possui a mais elevada solução em nível de eficiência energética do mercado. A nova interface IHM com conectividade Bluetooth® é ideal para fabricantes de painéis e assistentes técnicos, permitindo programação, monitoramento, backup de parâmetros e outras funcionalidades por meio de tablets ou smartphones.

Linha de Motores BLDC (Brushless DC

Para aplicação em máquinas de lavar roupas front load, apresenta uma melhoria de 60% de rendimento do ciclo de funcionamento e, consequentemente, redução de GEE durante a fase de utilização. Esta linha representa atualmente 20% do volume comercializado pela WEG para máquinas de lavar front load.

Energias Renováveis

Energia Eólica

Em julho de 2022, a WEG anunciou o lançamento de uma nova plataforma de aerogeradores com potência de 7 MW e 172 metros de diâmetro de rotor das pás. Esse aerogerador se tornará a maior máquina em operação no mercado brasileiro. Mais potente e eficiente, o novo modelo traz maior geração para os projetos eólicos.

Energia Solar

A WEG se consolida como um dos principais fornecedores de produtos e soluções para usinas solares do Brasil levando a eficiência que impulsiona a sustentabilidade nas cidades, nas indústrias, no agronegócio e nos lares de todo o país. A WEG possui um vasto portfólio de produtos para projetos de geração solar fotovoltaica em todas as etapas do empreendimento, com soluções para o sistema de conversão de energia e de distribuição interna da planta até o ponto de conexão com o sistema elétrico por meio das subestações de alta tensão.

Geração Hidrelétrica

A WEG foi selecionada para fornecer os geradores da UHE São Roque, situada em Vargem/SC. Os geradores são uma das partes mais importantes que compõem o empreendimento para a UHE São Roque. Com 285 toneladas cada e aproximadamente oito metros de diâmetro, estes equipamentos estão entre os maiores hidrogeradores elétricos já produzidos pela WEG.

A UHE São Roque tem potência instalada de 142 MW que, em média, é suficiente para abastecer uma cidade com aproximadamente 170 mil habitantes. Os geradores entraram em operação comercial em julho de 2022.

Armazenamento de Energia Comercial e Industrial

Os sistemas de armazenamento de energia são utilizados em instalações comerciais ou industriais, sendo a solução completa para armazenamento e gerenciamento de energia elétrica armazenada, podendo ser configurados para desempenhar várias funções em sistemas inteligentes de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. O sistema é composto por uma solução de controle e gestão energética, sendo indicado principalmente para aplicações em sistemas instalados atrás do medidor em indústrias, comércios, shopping centers, condomínios residenciais e infraestrutura de mobilidade elétrica.

Transformers for Renewable Energy

The reliability of the transformers developed for solar plants aims at guaranteeing the supply of energy, allowing access to electricity through renewable energy generation sources. In the line of transformers for wind farms, WEG developed an extremely compact electrical and mechanical transformer design. Additionally, due to the installation layout, in which the source and the transforming unit are very close to each other, the system produces smaller losses and greater energy efficiency.

Electrical Mobility

Integrated solutions for electric vehicles

WEG continually develops innovative technologies to create electric traction systems, as well as all the electrical infrastructure necessary for the operation of electric vehicles. WEG electric traction systems can drive various road, rail and navigation vehicles, such as urban trucks and buses, vans, forklifts, trains, monorails, support vessels and tugboats.

Digital Solutions

Smart and sustainable systems

Smart systems are able to integrate different devices and machines, as well as installations and processes, promoting efficiency in decision-making and increasing operational efficiency. Smarter solutions and systems also promote more efficient use of energy resources helping reduce the carbon footprint of operations at all levels.

Sistemas de Automatización

WEG suministra sistemas de control completamente integrados, garantizando también alto desempeño de los procesos industriales, facilidad de operación y ganancia de productividad, por medio de tecnología de punta. El éxito de la integración de este sistema está en la sinergia de los productos WEG, en la cual motores, drives, generadores, tableros eléctricos y software son integrados, suministrando la solución ideal para cada necesidad. El control de procesos industriales exige sistemas de automatización con elevado grado de confiabilidad y disponibilidad, además de facilidad para equipos de mantenimiento en la gestión de activos, extendiendo la vida de los equipos y racionalizando el uso de recursos.

WEG Transformer Fleet Management and WEG Power Transformer Specialist

WEG Transformer Fleet Management es la solución ideal para monitorear online y supervisar la flota de transformadores a aceite o del tipo seco, posibilitando que los clientes maximicen la eficiencia de sus operaciones, en apoyo a la gestión optimizada de plantas industriales, de generación de energías renovables y de infraestructura. Por otro lado, la solución WEG Power Transformer Specialist es una solución digital aplicada en el monitoreo y en la gestión de transformadores de potencia que, integrada a la plataforma WEG Transformer Fleet Management, centraliza las señales de una serie de sensores instalados en el equipo.

WEG Motion Fleet Management

Desarrollado para llevar más practicidad y agilidad a la operación, en el mantenimiento y en la gestión de plantas industriales, el WEG Motion Fleet Management es la solución ideal para monitorear y elevar la disponibilidad de la flota de accionamiento industrial. Basado en tecnología “cloud computing”, el monitoreo de los activos puede ser seguido en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo. Con el Motion Fleet Management es posible conocer el estado operacional de motores y drives (convertidores y arrancadores suaves) de baja y media tensión, reductores, motorreductores, compresores, entre otros activos que estén aplicados en cualquier tipo de industria o instalación

Tecnología Ultra Low Bake (ULB) para Pinturas

La tecnología Ultra Low Bake (ULB) consiste en reducir el tiempo de cura o la temperatura de cura de las pinturas en polvo. Asociado a esa reducción de tiempo o temperatura (que puede llegar a 35% de reducción), reduciendo la cantidad de gas que es utilizada en los hornos de cura de sus clientes y aliados, así como reduciendo las emisiones de GEE.

Los aliados de WEG que poseen esa tecnología en su línea de producción, además de la reducción del impacto ambiental, tienen aumento significativo de productividad y en su competitividad. WEG cuanta con cuarenta productos desarrollados con esa finalidad.

Eficiencia material y evaluación ambiental del producto

WEG adopta, en su cadena de valor, iniciativas que están alineadas a los principios de la economía circular, a través de prácticas como reinserción de residuos de los procesos como materias primas, como por ejemplo chatarra de acero de la estampería, para fabricación de piezas fundidas, adopción de programas de recuperación de materiales en el fin del ciclo de vida de productos, a través de la logística reversa y de planes de cambio.

La aplicación de esos conceptos y prácticas permitieron a WEG alcanzar un índice de eficiencia material de cerca de 85%. WEG también está en constante mejora y evolución de la eficiencia energética de sus productos y de soluciones de retrofit para la extensión de la vida útil de algunas líneas de productos. Equipos cualificados actúan tanto en los procesos de desarrollo de nuevos productos y en la concepción de nuevas líneas, como en la implantación de procesos industriales más eficientes.

WEG aplica el ACV (Análisis de Ciclo de Vida), generando los EPDs (Environmental Product Declarations) conforme las demandas de los clientes, con el objetivo, en los próximos años, de ampliar la aplicación de esas herramientas.

Saiba mais sobre as ações da WEG em Sustentabilidade

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Referência em eficiência energética e confiabilidade, o transformador seco é a escolha ideal para aplicações no segmento de infraestrutura

WEG divulga Relatório Anual Integrado, reforçando compromissos com a sustentabilidade

WEG divulga Relatório Anual Integrado, reforçando compromissos com a sustentabilidade

Companhia apresenta avanços significativos em diversos aspectos

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

WEG impulsiona o Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil

WEG impulsiona o Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil

Soluções tecnológicas da WEG reforçam eficiência, confiabilidade e sustentabilidade no setor de celulose

WEG atinge dois mil geradores fornecidos ao cliente Vestas do Brasil Energia Eólica

WEG atinge dois mil geradores fornecidos ao cliente Vestas do Brasil Energia Eólica

Marco que reforça a parceria sólida e compromisso com a energia renovável

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability