• Index
  • Motores y Reductores
  • Automatización
  • Generación de Energía
  • Transmisión y Distribución
  • Pinturas
  • Servicio
  1. Página principal
  2. Alimentos y Bebidas - Pinturas

Pinturas

Para ayudarlo a crear y mantener un ambiente limpio, seguro y compatible, la División de pinturas de WEG ofrece una variedad de soluciones en pinturas líquidas y en polvo.

Usted puede elegir entre una diversidad de revestimientos durables de alto desempeño para pisos, tanques, tubos, máquinas y equipos que minimizan el tiempo de inactividad, los costos de mantenimiento y atienden los estándares de procesamiento de alimentos.

Soluciones para Pisos

El piso de una instalación de procesamiento de alimentos normalmente está expuesto a todos los tipos de subproductos alimenticios, incluso grasas, aceites, sangre, soluciones de azúcar y ácidos alimenticios naturales. Algunas de esas substancias pueden causar serios daños al piso debido a su impacto corrosivo.

Además, la pintura de uretano para pisos tiene propiedades antimicrobianas altamente eficaces, de tal forma que bacterias y hongos no se proliferan en el piso. Con propiedades motoniveladoras, la pintura de uretano es mate y también un material extremamente higiénico, resultando en una limpieza fácil y rápida, pues no posee porosidades que absorben ningún tipo de suciedad.

  • Resistente a los impactos causados por el manoseo de cajas y pallets
  • Baja porosidad, fácil limpieza e higienización
  • Reducción de puntos críticos de contaminación, como juntas y aristas vivas
  • Resistente químicamente a ácidos orgánicos e inorgánicos
  • Resistente a variaciones térmicas

Câmaras Frigoríficas

Los ambientes de las cámaras frigoríficas, freezers walk-in, son distintos de cualquier otro ambiente. La exposición regular a ciclos térmicos durante los procedimientos de limpieza e higienización y condensación rigorosa son algunos de los desafíos específicos que esos ambientes enfrentan, exigiendo pinturas de alto desempeño. Este tipo de aplicación puede llegar a curado a temperaturas de hasta -5 °C, facilitando la aplicación, debido a que no se puede desconectar la cámara. Además, ofrecen excelente resistencia a impactos y productos químicos. El piso de la cámara fría es típico para supermercados, hospitales, industrias alimenticias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas.

Ventajas Principales

Resistente a temperaturas debajo de cero.

Resistente a ciclos periódicos de congelación y deshielo

Resistente a impactos

Resistente al transporte y manoseo

Tanques de Almacenamiento y Tuberías

La pintura tiene como objetivo principal proteger los tanques de acero y hormigón contra las intemperies y las paredes internas de los tanques contra la corrosión.

WEG desarrolla tecnologías para pintura externa de tanques capaces de soportar temperaturas hasta 220 ºC (428 ºF) y aplicación en superficies calientes hasta 85 ºC (185 ºF) sin parada total.

De la misma forma que la pintura interna proporciona una adecuada protección anticorrosiva con pinturas atóxicas, existe una barrera extra contra la proliferación de bacterias y microorganismos que pueden ser prejudiciales para los alimentos.

Cuando el equipo se pinta con tintas de alto desempeño, se evitan problemas, garantizando la productividad y la ganancia esperados, reduciendo gastos con arreglos en el revestimiento y paralización de la producción no programada.

WEG aplica distintas tecnologías para atender las normas técnicas para pinturas en polvo y líquidas para uso en contacto con agua potable y bebidas alcohólicas.

Conozca más sobre nuestras soluciones

Descargue nuestro folleto y conozca más sobre nuestras soluciones para Alimentos y Bebidas.

Download

Conozca más sobre las novedades de WEG para Alimentos y Bebidas

WEG suministra SAI para garantizar operación continua en red de supermercados

WEG suministra SAI para garantizar operación continua en red de supermercados

Equipos aseguran seguridad y continuidad de las operaciones en el comercio de alimentos

Motores W30 Smart EC de WEG proporcionan mayor eficiencia y sustentabilidad en la Granja Ueyama

Motores W30 Smart EC de WEG proporcionan mayor eficiencia y sustentabilidad en la Granja Ueyama

Ahorro de energía eléctrica supera el 50%, además de las ventajas en confiabilidad y mayor confort animal

BRF elige a WEG como proveedor de soluciones IoT para la gestión de activos

BRF elige a WEG como proveedor de soluciones IoT para la gestión de activos

Con las soluciones de WEG, BRF, una de las mayores compañías de alimentos del mundo, avanzará en la búsqueda de una mayor eficiencia, disponibilidad y confiabilidad de sus activos

WEG exhibe soluciones en el mayor evento de las industrias de alimentos y bebidas

WEG exhibe soluciones en el mayor evento de las industrias de alimentos y bebidas

La Fispal Tecnologia se realiza del 27 al 30 de junio en São Paulo

WEG suministra 288 motores para nueva fábrica de pectina en São Paulo

WEG suministra 288 motores para nueva fábrica de pectina en São Paulo

Motores de la línea WELL y W60 son utilizados en la mayor planta de fabricación de esta materia prima en las Américas

WEG Transformadores México suministrará subestaciones para fábrica de Nestlé

WEG Transformadores México suministrará subestaciones para fábrica de Nestlé

Además de desarrollar el proyecto EPC para Nestlé en las subestaciones “maniobra” y “reductora”, WEG también realizará adecuaciones en otras dos subestaciones de la concesionaria local Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Motores WEG aumentan la eficiencia energética en una industria de referencia en el segmento de Alimentos y Bebidas

Motores WEG aumentan la eficiencia energética en una industria de referencia en el segmento de Alimentos y Bebidas

Las empresas del segmento de Alimentos y Bebidas buscan cada vez más soluciones para maximizar la confiabilidad, la eficiencia y la seguridad

La experiencia de WEG mantiene la cadena de suministro de alimentos en movimiento

La experiencia de WEG mantiene la cadena de suministro de alimentos en movimiento

La experiencia de ingeniería de WEG en el suministro de productos eficientes para varios sectores es la razón de este suministro de éxito

Orquídea aumenta la producción de alimentos con el programa Bônus Motor

Orquídea aumenta la producción de alimentos con el programa Bônus Motor

El monitoreo WEG IoT implementa soluciones de eficiencia para motores eléctricos reemplazados con el programa

Solución WEG duplica la capacidad de la central termoeléctrica en una empresa de producción de alimentos

Solución WEG duplica la capacidad de la central termoeléctrica en una empresa de producción de alimentos

Bem Brasil es el mayor productor de papa de Brasil y ha invertido en la generación de su propio suministro eléctrico.

WEG suministra paquete eléctrico para la planta de etanol a base de maíz de Alcooad

WEG suministra paquete eléctrico para la planta de etanol a base de maíz de Alcooad

Ubicada en el estado de Mato Grosso, Brasil, la planta tendrá capacidad para producir 225 millones de litros de etanol por cosecha.

¿Por qué utilizar motores WEG en la agroindustria?

¿Por qué utilizar motores WEG en la agroindustria?

La creciente necesidad de nuevas tecnologías en la agroindustria, la conexión de personas y el uso de equipos altamente confiables, hacen toda la diferencia en la productividad de las granjas.

La División de Pinturas WEG lanza una solución de protección para pisos

La División de Pinturas WEG lanza una solución de protección para pisos

Recomendado para una amplia variedad de aplicaciones, el Uretano fue producido específicamente para el revestimiento de pisos en áreas de alimentos y bebidas debido a su alta resistencia a los productos químicos y sus propiedades antimicrobianas

WEG colabora con Mafresa para ahorrar energía en la producción de frío con motores de imanes permanentes W22 Magnet

WEG colabora con Mafresa para ahorrar energía en la producción de frío con motores de imanes permanentes W22 Magnet

La compañía, una de las mayores empresas de industrialización de productos derivados del cerdo Ibérico de Extremadura (España), prevé un ahorro en costes de energía para la producción de frío alrededor de 27.000 euros anuales.

La mayor empresa de jugo de naranja del mundo utiliza los productos WEG

La mayor empresa de jugo de naranja del mundo utiliza los productos WEG

WEG Direct Drive System opera la torre de enfriamiento y reduce los costos de operación en la planta brasileña Citrosuco de producción de jugo.

Baking Rolls on a Large Scale

Specially designed low-voltage motors from WEG and geared motors from WEG’s subsidiary Watt Drive turned into a solution for KGV-H indust...

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

Wine Industry Pumps

Many different pump types can move food and beverages.

Energy Efficiency at Cargill

WEG provides solutions that assure productivity and energy savings in the food production process from the first stages of the chain.

WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapur
  • Teléfono: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Correo electrónico: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power