WEG
  • Index
  • Products
    • SUSTAINABLE PRODUCTS AND SOLUTIONS
    • Technologies and Innovation for Energy Transition and Decarbonization
    • Responsible supply chain
  • Operations
    • CIRCULAR AND EFFICIENT OPERATIONS
    • Eco-efficiency and Waste and Emission Management
    • Carbon Neutral in Operations
  • People
    • ENGAGED EMPLOYEES AND COMMUNITIES
    • Sustainable Growth of the Communities
    • Comprehensive Well-being, Diversity and Inclusion
  • Governance
    • GOVERNANCE AND ETHICAL CONDUCT
    • Engagement and Transparent Communication
    • Compliance and Integrity
WEG - Driving efficiency and sustainability
 

Tecnologías e Innovaciones para la Transición Energética y Descarbonización

Por medio del direccionamiento estratégico de la compañía para su modelo de negocio, WEG tiene, en todas sus unidades de negocio, soluciones y productos más eficientes y con menor impacto ambiental, como energías renovables (solar, eólica), movilidad eléctrica, eficiencia energética, entre otras. WEG desarrolla productos considerando estrictos criterios de riesgo relacionados con la salud y la seguridad. En la fase de desarrollo se aplican análisis como el Despliegue de la Función de Calidad (QFD) y la Evaluación de Riesgos.

A seguir son presentados algunos destaques, considerando la variedad de productos y soluciones que la empresa suministra al mercado, por medio de sus diferentes unidades de negocios.

Eficiencia Energética y Industrial

Motor W51 HD (High Density)

Solución eficiente y compacta, que entrega performance superior, con tamaño y peso reducidos, con relación a la línea antecesora (hasta 25% mayor densidad de potencia – kW/kg), así como a sus competidores en el mercado. Promueve así el uso racional de materias primas en la fabricación de los motores, así como de los potenciales efectos de su transformación, presentando reducción de aproximadamente 15% en la emisión de GEE, con relación a la línea anterior.

Convertidor de Frecuencia para Motores

Convertidor de frecuencia de alta tecnología para el accionamiento y control de motores trifásicos de inducción y de imanes permanentes. En virtud de su tecnología, ese modelo de convertidor proporciona ahorro de energía, seguridad, aumento de productividad y calidad en la red de procesos donde es implementado. El CFW900, en conjunto con motores de imanes permanentes, tiene la más elevada solución en nivel de eficiencia energética del mercado. La nueva interfaz IHM con conectividad Bluetooth® es ideal para fabricantes de tableros y asistentes técnicos, permitiendo programación, monitoreo, backup de parámetros y otras funcionalidades, por medio de tablets o smartphones.

Línea de Motores BLDC (Brushless DC)

Para aplicación en máquinas lavarropa front load, presenta una mejora de 60% de rendimiento del ciclo de funcionamiento y, consecuentemente, reducción de GEE durante la fase de utilización. Esta línea representa actualmente 20% del volumen comercializado por WEG para máquinas de lavar front load.

Energías Renovables

Energía Eólica

En julio de 2022, WEG anunció el lanzamiento de una nueva plataforma de aerogeneradores con potencia de 7 MW, y 172 metros de diámetro de rotor de las palas. Ese aerogenerador se tornará la mayor máquina en operación en el mercado brasileño. Más potente y eficiente, el nuevo modelo trae mayor generación a los proyectos eólicos.

Energía solar

WEG se consolida como uno de los principales proveedores de productos y soluciones para centrales solares de Brasil, llevando la eficiencia que impulsa la sustentabilidad en las ciudades, en las industrias, en el agronegocio y en los hogares de todo el país. WEG tiene un vasto portafolio de productos para proyectos de generación solar fotovoltaica, en todas las etapas del emprendimiento, con soluciones para el sistema de conversión de energía y de distribución interna de la planta hasta el punto de conexión con el sistema eléctrico, por medio de las subestaciones de alta tensión.

Generación Hidroeléctrica

WEG fue seleccionada para suministrar los generadores de UHE São Roque, situada en Vargem/SC. Los generadores son una de las partes más importantes que componen el emprendimiento de UHE São Roque. Con 285 toneladas cada uno, y aproximadamente ocho metros de diámetro, estos equipos están entre los hidrogeneradores eléctricos más grandes producidos por WEG.

UHE São Roque tiene potencia instalada de 142 MW que, en promedio, es suficiente para abastecer una ciudad con aproximadamente 170 mil habitantes. Los generadores entraron en operación comercial en julio de 2022.

Almacenamiento de Energía Comercial e Industrial

Los sistemas de almacenamiento de energía son utilizados en instalaciones comerciales o industriales, siendo la solución completa para almacenamiento y gestión de energía eléctrica almacenada, pudiendo ser configurados para desempeñar varias funciones en sistemas inteligentes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. El sistema está compuesto por una solución de control y gestión energética, siendo indicado principalmente para aplicaciones en sistemas instalados detrás del medidor en industrias, comercios, shopping centers, condominios residenciales e infraestructuras de movilidad eléctrica.

Transformers for Renewable Energy

The reliability of the transformers developed for solar plants aims at guaranteeing the supply of energy, allowing access to electricity through renewable energy generation sources. In the line of transformers for wind farms, WEG developed an extremely compact electrical and mechanical transformer design. Additionally, due to the installation layout, in which the source and the transforming unit are very close to each other, the system produces smaller losses and greater energy efficiency.

Electrical Mobility

Integrated solutions for electric vehicles

WEG continually develops innovative technologies to create electric traction systems, as well as all the electrical infrastructure necessary for the operation of electric vehicles. WEG electric traction systems can drive various road, rail and navigation vehicles, such as urban trucks and buses, vans, forklifts, trains, monorails, support vessels and tugboats.

Digital Solutions

Smart and sustainable systems

Smart systems are able to integrate different devices and machines, as well as installations and processes, promoting efficiency in decision-making and increasing operational efficiency. Smarter solutions and systems also promote more efficient use of energy resources helping reduce the carbon footprint of operations at all levels.

Automation Systems

WEG supplies completely integrated control systems that guarantee high performance of industrial processes, easy operation and productivity gains by means of state-of-the-art technology. The success of the integration of this system is in the synergy of WEG products, where motors, drives, generators, electric panels and software applications are integrated, providing the ideal solution for each requirement. The control of industrial processes requires automation systems with high reliability and uptime levels, in addition to easy asset management by the maintenance teams, extending the equipment service life and streamlining the use of resources.

WEG Transformer Fleet Management and WEG Power Transformer Specialist

WEG Transformer Fleet Management is the ideal solution to monitor online and manage the fleet of oil or dry-type transformers, enabling customers to maximize the efficiency of their operations, supporting the streamlined management of industrial plants, renewable energy generation and infrastructure. WEG Power Transformer Specialist is a digital solution used to monitor and manage power transformers that, integrated with the WEG Transformer Fleet Management platform, centralizes the signals from several sensors installed on the equipment.

WEG Motion Fleet Management

Developed to simplify and speed up the operation, maintenance and management of industrial plants, WEG Motor Fleet Management is the ideal solution for monitoring and increasing the uptime of the industrial drive fleet. Based on cloud computing technology, the performance of assets can be monitored at any time, from any part of the world. WEG Motor Fleet Management allows checking the operating status of low and medium voltage motors and drives (VSDs and soft-starters), gearboxes, gearmotors, compressors and other assets installed in any kind of industry or facility.

Ultra Low Bake (ULB) Technology for Coatings

The Ultra Low Bake (ULB) technology consists of reducing the curing time or curing temperature of powder coatings. Linked to this reduction in time or temperature (which can reach up to 35%) is the reduction in the amount of gas used in the curing ovens of customers and partners, lowering GHG emissions.

WEG partners who employ such technology in their production line, in addition to reducing environmental impact, have a significant increase in productivity and competitiveness. WEG has forty products developed for this purpose.

Material efficiency and environmental assessment of the product

In its value chain, WEG adopts initiatives in line with the principles of the circular economy, using practices that include the reuse of process residues as raw material, like stamping steel scrap used to make castings, and the adoption of programs to recover materials at the end of the product life cycle through reverse logistics and replacement plans.

The application of these concepts and practices allowed WEG to achieve a material efficiency rate close to 85%. WEG is also constantly improving and evolving the energy efficiency of its products and retrofit solutions to extend the service life of some product lines. Qualified teams work on the processes to develop new products, on the design of new lines and in the implementation of more efficient industrial processes.

WEG applies the LCA (Life Cycle Analysis) to generate the EPD (Environmental Product Declarations) according to the customers’ demands, intending, in the coming years, to expand the application of these tools.

Saiba mais sobre as ações da WEG em Sustentabilidade

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Referência em eficiência energética e confiabilidade, o transformador seco é a escolha ideal para aplicações no segmento de infraestrutura

WEG divulga Relatório Anual Integrado, reforçando compromissos com a sustentabilidade

WEG divulga Relatório Anual Integrado, reforçando compromissos com a sustentabilidade

Companhia apresenta avanços significativos em diversos aspectos

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

WEG impulsiona o Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil

WEG impulsiona o Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil

Soluções tecnológicas da WEG reforçam eficiência, confiabilidade e sustentabilidade no setor de celulose

WEG atinge dois mil geradores fornecidos ao cliente Vestas do Brasil Energia Eólica

WEG atinge dois mil geradores fornecidos ao cliente Vestas do Brasil Energia Eólica

Marco que reforça a parceria sólida e compromisso com a energia renovável

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability