WEG
  • Indice
  • Produits
    • PRODUITS ET SOLUTIONS DURABLES
    • Technologies et innovation pour la transition énergétique et la décarbonation
    • Chaîne d'approvisionnement responsable
  • Opérations
    • OPÉRATIONS CIRCULAIRES ET EFFICACES
    • Eco-efficacité et gestion des déchets et émissions
    • Carbone neutre dans les opérations
  • Personnes
    • COLLABORATEURS ET COMMUNAUTÉS ENGAGÉS
    • Croissance durable des communautés
    • Bien-être intégral, diversité et inclusion
  • Gouvernance
    • GOUVERNANCE ET CONDUITE ÉTHIQUE
    • Engagement et communication transparente
    • Conformité et intégrité
WEG - Driving efficiency and sustainability
 

Technologies et innovations pour la transition énergétique et la décarbonation

Grâce à l'orientation stratégique de l'entreprise vers son modèle d'affaires, WEG propose dans toutes ses unités d'affaires des solutions et des produits plus efficaces et ayant un impact environnemental moindre, tels que les énergies renouvelables (solaires, éoliennes), la mobilité électrique, l'efficacité énergétique, entre autres. Ci-dessous sont présentés certains des points forts compte tenu de la variété des produits et des solutions que l'entreprise fournit au marché à travers ses différentes unités d'affaires.

Eficiência energética e Industrial

Motor W51 HD (High Density)

Solução eficiente e compacta, que entrega performance superior com tamanho e peso reduzidos em relação à linha antecessora (até 25% maior densidade de potência – kW/kg), bem como aos seus concorrentes no mercado. Promove assim o uso racional de matérias-primas na fabricação dos motores, bem como dos potenciais efeitos de sua transformação, apresentando redução de aproximadamente 15% na emissão de GEE em relação à linha anterior.

Inversor de Frequência para Motores

Inversor de frequência de alta tecnologia para o acionamento e o controle de motores trifásicos de indução e de ímãs permanentes. Em virtude de sua tecnologia, esse modelo de inversor proporciona economia de energia, segurança, aumento de produtividade e qualidade na rede de processos em que é implementado. O CFW900 em conjunto com motores de ímãs permanentes possui a mais elevada solução em nível de eficiência energética do mercado. A nova interface IHM com conectividade Bluetooth® é ideal para fabricantes de painéis e assistentes técnicos, permitindo programação, monitoramento, backup de parâmetros e outras funcionalidades por meio de tablets ou smartphones.

Linha de Motores BLDC (Brushless DC

Para aplicação em máquinas de lavar roupas front load, apresenta uma melhoria de 60% de rendimento do ciclo de funcionamento e, consequentemente, redução de GEE durante a fase de utilização. Esta linha representa atualmente 20% do volume comercializado pela WEG para máquinas de lavar front load.

Energias Renováveis

Energia Eólica

Em julho de 2022, a WEG anunciou o lançamento de uma nova plataforma de aerogeradores com potência de 7 MW e 172 metros de diâmetro de rotor das pás. Esse aerogerador se tornará a maior máquina em operação no mercado brasileiro. Mais potente e eficiente, o novo modelo traz maior geração para os projetos eólicos.

Energia Solar

A WEG se consolida como um dos principais fornecedores de produtos e soluções para usinas solares do Brasil levando a eficiência que impulsiona a sustentabilidade nas cidades, nas indústrias, no agronegócio e nos lares de todo o país. A WEG possui um vasto portfólio de produtos para projetos de geração solar fotovoltaica em todas as etapas do empreendimento, com soluções para o sistema de conversão de energia e de distribuição interna da planta até o ponto de conexão com o sistema elétrico por meio das subestações de alta tensão.

Geração Hidrelétrica

A WEG foi selecionada para fornecer os geradores da UHE São Roque, situada em Vargem/SC. Os geradores são uma das partes mais importantes que compõem o empreendimento para a UHE São Roque. Com 285 toneladas cada e aproximadamente oito metros de diâmetro, estes equipamentos estão entre os maiores hidrogeradores elétricos já produzidos pela WEG.

A UHE São Roque tem potência instalada de 142 MW que, em média, é suficiente para abastecer uma cidade com aproximadamente 170 mil habitantes. Os geradores entraram em operação comercial em julho de 2022.

Armazenamento de Energia Comercial e Industrial

Os sistemas de armazenamento de energia são utilizados em instalações comerciais ou industriais, sendo a solução completa para armazenamento e gerenciamento de energia elétrica armazenada, podendo ser configurados para desempenhar várias funções em sistemas inteligentes de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. O sistema é composto por uma solução de controle e gestão energética, sendo indicado principalmente para aplicações em sistemas instalados atrás do medidor em indústrias, comércios, shopping centers, condomínios residenciais e infraestrutura de mobilidade elétrica.

Transformers for Renewable Energy

The reliability of the transformers developed for solar plants aims at guaranteeing the supply of energy, allowing access to electricity through renewable energy generation sources. In the line of transformers for wind farms, WEG developed an extremely compact electrical and mechanical transformer design. Additionally, due to the installation layout, in which the source and the transforming unit are very close to each other, the system produces smaller losses and greater energy efficiency.

Electrical Mobility

Integrated solutions for electric vehicles

WEG continually develops innovative technologies to create electric traction systems, as well as all the electrical infrastructure necessary for the operation of electric vehicles. WEG electric traction systems can drive various road, rail and navigation vehicles, such as urban trucks and buses, vans, forklifts, trains, monorails, support vessels and tugboats.

Soluções Digitais

Sistemas inteligentes e sustentáveis

Sistemas inteligentes são capazes de integrar os mais variados dispositivos e máquinas, bem como instalações e processos, promovendo eficiência na tomada de decisão e aumento da eficiência operacional. Soluções e sistemas mais inteligentes também promovem a utilização mais eficiente de recursos energéticos ajudando a reduzir pegada de carbono das operações em todos os níveis.

Sistemas de Automação

A WEG fornece sistemas de controle completamente integrados, garantindo ainda alto desempenho dos processos industriais, facilidade de operação e ganho de produtividade por meio de tecnologia de ponta. O sucesso da integração desse sistema está na sinergia dos produtos WEG, na qual motores, drives, geradores, painéis elétricos e softwares são integrados, fornecendo a solução ideal para cada necessidade. O controle de processos industriais exige sistemas de automação com elevado grau de confiabilidade e disponibilidade, além de facilidade para equipes de manutenção no gerenciamento de ativos, estendendo a vida dos equipamentos e racionalizando o uso de recursos.

WEG Transformer Fleet Management and WEG Power Transformer Specialist

O WEG Transformer Fleet Management é a solução ideal para monitorar on-line e gerir a frota de transformadores a óleo ou do tipo seco, possibilitando que os clientes maximizem a eficiência das suas operações, em apoio à gestão otimizada de plantas industriais, de geração de energias renováveis e de infraestrutura. Já a solução WEG Power Transformer Specialist é uma solução digital aplicada no monitoramento e na gestão de transformadores de potência que, integrada à plataforma WEG Transformer Fleet Management, centraliza os sinais de uma série de sensores instalados no equipamento.

WEG Motion Fleet Management

Desenvolvido para levar mais praticidade e agilidade na operação, na manutenção e na gestão de plantas industriais, o WEG Motion Fleet Management é a solução ideal para monitorar e elevar a disponibilidade da frota de acionamento industrial. Baseado em tecnologia “cloud computing”, o monitoramento dos ativos pode ser acompanhado a qualquer momento e de qualquer parte do mundo. Com o Motion Fleet Management, é possível conhecer o estado operacional de motores e drives (inversores e soft-starters) de baixa e média tensão, redutores, motorredutores, compressores entre outros ativos, que estejam aplicados em qualquer tipo de indústria ou instalação

Technologie Ultra Low Bake (ULB) pour Peintures

La technologie Ultra Low Bake (ULB) consiste à réduire le temps de durcissement ou la température de durcissement des peintures en poudre. Associé à cette réduction de temps ou de température (qui peut atteindre jusqu'à 35% de réduction), en réduisant la quantité de gaz utilisé dans les serres de durcissement de leurs clients et partenaires et réduisant les émissions de GES.

Les partenaires de WEG qui possèdent cette technologie dans leur ligne de production, en plus de la réduction de l'impact environnemental, voient une augmentation significative de leur productivité et de leur compétitivité. WEG propose quarante produits développés à cette fin.

Efficacité des matériaux et évaluation environnementale du produit

WEG adopte, dans sa chaîne de valeur, des initiatives qui sont alignées sur les principes de l'économie circulaire, grâce à des pratiques comme la réinsertion de déchets des processus comme matières premières, par exemple des déchets d'acier de l'usine d'estampage pour la fabrication de pièces moulées, l'adoption de programmes de récupération de matériaux en fin de vie des produits grâce à la logistique inversée et des plans d'échange.

L'application de ces concepts et pratiques a permis à WEG d'atteindre un taux d' efficacité matérielle proche de 85%. WEG est également en constante amélioration et évolution de l'efficacité énergétique de ses produits et des solutions de rénovation pour prolonger la durée de vie de certaines gammes de produits. Des équipes qualifiées interviennent à la fois dans les processus de développement de nouveaux produits et dans la conception de nouvelles lignes, ainsi que dans la mise en place de processus industriels plus efficaces.

WEG applique l'ACV (Analyse du Cycle de Vie), générant des EPD (Déclarations Environnementales de Produit) en fonction des demandes des clients, avec l'intention, dans les prochaines années, d'élargir l'application de ces outils.

Sepa más sobre las acciones de WEG en Sustentabilidad

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Reconocido por su eficiencia energética y confiabilidad, el transformador seco es la opción ideal para aplicaciones en el segmento de infraestructura

WEG publica su Informe Anual Integrado, reforzando su compromiso con la sostenibilidad

WEG publica su Informe Anual Integrado, reforzando su compromiso con la sostenibilidad

La compañía presenta avances significativos en diversas áreas

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

Los hidrogeneradores fortalecerán la producción de energía renovable en la central hidroeléctrica

WEG impulsa el Proyecto Sucuriú, la primera fábrica de celulosa blanqueada de Arauco en Brasil

WEG impulsa el Proyecto Sucuriú, la primera fábrica de celulosa blanqueada de Arauco en Brasil

Soluciones tecnológicas de WEG refuerzan la eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad en el sector de celulosa

WEG alcanza los dos mil generadores suministrados al cliente Vestas en Brasil

WEG alcanza los dos mil generadores suministrados al cliente Vestas en Brasil

Un hito que refuerza la sólida alianza y el compromiso con las energías renovables

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Teléfono: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability