2. Navales

Soluciones integradas para aplicaciones navales

WEG tiene la solución completa en motores, alternadores, automatización, transformadores y pinturas para el mercado marítimo. Además de productos y servicios de última generación, suministrando servicios integrados de ingeniería y sistemas de automatización, incluyendo el sistema de posicionamiento dinámico, así como otras soluciones específicas para embarcaciones. Soluciones confiables con máquinas eléctricas para mover, mantener y proveer servicios a bordo. Desde la tecnología hasta los servicios en mar o en tierra firme, usted puede confiar en WEG.

Eficiencia y confiabilidad para el mercado naval

Los motores WEG son proyectados para reducir los costos operacionales, asegurando mayor eficiencia energética y confiabilidad operacional, exigiendo menos mantenimiento.

Tecnología a bordo para una solución integrada

WEG ofrece paquetes completos de cuadros eléctricos, convertidores de frecuencia, nobreaks y cargadores de batería, todo integrado y desarrollado por ingenieros altamente calificados.

Soluciones flexibles para energía sustentable

WEG ofrece soluciones completas para generación de energía de embarcaciones, plataformas y sistemas de propulsión. Los productos son desarrollados con altos estándares de calidad y tecnologías de punta, para atender demandas alrededor del mundo, con el suporte de especialistas en ingeniería y generación de energía altamente calificados.

Excelencia en tecnologías de suministro de energía

Para satisfacer las necesidades del sector naval, WEG ofrece una línea completa de transformadores a seco. Los devanados de estos transformadores son encapsulados, con resina epoxi de alta calidad, a través del proceso de impregnación a vacío/presión (VPI), lo que proporciona una construcción más segura para espacios cada vez más reducidos, donde los costos de instalación y parada para mantenimiento y reparación ejercen un papel decisivo en la opción de compra del producto. Los transformadores a seco WEG son la mejor opción para espacios confinados, ya que no presentan ningún riesgo de explosión ni permiten la propagación de fuego.

Pinturas que ofrecen protección total

Pinturas para pintado y conservación de obras y embarcaciones que se encuentran en ambiente marítimo y/o fluvial, para embarcaciones de esparcimiento, de pequeño y de gran porte, ofreciendo protección, resistencia y estética. Una amplia línea de productos para varias aplicaciones marítimas, desde fondos para chapas de acero a revestimientos anticorrosivos epoxi de alto espesor y sistemas antiincrustantes de alto desempeño, que garantizan intervalos de mantenimiento en atraques de hasta cinco años.

Certificaciones

Los productos y sistemas WEG son proyectados para satisfacer todas las exigencias de la aplicación marítima. Bajo consulta, todos estos productos pueden ser suministrados con certificados de prueba de órganos certificadores, como ABS, Bureau Veritas, DNV, Germanisher Loyds, Lloyd’s Registers, entre otros.

Catalogo de soluciones

Soluciones WEG para la industria naval
Descargar archivo
Pinturas - Soluciones WEG para la Industria Naval
Descargar archivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en el segmento Naval

WEG suministra pintura para el buque BGL 2 de Internacional Marítima

WEG suministra pintura para el buque BGL 2 de Internacional Marítima

La empresa suministró más de 11 mil litros de pintura garantizando resistencia y durabilidad al buque

Alternadores WEG contribuyen para la generación de energía en Buque de Transporte Fluvial de la Marina de Brasil

Alternadores WEG contribuyen para la generación de energía en Buque de Transporte Fluvial de la Marina de Brasil

El suministro refuerza la larga asociación de WEG con la Marina para los más diversos buques de su flota

Velero Kat de la Familia Schurmann está equipado con soluciones innovadoras WEG

Velero Kat de la Familia Schurmann está equipado con soluciones innovadoras WEG

Las renovaciones y mejoras permitieron que el velero Kat tuviera más autonomía y sustentabilidad para una nueva expedición Voice of the Oceans.

WEG Automation System for Vessels

A complete package that covers all major functions required on board. Distributed in three main parts, the system incorporates power mana...

WEG suministra pinturas especiales para flota pesquera en Perú

WEG suministra pinturas especiales para flota pesquera en Perú

La compañía suministró pinturas epoxi, poliuretanas y antiincrustantes para los cascos de las embarcaciones nacionales e internacionales, garantizando mayor resistencia y durabilidad

WEG y GIT firman una asociación para el suministro de revestimientos de la línea marítima en el mercado internacional

WEG y GIT firman una asociación para el suministro de revestimientos de la línea marítima en el mercado internacional

El acuerdo fortalecerá las ofertas de productos en el mercado global

WEG desarrolla recubrimiento innovador para uso en offshore

WEG desarrolla recubrimiento innovador para uso en offshore

La tecnología desarrollada por WEG aumenta la vida útil y reduce el tiempo de mantenimiento de los activos en plataformas petroleras

Solución WEG en la nueva flota de dragas eléctricas en los Países Bajos

Solución WEG en la nueva flota de dragas eléctricas en los Países Bajos

The WGM20 is a high-performance electric motor ideal for marine applications

WEG presentará soluciones para el segmento de Petróleo y Gas durante la Conferencia OTC

WEG presentará soluciones para el segmento de Petróleo y Gas durante la Conferencia OTC

El evento se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en Río de Janeiro, Brasil

Solución WEG en embarcación para el transporte seguro de petróleo

Solución WEG en embarcación para el transporte seguro de petróleo

Los alternadores instalados generan energía para todo el barco

¡El velero de la familia Schurmann está protegido con pinturas WEG!

¡El velero de la familia Schurmann está protegido con pinturas WEG!

La familia Schurmann es la primera familia brasileña en dar la vuelta al mundo en un velero llamado Kat y ya lo han hecho varias veces.

WEG suministrará sistemas de tracción eléctrica para los primeros empujadores eléctricos del mundo

WEG suministrará sistemas de tracción eléctrica para los primeros empujadores eléctricos del mundo

El uso de la tecnología de barcos empujadores es único y logra reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

Fabricantes de embarcaciones usan soluciones WEG para mejorar la eficiencia

Fabricantes de embarcaciones usan soluciones WEG para mejorar la eficiencia

Soluciones WEG para una draga marina ecológicamente correcta

WEG suministra alternadores de uso naval para el Norte de África

WEG suministra alternadores de uso naval para el Norte de África

Guiada por la estrategia comercial del Grupo WEG de suministrar productos eléctricos, electrónicos y soluciones industriales para todos los segmentos del mercado, WEG acaba de suministrar dos alternadores de uso naval para clientes del norte de África

Nueva tecnología de refrigeración para motores de gran porte

Nueva tecnología de refrigeración para motores de gran porte

Los motores WGM20 son máquinas compactas diseñadas de tal manera que proporcionan un nivel de ruido muy bajo, una estructura de carcasa resistente para garantizar un rendimiento excelente a temperaturas que oscilan entre -20 ° C y + 50 ° C.

¿Está interesado en esta solución? Elija una de las siguientes opciones para encontrar el producto que necesita?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas

Contáctenos
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapur
  • Teléfono: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Correo electrónico: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power