• Moagem e Beneficiamento
  • Movimentação de Materiais
  • Abastecimento de Água
  • Fornecimento de Energia
  • Viradores de Vagões
  • Tintas
  • Serviço
  1. Página inicial
  2. Mineração - Fornecimento de Energia

Excelência em tecnologias de fornecimento de energia

A excelência em tecnologias de fonte de alimentação aliada ao uso de matérias-primas de alta qualidade e à customização são o diferencial do fornecimento da WEG de Transformadores e Subestações para a indústria de mineração. Estes atributos proporcionam o melhor desempenho dos equipamentos, reduzindo consideravelmente as paradas para manutenção.

Conheça nessas soluções

Transformadores de Distribuição a Óleo
Subestações Convencionais
Transformadores de Potência a Óleo
Transformadores e Reatores a Óleo

Eletrocentros para Mineração

Os centros WEG são projetados e fabricados dentro de um conceito modular, o que oferece flexibilidade para atender às exigências de uma ampla gama de aplicações e maior agilidade no transporte até as plantas mineradoras.

O Eletrocentro integra os sistemas elétricos e de controle das plantas de processamento de mineração, evitando estruturas caras e permanentes. Estes projetos são customizados, alcançando e superando as necessidades críticas da mineração, tais como vibrações geológicas, poeira, umidade e altas temperaturas ambientes.

 

Subestações Secundárias

  • Substitui salas tradicionais de concreto, economizando espaço e tempo no processo de montagem ou construção civil.
  • Parede dupla com placa grossa (1,5-2 mm), proporcionando maior resistência e elevando o processo pela base.
  • Alta qualidade de isolamento térmico, assegurando eficiência do sistema de condicionamento de ar.
  • Pode ser instalado diretamente em máquinas de movimentação de materiais (empilhadeiras, recuperadoras, escavadoras contínuas).

 

Eletrocentros Móveis

  • Eletrocentros Móveis equipados com transformadores (a óleo ou seco).
  • Especialmente projetados para minas subterrâneas: com revestimento especial para ambientes úmidos e alta concentração de minério e pó.
  • Inversores e Soft-Starters podem ser instalados para partida e controle de ventiladores, bombas, trituradores e esteiras transportadoras.
  • Alto grau de proteção para todos os equipamentos internos.

 

Eletrocentros Semimóveis

  • Evita o uso de guinchos para içar e movimentar a unidade, permitindo o uso de dispositivos de suporte mecânicos, hidráulicos ou pneumáticos.
  • Instalação diretamente no chão; sem necessidade de base.
  • Transformador integrado a seco ou a óleo.
  • Revestimento resistente especial WEG para os ambientes mais severos.
  • Podem ser equipados com sistemas de combate de incêndio, controle de acesso, circuito interno de TV e sistemas ininterruptos de energia, como Nobreaks e Retificadores CC.

Conheça nossas soluções

Ver arquivo
Ver arquivo
Ver arquivo

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Mineração.

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

WEG desenvolve projeto específico para motores que atuarão em tanques de flotação de cobre da Vale

A linha W51 HD Mining foi adaptada para operar em uma das maiores minas de cobre da América Latina.

Soluções de monitoramento WEG possibilitam ações preventivas e corretivas no segmento de mineração

Soluções de monitoramento WEG possibilitam ações preventivas e corretivas no segmento de mineração

WEGscan e WEG Motion Fleet Management (MFM) fazem o monitoramento contínuo dos ativos da empresa Nexa

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

Solução inovadora contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em mineradora peruana

Soluções WEG equipam um dos maiores empreendimentos de mineração de ouro do Brasil

Soluções WEG equipam um dos maiores empreendimentos de mineração de ouro do Brasil

As soluções proporcionarão a infraestrutura necessária para a operação eficiente do Projeto Tocantinzinho da Brazauro Recursos Minerais

WEG e Eletrobras abordam o processo de recapacitação e modernização da subestação Itajaí no CIGRE Paris Session 2024

WEG e Eletrobras abordam o processo de recapacitação e modernização da subestação Itajaí no CIGRE Paris Session 2024

O evento em Paris reuniu especialistas de diversos países para compartilhar as melhores práticas no desenvolvimento de soluções tecnológicas

WEG fornece solução customizada para britadores de alta pressão em mineradora

WEG fornece solução customizada para britadores de alta pressão em mineradora

O projeto dos mancais foi cuidadosamente desenvolvido para suportar os altos esforços axiais de até 33,2 kN

Eletrobras e WEG apresentam inovações no desenvolvimento de subestações digitais em conferência internacional

Eletrobras e WEG apresentam inovações no desenvolvimento de subestações digitais em conferência internacional

O evento foi realizado em Atenas, Grécia

Transformadores WEG fortalecem a infraestrutura energética da Colômbia

Transformadores WEG fortalecem a infraestrutura energética da Colômbia

As soluções garantirão o fornecimento confiável de energia em todo o país

Transformadores WEG adaptados para baixas temperaturas vão operar para impulsionar a indústria de cimento no Canadá

Transformadores WEG adaptados para baixas temperaturas vão operar para impulsionar a indústria de cimento no Canadá

Os transformadores foram projetados para operar em ambiente com temperatura até -35ºC

WEG fornece a primeira subestação móvel digital no mercado brasileiro

WEG fornece a primeira subestação móvel digital no mercado brasileiro

A solução destinada ao uso no sistema elétrico da Energisa Rondônia possibilita o monitoramento, controle e automatização de operações em tempo real

WEG entrega dezenas de SKIDs em conformidade com padrões de Subestações Compactas Integradas da CEMIG

WEG entrega dezenas de SKIDs em conformidade com padrões de Subestações Compactas Integradas da CEMIG

Essa solução traz rapidez no restabelecimento e no fornecimento de energia

WEG realiza 2º Workshop de Subestações Digitais

WEG realiza 2º Workshop de Subestações Digitais

Com foco em Monitoramento de Rede, o encontro teve como objetivo difundir as soluções digitais WEG para subestações, contribuir no processo de evolução tecnológica, apresentar produtos, inovações e aplicações reais para clientes e parceiros

WEG entrega eficiência operacional em mina de ouro canadense

WEG entrega eficiência operacional em mina de ouro canadense

Os compensadores síncronos da WEG melhoram a estabilidade e disponibilidade nas redes elétricas

WEG fornece transformadores para expansão da indústria Eskimó sorvetes

WEG fornece transformadores para expansão da indústria Eskimó sorvetes

Esses transformadores serão essenciais para suportar o aumento da capacidade de produção do cliente

WEG realiza a energização de uma subestação digital para transmissora de energia

WEG realiza a energização de uma subestação digital para transmissora de energia

Com tecnologia de ponta, as subestações digitais estão revolucionando o setor elétrico, tornando as obras de subestações mais econômicas, rápidas e seguras

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
AL-USOOL ENGINEERING SERVICES COMPANY AND TRADING AGENCIES LTD.
  • Al Mansour Al Amirat, Block No. 609, Street No. 01, Building No. 21, Baghdad Iraq / Iraque
  • Telefone: +971 52 982 5032
  • E-mail: saravanakumar.muthuraj@Alusooleng.com
  • For Low Voltage and Gearbox- Oil & Gas Segment only.