Volver a Mi cuenta
Desde 1983, a WEG investe na química das cores, produzindo tintas industriais líquidas, em pó e vernizes de esmaltação e resinas de impregnação para motores elétricos, atendendo aos mais variados segmentos do mercado.
A tecnologia empregada em nossos produtos proporciona maior produtividade ao passo que aumenta o intervalo entre as manutenções, reduzindo seus custos e, consequentemente, gerando economia.
Para atender a este mercado tão diversificado que demanda alta resistência aos intempéries aliada a grande resistência física e química, a WEG apresenta soluções que unem resistência e alta performance, do esmalte sintético às tintas hidrossolúveis, garantindo o produto correto para sua aplicação.
Hoje, a WEG é líder no mercado brasileiro em tintas em pó e vernizes e resinas de esmaltação e impregnação, e está entre os principais fabricantes de tintas industriais, marítimas, anticorrosivas, de manutenção e de repintura automotiva, oferecendo produtos de alta tecnologia que proporcionam ganhos de produtividade, resistência e a confiança da marca WEG.
Developed for application by means of electrostatics painting, WEG powder paints provide smooth and textured finish that can be used in different applications. Available in polyester, epoxy and hybrid, they have state-of-the-art technology and are suitable for the requirements and needs of each customer
Good adhesion and flexibility, good physical and chemical resistance offering the advantage of great resistance to weathering and yellowing. Recommended for environments exposed to bad weather or unprotected areas.
WEG NOBAC® liquid and powder paints inhibit bacteria proliferation, in addition to offering a uniform surface with high chemical resistance and easy cleaning. Recommended for all the segments related to health, WEG NOBAC® paints are suitable for food processing areas and other environments in which hygiene is essential.
For specific market conditions where heavy metal free paints are required, WEG developed the W-Eco and W-Eco R paints. The W-Eco line complies with NBR NM 300-3:2004 Standard in the item heavy metal free and the W-Eco R complies with the RoHS Directive. Technology available in liquid and powder paints. Recommended for machinery and equipment.
The W-Zn is used as anti-corrosive primer, recommended for coating metal parts and it can even replace chemical galvanizing and zinc coating in certain situations. A phosphate conversion coating plus conventional powder paint presents resistance to salt spray of 500 hours, while the performance of the W-Zn primer is over 2000 hours.
Contact us and we will be glad to answer your questions