• Index
  • Motores e Redutores
  • Automação
  • Geração de Energia
  • Transmissão & Distribuição
  • Tintas
  • Serviços
  1. Página inicial
  2. Alimentos & Bebidas - Automação

Automação

Qualidade e vantagens competitivas são implementadas com a aplicação de processos eficientes e aprimorados. As soluções de automação WEG proporcionam resultados eficazes para a indústria.

Com décadas de experiência no desenvolvimento de produtos eletrônicos, a WEG oferece soluções de alta performance e eficiência para acionamento e proteção de motores elétricos industriais. Desenvolvidos de acordo com normas internacionais, os produtos da linha de Drives & Controls WEG são ideais para as mais diversas aplicações, como misturadores, esteiras transportadoras, equipamentos de corte de carne e pequenos ventiladores, por exemplo.

Conheça as soluções de automação WEG adequadas para a setor.

Principais Vantagens

Flexibilidade

Produtos altamente resistentes a ambientes agressivos e a impactos

Alto grau de segurança para os operadores

Produtos em conformidade com normas nacionais e internacionais

Drives

Com uma oferta completa de inversores de frequência e soft-starters de baixa e média tensão, programadores lógicos programáveis, softwares e interfaces de operação, os drives WEG oferecem flexibilidade e tecnologia para aumentar a produtividade e confiabilidade dos processos industriais.

Produtos com grau de proteção IP66, especialmente desenvolvidos para operar em ambientes com a presença de água, proporcionando a segurança necessária contra bactérias, corrosão e contaminação

Principais Vantagens

Linha dedicada para aplicações HVAC-R

Função SoftPLC

Economia de energia

Controls

De contatores a disjuntores em caixa moldada, passando por chaves de partida, relés de sobrecarga e chaves fim de curso, além de uma linha completa de comando e sinalização, a WEG possui um extenso portfólio de partida e proteção de motores elétricos, desenvolvido para as mais diversas necessidades da indústria de alimentos e bebidas.

IP66

Produtos com grau de proteção IP66, especialmente desenvolvidos para operar em ambientes com a presença de água, proporcionando a segurança necessária contra bactérias, corrosão e contaminação

Segurança de Máquinas

Desenvolvida especialmente para atender as normas de segurança nacionais e internacionais, inclusive a NR12, a Linha Safety possui soluções únicas ou integradas a sistemas de segurança, ajudando a diminuir os riscos de acidentes e garantindo assim a proteção a operadores e equipamentos, aumentando a confiabilidade dos processos produtivos:

  • Cortinas de luz
  • Sistemas de controle
  • Botoeiras eletrônicas de esforço zero
  • Chaves e sensores magnéticos
  • Chave de intertravamento e de emergência
  • Relés
  • CLPs
  • Contatores
  • Botão de emergência com contato monitorado
  • Pedal de 3 estágios
  • Comando bimanual
  • Calço para prensas

Painéis Elétricos

Desenvolvidos para as mais diversas aplicações do segmento de alimentos e bebidas, os painéis elétricos WEG atendem a normas e requisitos internacionais de qualidade e performance, garantindo segurança para os operadores e para o seu patrimônio. O alto índice de padronização desses equipamentos permite facilidade de montagem, instalação, manutenção, expansões futuras e intercambialidade.

Principais Vantagens

Linhas de produtos dedicadas para sistemas HVAC-R, tratamento de águas, cabines de pintura, bombeamento solar e aplicações navais e offshore

Montagem, conexão e inspeção simplificadas

Dimensões reduzidas

Modularidade: ampliação fácil e rápida

Fácil acesso aos compartimentos para manutenção por meio de portas e tampas removíveis

Sistema de intertravamento contra operações incorretas

Saiba mais sobre nossas soluções

Faça o download do nosso catálogo e conheça mais sobre nossas soluções para o segmento de alimentos e bebidas.

Download

Saiba mais sobre as novidades da WEG para o segmento de Alimentos & Bebidas

WEG fornece nobreaks para garantir operação ininterrupta em rede de supermercados do Piauí

WEG fornece nobreaks para garantir operação ininterrupta em rede de supermercados do Piauí

Equipamentos garantem segurança e continuidade das operações na RMC Comércio de Alimentos LTDA

Motores W30 Smart EC da WEG proporcionam maior eficiência e sustentabilidade na Granja Ueyama

Motores W30 Smart EC da WEG proporcionam maior eficiência e sustentabilidade na Granja Ueyama

Economia de energia elétrica supera os 50%, além das vantagens em confiabilidade e maior conforto animal

BRF escolhe a WEG como fornecedora de solução IoT para gestão de ativos

BRF escolhe a WEG como fornecedora de solução IoT para gestão de ativos

Com as soluções WEG, a BRF, uma das maiores companhias de alimento do mundo, avançará na busca por maior eficiência, disponibilidade e confiabilidade de seus ativos

WEG expõe soluções no maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas

WEG expõe soluções no maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas

A Fispal Tecnologia acontece de 27 a 30 de junho na São Paulo Expo

WEG fornece 288 motores para nova fábrica de pectina em São Paulo

WEG fornece 288 motores para nova fábrica de pectina em São Paulo

Motores da linha WELL e W60 são utilizados na maior planta de fabricação desta matéria-prima nas Américas

WEG Transformadores México fornecerá subestações para fábrica da Nestlé

WEG Transformadores México fornecerá subestações para fábrica da Nestlé

Além de desenvolver o projeto EPC para a Nestlé nas subestações de “manobra” e “redutora”, a WEG também realizará adequações em outras duas subestações da concessionária local Comission Federal de Electricidad (CFE)

Motores WEG aumentam a eficiência energética em indústria de referência do segmento de Alimentos e Bebidas

Motores WEG aumentam a eficiência energética em indústria de referência do segmento de Alimentos e Bebidas

Empresas do segmento de Alimentos e Bebidas tem cada vez mais procurado por soluções para maximizar a confiabilidade, a eficiência e a segurança

Soluções WEG mantém a cadeia de fornecimento alimentar em movimento

Soluções WEG mantém a cadeia de fornecimento alimentar em movimento

O know-how de engenharia da WEG foi o motivo de um fornecimento de sucesso

Orquídea aumenta a produção de alimentos com o Bônus Motor da RGE

Orquídea aumenta a produção de alimentos com o Bônus Motor da RGE

Monitoramento IoT da WEG completa solução em eficiência para os motores elétricos substituídos com o projeto

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Bem Brasil é a maior produtora de batata do Brasil e tem investido na geração de energia própria

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

Localizada no Estado do Mato Grosso, a planta terá capacidade para produzir 225 milhões de litros do combustível por safra

Por que usar motores WEG no agronegócio?

Por que usar motores WEG no agronegócio?

O aumento da necessidade de novas tecnologias no agronegócio, conectando pessoas e o uso de equipamentos de alta confiabilidade, faz toda a diferença na produtividade das fazendas.

WEG lança mais uma solução para a pintura de pisos

WEG lança mais uma solução para a pintura de pisos

Linha uretânica apresenta alta resistência a produtos químicos e possui propriedades antimicrobianas

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

A companhia, uma das maiores produtoras de produtos suínos ibéricos em Extremadura (Espanha), teve uma economia anual estimada em 27.000 euros.

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Sistema modula a velocidade de acordo a demanda da aplicação, promovendo economia de energia e redução no consumo de água.

Baking Rolls on a Large Scale

Specially designed low-voltage motors from WEG and geared motors from WEG’s subsidiary Watt Drive turned into a solution for KGV-H indust...

Sistema innovador para ventilación en silos reduce el consumo de energía hasta en un 80%

Este valor es superior a las medias anteriores de la solución WEG

Solución WEG reduce costos en la producción de arroz

Proyecto presentado por WEG ahorra un 70% en el consumo de energía eléctrica y disminuye desgastes de equipos.

Cambio de motores aumenta eficiencia en fábrica de BRF

La línea Wwash fue desarrollada para cumplir exigencias de las buenas prácticas sanitarias, al mismo tiempo que combina reducción de cost...

Eficiencia energética en Cargill

WEG suministra soluciones que garantizan productividad y ahorro de energía para la producción de alimentos desde las primeras etapas de l...

WEG S.A.