Volver a Mi cuenta
Since 1983, WEG has invested in the chemistry of colors, producing liquid and powder industrial paints, enameling varnishes and impregnation resins for electric motors, serving different market segments.
The technology used in our products assists greater productivity as it extends the intervals between maintenance, cutting down costs and, consequently, generating savings.
In order to serve a diversified market that demands high resistance to bad weather combined with the great physical and chemical resistance, WEG presents solutions that join resistance and high performance, from the synthetic enamel to the water soluble paints, ensuring the correct product for your application.
WEG is currently the leader on the Brazilian market in powder paints and varnishes, and enameling and impregnation resins, and it is among the main manufacturers of industrial, marine, anti-corrosive, automotive maintenance and refinish paints, offering high technology products that provide productivity gains, resistance and the promotion of WEG brand.
Desarrolladas para aplicación por pintado electrostático, las pinturas en polvo WEG poseen acabamientos lisos y texturizados que pueden ser empleados en diversas aplicaciones. Disponibles en poliéster, epoxi e híbridas, poseen tecnología de punta, siendo adecuadas a las exigencias y necesidades de cada cliente.
Buena adherencia, flexibilidad y buena resistencia física y química. El diferencial es la excelente resistencia al intemperismo y al amarillamiento. Indicado para ambientes expuestos a intemperies o desprotegidos.
Las pinturas líquidas y en polvo WEG NOBAC® inhiben la proliferación de bacterias, además de ofrecer una superficie uniforme, de alta resistencia química y fácil limpieza. Indicadas para todos los sectores relacionados a la salud, las pinturas WEG NOBAC® son adecuadas para uso en áreas de procesamiento de alimentos y otros ambientes en los cuales la higiene es primordial.
Para condiciones específicas de mercado donde se exige pinturas exentas de metales pesados, WEG ha desarrollado las pinturas W-Eco y W-Eco R. La línea W-Eco cumple la norma NBR NM 300-3:2004 en lo referido a exención de metales pesados, mientras que la W-Eco R cumple la directiva RoHS. Tecnología disponible en pintura líquida y en polvo. Indicadas para máquinas y equipos.
Primera pintura en polvo epoxi anticorrosiva del país, la W-Zn es utilizada como primer anticorrosivo, indicado para revestimiento de piezas metálicas, pudiendo sustituir la galvanización química y el zincado en determinadas situaciones. Un sistema de fosfatización más pintura en polvo convencional presenta resistencia a niebla salina de 500 horas, mientras que el desempeño del primer W-Zn es superior a 2.000 horas..
Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas