WEG
  • Indice
  • Produits
    • PRODUITS ET SOLUTIONS DURABLES
    • Technologies et innovation pour la transition énergétique et la décarbonation
    • Chaîne d'approvisionnement responsable
  • Opérations
    • OPÉRATIONS CIRCULAIRES ET EFFICACES
    • Eco-efficacité et gestion des déchets et émissions
    • Carbone neutre dans les opérations
  • Personnes
    • COLLABORATEURS ET COMMUNAUTÉS ENGAGÉS
    • Croissance durable des communautés
    • Bien-être intégral, diversité et inclusion
  • Gouvernance
    • GOUVERNANCE ET CONDUITE ÉTHIQUE
    • Engagement et communication transparente
    • Conformité et intégrité
WEG - Driving efficiency and sustainability
 

Technologies et innovations pour la transition énergétique et la décarbonation

Grâce à l'orientation stratégique de l'entreprise vers son modèle d'affaires, WEG propose dans toutes ses unités d'affaires des solutions et des produits plus efficaces et ayant un impact environnemental moindre, tels que les énergies renouvelables (solaires, éoliennes), la mobilité électrique, l'efficacité énergétique, entre autres. Ci-dessous sont présentés certains des points forts compte tenu de la variété des produits et des solutions que l'entreprise fournit au marché à travers ses différentes unités d'affaires.

Efficacité énergétique et industrielle

Moteur W51 HD (High Density)

Solution efficace et compacte, qui offre une performance supérieure avec une taille et un poids réduits par rapport à la ligne précédente (jusqu'à 25% de densité de puissance supérieure - kW/kg), ainsi qu'à ses concurrents sur le marché. Il favorise ainsi l'utilisation rationnelle des matières premières dans la fabrication des moteurs, ainsi que des effets potentiels de leur transformation, présentant une réduction d'environ 15% des émissions de GES par rapport à la ligne précédente.

Inversseur de Fréquence pour Moteurs

Inverseur de fréquence de haute technologie pour l'activation et le contrôle de moteurs triphasés à induction et à aimants permanents. En raison de sa technologie, ce modèle d'inverseur offre des économies d'énergie, de la sécurité, une augmentation de la productivité et une qualité dans le réseau de processus dans lequel il est mis en œuvre. Le CFW900, en combinaison avec des moteurs à aimants permanents, offre la solution la plus efficace en termes d'efficacité énergétique sur le marché. La nouvelle interface IHM avec connectivité Bluetooth® est idéale pour les fabricants de panneaux et les assistants techniques, permettant la programmation, la surveillance, la sauvegarde des paramètres et d'autres fonctionnalités via des tablettes ou des smartphones.

Ligne de Moteurs BLDC (Brushless DC)

Pour une application dans les machines à laver à chargement frontal, elle présente une amélioration de 60% de l'efficacité du cycle de fonctionnement et, par conséquent, une réduction des GEE pendant la phase d'utilisation. Cette ligne représente actuellement 20% du volume commercialisé par WEG pour les machines à laver à chargement frontal.

Energías Renovables

Energía Eólica

En julio de 2022, WEG anunció el lanzamiento de una nueva plataforma de aerogeneradores con potencia de 7 MW, y 172 metros de diámetro de rotor de las palas. Ese aerogenerador se tornará la mayor máquina en operación en el mercado brasileño. Más potente y eficiente, el nuevo modelo trae mayor generación a los proyectos eólicos.

Energía solar

WEG se consolida como uno de los principales proveedores de productos y soluciones para centrales solares de Brasil, llevando la eficiencia que impulsa la sustentabilidad en las ciudades, en las industrias, en el agronegocio y en los hogares de todo el país. WEG tiene un vasto portafolio de productos para proyectos de generación solar fotovoltaica, en todas las etapas del emprendimiento, con soluciones para el sistema de conversión de energía y de distribución interna de la planta hasta el punto de conexión con el sistema eléctrico, por medio de las subestaciones de alta tensión.

Generación Hidroeléctrica

WEG fue seleccionada para suministrar los generadores de UHE São Roque, situada en Vargem/SC. Los generadores son una de las partes más importantes que componen el emprendimiento de UHE São Roque. Con 285 toneladas cada uno, y aproximadamente ocho metros de diámetro, estos equipos están entre los hidrogeneradores eléctricos más grandes producidos por WEG.

UHE São Roque tiene potencia instalada de 142 MW que, en promedio, es suficiente para abastecer una ciudad con aproximadamente 170 mil habitantes. Los generadores entraron en operación comercial en julio de 2022.

Almacenamiento de Energía Comercial e Industrial

Los sistemas de almacenamiento de energía son utilizados en instalaciones comerciales o industriales, siendo la solución completa para almacenamiento y gestión de energía eléctrica almacenada, pudiendo ser configurados para desempeñar varias funciones en sistemas inteligentes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. El sistema está compuesto por una solución de control y gestión energética, siendo indicado principalmente para aplicaciones en sistemas instalados detrás del medidor en industrias, comercios, shopping centers, condominios residenciales e infraestructuras de movilidad eléctrica.

Transformadores para Energías Renovables

La confiabilidad de los transformadores desarrollados para centrales solares tiene como objetivo la garantía del suministro de energía, permitiendo acceso a electricidad por medio de fuentes de generación de energía renovable. En la línea de transformadores para centrales eólicas, WEG desarrolló el proyecto eléctrico y mecánico del transformador extremadamente compacto. Adicionalmente, por la configuración de la instalación, en la cual la fuente y la unidad transformadora se encuentran muy cerca entre sí, el sistema posibilita menos pérdidas y más eficiencia energética.

Mobilidade Elétrica

Soluções integradas para veículos elétricos

A WEG desenvolve continuamente tecnologias inovadoras para criar sistemas de tração elétrica, bem como toda a infraestrutura elétrica necessária para operação de veículos elétricos. Os sistemas de tração elétrica WEG podem ser aplicados em diversos veículos rodoviários, ferroviários e de navegação, tais como caminhões e ônibus urbanos, furgões, empilhadeiras elétricas, trens, monotrilhos, navios de suporte e rebocadores.

Soluções Digitais

Sistemas inteligentes e sustentáveis

Sistemas inteligentes são capazes de integrar os mais variados dispositivos e máquinas, bem como instalações e processos, promovendo eficiência na tomada de decisão e aumento da eficiência operacional. Soluções e sistemas mais inteligentes também promovem a utilização mais eficiente de recursos energéticos ajudando a reduzir pegada de carbono das operações em todos os níveis.

Sistemas de Automação

A WEG fornece sistemas de controle completamente integrados, garantindo ainda alto desempenho dos processos industriais, facilidade de operação e ganho de produtividade por meio de tecnologia de ponta. O sucesso da integração desse sistema está na sinergia dos produtos WEG, na qual motores, drives, geradores, painéis elétricos e softwares são integrados, fornecendo a solução ideal para cada necessidade. O controle de processos industriais exige sistemas de automação com elevado grau de confiabilidade e disponibilidade, além de facilidade para equipes de manutenção no gerenciamento de ativos, estendendo a vida dos equipamentos e racionalizando o uso de recursos.

WEG Transformer Fleet Management and WEG Power Transformer Specialist

O WEG Transformer Fleet Management é a solução ideal para monitorar on-line e gerir a frota de transformadores a óleo ou do tipo seco, possibilitando que os clientes maximizem a eficiência das suas operações, em apoio à gestão otimizada de plantas industriais, de geração de energias renováveis e de infraestrutura. Já a solução WEG Power Transformer Specialist é uma solução digital aplicada no monitoramento e na gestão de transformadores de potência que, integrada à plataforma WEG Transformer Fleet Management, centraliza os sinais de uma série de sensores instalados no equipamento.

WEG Motion Fleet Management

Desenvolvido para levar mais praticidade e agilidade na operação, na manutenção e na gestão de plantas industriais, o WEG Motion Fleet Management é a solução ideal para monitorar e elevar a disponibilidade da frota de acionamento industrial. Baseado em tecnologia “cloud computing”, o monitoramento dos ativos pode ser acompanhado a qualquer momento e de qualquer parte do mundo. Com o Motion Fleet Management, é possível conhecer o estado operacional de motores e drives (inversores e soft-starters) de baixa e média tensão, redutores, motorredutores, compressores entre outros ativos, que estejam aplicados em qualquer tipo de indústria ou instalação

Tenologia Ultra Low Bake (ULB) para Tintas

A tecnologia Ultra Low Bake (ULB) consiste em reduzir o tempo de cura ou a temperatura de cura das tintas em pó. Atrelado a essa redução de tempo ou temperatura (que pode chegar até 35% de redução), reduzindo a quantidade de gás que é utilizado nas estufas de cura dos seus clientes e parceiros e reduzindo as emissões de GEE.

Os parceiros da WEG que possuem essa tecnologia na sua linha de produção, além da redução do impacto ambiental, têm aumento significativo de produtividade e em sua competitividade. A WEG possui quarenta produtos desenvolvidos com essa finalidade.

Eficiência material e avaliação ambiental do produto

A WEG adota, em sua cadeia de valor, iniciativas que estão alinhadas aos princípios da economia circular, através de práticas como reinserção de resíduos dos processos como matérias-primas, como por exemplo sucatas de aço da estamparia para fabricação de peças fundidas, adoção de programas de recuperação de materiais no fim do ciclo de vida de produtos através da logística reversa e planos de troca.

A aplicação desses conceitos e práticas permitiram à WEG atingir um índice de eficiência material próximo de 85%. A WEG também está em constante melhoria e evolução da eficiência energética de seus produtos e de soluções de retrofit para a extensão da vida útil de algumas linhas de produtos. Equipes qualificadas atuam tanto nos processos de desenvolvimento de novos produtos e na concepção de novas linhas quanto na implantação de processos industriais mais eficientes.

A WEG aplica a ACV (Análise de Ciclo de Vida), gerando os EPDs (Environmental Product Declarations) conforme as demandas dos clientes, pretendendo, nos próximos anos, ampliar a aplicação dessas ferramentas.

Saiba mais sobre as ações da WEG em Sustentabilidade

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Referência em eficiência energética e confiabilidade, o transformador seco é a escolha ideal para aplicações no segmento de infraestrutura

WEG divulga Relatório Anual Integrado, reforçando compromissos com a sustentabilidade

WEG divulga Relatório Anual Integrado, reforçando compromissos com a sustentabilidade

Companhia apresenta avanços significativos em diversos aspectos

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

WEG impulsiona o Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil

WEG impulsiona o Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil

Soluções tecnológicas da WEG reforçam eficiência, confiabilidade e sustentabilidade no setor de celulose

WEG atinge dois mil geradores fornecidos ao cliente Vestas do Brasil Energia Eólica

WEG atinge dois mil geradores fornecidos ao cliente Vestas do Brasil Energia Eólica

Marco que reforça a parceria sólida e compromisso com a energia renovável

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability