Frequently Asked Questions (FAQ)

Como fazer o auto ajuste no inversor?
  • Para fazer o auto-ajuste é necessário que o inversor esteja no modo vetorial (P202=2);
  • Os parâmetros do motor (P399...P407) devem estar corretamente ajustados de acordo com dados nominais do motor. Se estes parâmetros não estiverem corretamente ajustados, o desempenho do inversor no modo vetorial irá diminuir;
  • Ajustar P408=1, para o auto-ajuste iniciar. Esta rotina é executada com o motor parado;
  • Durante a execução do auto ajuste o display indica AUTO piscante;
  • O auto-ajuste irá estimar a resistência estatórica do motor utilizado;
  • Para o bom funcionamento do motor no modo vetorial, é recomendável que este tenha a corrente nominal igual ou maior que 0,3 x Inom do inversor.
Para que serve o ganho da entrada analógica?

Serve para multiplicar o sinal de referência da entrada analógica.

Exemplo:

AI1 é entrada em tensão (0-10V e P235=0);
AI1 = 2V, OFFSET = 0.00% e GANHO = 2.00.
Aplicando a fórmula:

, então teremos:

AI1' = 4V, significa que quando estiver chegando 2V na entrada analógica, o motor irá girar no sentido de giro definido pelos comandos, com uma referência igual a 4V. Ou seja, se o P134=66Hz, então a referência de freqüência é igual a 26,4Hz.

Como é o funcionamento da entrada analógica?
  • As entradas analógicas AI1 e AI2 definem a referência de freqüência do inversor conforme a curva apresentada a seguir.

Determinação da referência de freqüência a partir

das entradas analógicas AI1 e AI2

  • A frequência de saída irá variar de acordo com a variação do sinal na entrada analógica, respeitando os ganhos e offset definidos;
  • Note que há uma zona morta no início da curva (frequência próxima de zero), onde a referência de freqüência permanece no valor da freqüência mínima (P133), mesmo com a variação do sinal de entrada. Essa zona morta só é eliminada no caso de P133=0.00.
Como funciona a função Habilita Geral?
  • O comando de Habilita Geral prevalece sobre todos os outros comandos, inclusive os comandos da IHM;
  • Quando programado em qualquer entrada digital, esta precisa estar fechada para os outros comandos funcionarem, inclusive a partida do motor (pois prevalece sobre os outros comandos);
  • O Habilita Geral não segue rampa de desaceleração. É utilizado em aplicações onde, ao desabilitar o motor, o mesmo desacelera por inércia, e não por tempo de rampa. Ou seja, o tempo de parada irá depender do tipo de carga: quando maior a inércia, maior o tempo de parada, quando menor, menor também será o tempo de parada (Ver figura abaixo);
  • Com o inversor operando em vetorial (P202= 2), ao bloqueá-lo via habilita geral, não irá circular pelo motor a corrente de magnetização Imr;
  • Para operar com Habilita geral, é preciso parametrizar uma entrada digital através dos parâmetros P263, P265 ou P266 para a função Habilita Geral.

HABILITA GERAL

Como funciona a função Gira/Pára via entrada digital?
  • Tem função semelhante à tecla liga da IHM;
  • Quando a entrada digital programada para esta função é fechada, o motor acelera seguindo a rampa de aceleração programada e quando a entrada digital é aberta, o motor desacelera seguindo a rampa de desaceleração programada.

GIRA / PÁRA

Nota:

Todas as entradas digitais ajustadas para habilita geral devem estar no estado ON (0V) para que o inversor opere como mostrado acima.

  • 1
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • 271
WEG BENELUX S.A.
  • Rue de l’Industrie 30 D 1400 Nivelles Brabant Wallon / Belgium
  • Teléfono: +32 67 888420
  • Correo electrónico:
    For general information: info-be@weg.net
    For requests or quotations: rfq-be@weg.net
    For orders: orders-be@weg.net
    For after sales: ts-wbe@weg.net
  • Territory: Belgium, Luxembourg and Netherlands
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
  • Gearboxes and Geared Motors
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
Quick Links
  • Stock
  • Sales Conditions