• Calcule sua economia
  1. Página inicial
  2. WEG Efficiency - Soluções
A WEG possui soluções de Eficiência Energética para diversas aplicações industriais. São combinações de produtos de alta eficiência com o objetivo de reduzir o consumo de energia e otimizar processos industriais. Confira as principais soluções WEG para Eficiência Energética.

Sistema de Bombeamento

Utilizado nos mais diversos segmentos, pode apresentar economia de até 70% no consumo de energia quando aplicada a solução WEG. Além de redução no consumo de água e custos com manutenção e operação das válvulas de controle e vazão do sistema.

Saiba mais

Sistema de Ventilação

Utilizados nos mais diversos segmentos, pode apresentar economia de até 70% no consumo de energia quando aplicadas a solução WEG, além de redução no custo de manutenção e operação de dampers e melhor controle da vazão do sistema. Em ventiladores de combustão, pode-se obter melhor qualidade da queima e economia do combustível utilizado.

SAIBA MAIS

Torre de Resfriamento

Sistema para refrigeração de água muito utilizado na indústria, seja para refrigeração de sistemas de ar condicionado ou de equipamentos. A economia de energia elétrica com a solução WEG para esta aplicação varia entre 40 a 80%, além de economizar água e produtos químicos.

Saiba mais

Filtro de Mangas

Equipamentos de filtração de ar são amplamente utilizados na indústria, seja para limpeza e despoeiramento de postos de trabalho ou exaustão de gases. Conheça a solução WEG que pode reduzir o consumo de energia em até 60% do seu filtro de mangas. Além de outras vantagens como aumento da vida útil dos elementos filtrantes, redução do consumo de ar comprimido e menor desgaste de tubulações.

Saiba mais

Conforto Animal

A aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.

SAIBA MAIS

Silo de armazenagem de grãos

Uma das aplicações mais importantes no agronegócio, cuja função é estocar e manter a qualidade dos grãos. A solução WEG permite uma economia de até 90% no consumo de energia elétrica. Além de ganhos como precisão no controle do volume estocado e melhora na qualidade do grão.

Saiba mais

Extrusora

Máquina para conformação de polímeros plásticos de acordo com o formato desejado por meio do aquecimento do material em alta temperatura. Com a solução WEG para esta aplicação a economia de energia pode chegar a 30%.

Saiba mais

Unidades Hidráulicas

As unidades hidráulicas englobam equipamentos que vão desde bombas de deslocamento, válvulas direcionais e de retenção a reservatório de óleo. Com a solução WEG, desenvolvida exclusivamente para este sistema, é possível economizar até 60% de energia elétrica. 

Saiba mais

Moinho de Bolas

Muito utilizado no controle de granulometria nas indústrias de cerâmica e mineração. Com a aplicação da solução WEG, a redução no consumo de energia elétrica pode chegar a 35%. Além do aumento na produtividade, flexibilidade operacional e menor desgaste mecânico do equipamento.

Saiba mais

Compressor de Ar

Equipamento altamente beneficiado por projetos de eficiência energética. Pode apresentar diminuição de até 30% no consumo de energia elétrica com maior uniformidade de pressão na rede e redução do desgaste mecânico.

Saiba mais

Compressor para Refrigeração

É um equipamento que apresentam alto consumo de energia em frigoríficos, supermercados, shoppings, dentre outros estabelecimentos que utilizam câmaras frias. A redução do consumo de energia pode chegar a 30% quando aplicada a solução WEG. Outros ganhos vão desde a uniformidade da temperatura da câmara fria, maior conforto térmico e um menor desgaste mecânico do equipamento.

Saiba mais

Solução Redutores

Você sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?

Saiba mais

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Referência em eficiência energética e confiabilidade, o transformador seco é a escolha ideal para aplicações no segmento de infraestrutura

Transformador da WEG irá fortalecer a distribuição de energia em Nova York

Transformador da WEG irá fortalecer a distribuição de energia em Nova York

A instalação do novo transformador fornecerá uma solução tecnológica avançada para atender à crescente demanda do setor elétrico na região.

WEG presente na 20ª edição da EMAF com soluções inovadoras

WEG presente na 20ª edição da EMAF com soluções inovadoras

Tecnologia de ponta e eficiência energética em destaque no stand da WEG

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

Solução inovadora contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em mineradora peruana

WEG Moderniza Misturador de PVC para Aumentar a Eficiência Energética na França

WEG Moderniza Misturador de PVC para Aumentar a Eficiência Energética na França

A solução será essencial para garantir a eficiência energética e reduzir os custos de manutenção

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

A participação da companhia nesta iniciativa reforça sua liderança em soluções de motores de alta eficiência

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

WEG fornece transformadores para a Petrobahia e reforça sua presença na região nordeste do Brasil

WEG fornece transformadores para a Petrobahia e reforça sua presença na região nordeste do Brasil

Os transformadores serão essenciais para garantir o abastecimento de energia confiável e eficiente nas mais diversas operações da Petrobahia.

WEG e HORSE iniciam comercialização do Range Extender

WEG e HORSE iniciam comercialização do Range Extender

Parceria entre as empresas avança com a assinatura do contrato de comercialização, impulsionando a mobilidade elétrica

WEG lança o motor W51Xdb

WEG lança o motor W51Xdb

Impulsionando um futuro mais sustentável

Transformadores WEG compõem a infraestrutura de loteamentos no Norte do Brasil

Transformadores WEG compõem a infraestrutura de loteamentos no Norte do Brasil

Os transformadores estarão presentes nos estados de Tocantins e Pará

WEG fornece soluções para usina de açúcar e etanol na Colômbia

WEG fornece soluções para usina de açúcar e etanol na Colômbia

Os equipamentos garantem uma forte presença da empresa no mercado açucareiro

WEG fornece motores para um projeto greenfield no setor de cimento na Índia

WEG fornece motores para um projeto greenfield no setor de cimento na Índia

O pacote completo de motores será fabricado nas instalações da WEG em Hosur

WEG é pioneira na fabricação local de Soft Starters de média tensão na África do Sul

WEG é pioneira na fabricação local de Soft Starters de média tensão na África do Sul

A companhia começou a produzir soft starters de média tensão (MV) em uma de suas instalações na África do Sul, reduzindo os prazos de entrega para os clientes e impulsionando a fabricação local

WEG fornece pacote Motion Drives para indústria de tequila no México

WEG fornece pacote Motion Drives para indústria de tequila no México

O pacote integrado garante a eficiência dos processos, contribuindo para maior economia operacional na indústria de alimentos e bebidas

WEG ELECTRIC EGYPT LLC
  • Cairo Business Park New Cairo-building H24 , Office 303B New Cairo - 5th Settlement - 11841 / Egito
  • Telefone: (+20) 1150906060
  • E-mail: info-wegy@weg.net
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Innovação Tecnológica
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
  • Fale conosco
  • Onde Comprar
  • Assistência técnica