• Formation
  • Carrières
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Français
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Accueil
  • Collecte et irrigation
  • Automatisation
  • L'alimentation Électrique
  • Revêtements
  • Animal Comfort
  • Services
  1. Page d'accueil
  2. Agriculture - Revêtements

Des revêtements offrant une protection intégrale

Depuis 1983, WEG investit dans la chimie appliquée aux teintes et nuances produisant des peintures industrielles liquides ou en poudre et des vernis d'émaillage ainsi que des résines d'imprégnation pour les moteurs électriques et les différents secteurs industriels.

La technologie utilisée pour nos produits assure un accroissement de la productivité dans le mesure où elle permet de prolonger la durée entre les diverses opérations de maintenance, de réduire les coûts et par conséquent, de faire des économies.

Afin de répondre aux diverses demandes du marché, à savoir, par exemple, un produit capable de résister aux mauvaises conditions atmosphériques, mais disposant d'un taux de résistance physique et chimique élevé, WEG propose des solutions qui allient résistance et haute performance, de la laque synthétique aux peintures solubles dans l'eau adaptées à vos besoins en termes d'application.

WEG est actuellement le leader du marché brésilien des peintures en poudre, des vernis et des résines d'émaillage et d'imprégnation et figure parmi les principaux fabricants du secteur industriel, maritime et automobile en proposant des peintures de finition non abrasives et des produits issus des meilleures technologies assurant un accroissement de la productivité et une amélioration de la résistance des produits tout en asseyant la réputation de la marque WEG.

Produits



Peintures liquides

Développées à partir de matières premières dotées des meilleures technologies, les peintures liquides sont recommandées pour les activités industrielles, les activités de maintenance, le secteur maritime, les finitions automobiles, les sols, les revêtements en plastique et en verre et la peinture sur miroir. Elles répondent à la plupart des critères nationaux et internationaux en termes de qualité et de résistance.

Peintures en poudre

Développées pour les produits nécessitant l'application d'une peinture électrostatique, les peintures en poudre de WEG assurent un fini lisse et texturé à même de s'adapter à diverses applications. Disponibles en polyester, époxy et revêtement hybride, ils sont conçus à partir du meilleur de la technologie. Ils répondent à l'ensemble des besoins et des critères de chaque client.



GAMME POLYESTER POLITHERM

Parfaite adhésion et flexibilité, parfaite résistance physique et chimique. L'avantage réside dans la grande résistance aux intempéries et au jaunissement. Produits recommandés pour les environnements exposés aux mauvaises conditions atmosphériques ou sans protection.

TECHNOLOGIE - POINTS FORTS

 

PEINTURES NOBAC®

Les peintures liquides et en poudre NOBAC® de WEG empêchent la prolifération des bactéries, en plus d'offrir une surface uniforme synonyme de haute résistance chimique et de nettoyage facile. Recommandées pour tous les secteurs ayant trait à la santé, les peintures NOBAC® sont compatibles avec les activités relatives à la transformation des aliments et les autres environnements pour lesquels l'hygiène est primordiale.

PEINTURES W-ECO

WEG a développé les peintures W-Eco et W-Eco R pour les secteurs nécessitant l'utilisation de peintures sans métaux lourds. La gamme de peintures W-Eco respecte la norme NBR NM 300-3:2004 dans la mesure où la peinture ne contient aucun métal lourd et la gamme W-Eco R est conforme à la directive RoHS. Les peintures sont disponible en format liquide ou poudre. Produits recommandés pour les machines et les équipements.

PEINTURE W-ZN

Première peinture époxy anti-corrosive du pays, la peinture W-Zn est utilisée comme apprêt anti-corrosif et son utilisation est recommandée pour le revêtement des pièces métalliques. Elle peut même remplacer les produits galvanisant chimiques et les revêtements en zinc dans certaines situations. La phosphatation des peintures en poudre conventionnelles assure une résistance aux projections salées de 500 heures alors que l'apprêt W-Zn assure une protection pouvant atteindre 2 000 heures.

See more cases

See more cases

Case Cocari Grain Storage Case

Saiba mais sobre as novidades da WEG para o Agronegócio

WEG-CESTARI fornece solução completa para potencializar eficiência energética na Yara Brasil Fertilizantes

WEG-CESTARI fornece solução completa para potencializar eficiência energética na Yara Brasil Fertilizantes

Linha de motorredutores WCG20 oferece maior rendimento ao setor de fertilizantes

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Bem Brasil é a maior produtora de batata do Brasil e tem investido na geração de energia própria

Por que usar motores WEG no agronegócio?

Por que usar motores WEG no agronegócio?

O aumento da necessidade de novas tecnologias no agronegócio, conectando pessoas e o uso de equipamentos de alta confiabilidade, faz toda a diferença na produtividade das fazendas.

TGM recebe Prêmio LIDE Agronegócio 2019

TGM recebe Prêmio LIDE Agronegócio 2019

Empresa foi a vencedora da categoria “Tecnologia em Agronegócio”

WEG fornece motores à prova de explosão para uma das maiores plantas de amônia do mundo

WEG fornece motores à prova de explosão para uma das maiores plantas de amônia do mundo

Projetados e fabricados pela fábrica da WEG em Maia, Portugal, esses motores à prova de explosão irão acionar bombas d’água para alimentação das caldeiras e bombas de processo.

FS Bioenergia é pioneira na produção de etanol de milho no Brasil

FS Bioenergia é pioneira na produção de etanol de milho no Brasil

Usina conta com soluções WEG de alta eficiência

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

An effective strategy employed by some of South Africa's most successful farms is to replace the older, less efficient motors whenever they fail

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Sistema modula a velocidade de acordo a demanda da aplicação, promovendo economia de energia e redução no consumo de água.

WEG Improves the Environmental Impact of the La Corona Sugar Mill in Argentina

WEG Manufacturing in San Francisco, Córdoba, recently installed the largest low voltage variable frequency drive (2280A) controlling a WE...

Sistema innovador para ventilación en silos reduce el consumo de energía hasta en un 80%

Este valor es superior a las medias anteriores de la solución WEG

Solución WEG reduce costos en la producción de arroz

Proyecto presentado por WEG ahorra un 70% en el consumo de energía eléctrica y disminuye desgastes de equipos.

Cambio de motores aumenta eficiencia en fábrica de BRF

La línea Wwash fue desarrollada para cumplir exigencias de las buenas prácticas sanitarias, al mismo tiempo que combina reducción de cost...

Eficiencia energética en Cargill

WEG suministra soluciones que garantizan productividad y ahorro de energía para la producción de alimentos desde las primeras etapas de l...

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG S.A
  • Viketniya Khvoiki Str. 21 04080 - Kiev / Ucrânia
  • Téléphone: +38 050 440 77 55
  • Courriel: wg-uab@weg.net
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
  • Redutores e Motorredutores
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
Links Rápidos
  • AGB - WEG Germany GmbH
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
Imprint | Avis de Confidentialité | Politique des Cookies | Modalités et Conditions | RSS | © 2025 WEG. Tous droits réservés.