Retour à la page d'accueil Mon compte
A WEG, por meio de constantes investimentos em pesquisa, desenvolvimento, fabricação, instalação e serviços pós-venda, vem continuamente ampliando sua participação no mercado fornecendo soluções que incluem produtos como turbinas a vapor, redutores e geradores para termelétricas.
Para uma solução confiável, segura e rentável, a WEG oferece um estudo de balanço térmico com análise completa de eficiência termodinâmica e consumo de energia elétrica, autossuficiência, visando maximizar e comercializar a energia excedente. Outra especialidade é a engenharia de aplicação WEG, que integra vários equipamentos em uma única solução na aplicação de termelétricas.
They are used to generate electricity up to 150 MW with steam operating at an input pressure up to 140 bar and a temperature up to 540 °C.
Its modular construction guarantees greater installation flexibility in every kind of industrial process, always taking into account convenience, safety, efficiency and economical aspects.
The turbogenerators are developed for applications in Thermal Power Plants with a wide power range up to 150 MW, designed based on WEG’s experience in the supply and sizing of steam or gas turbogenerators.
The turbo gearbox that is coupled to a 4-pole turbine generator is available up to 60 MW. The SuperTurbo line has excellent gear coupling without requiring a flexible coupling, which results in higher safety and easier assembly.
Specially designed according to the specific characteristics of each application. Their use in generator sets guarantees the supply of energy independent of the power grid, which makes WEG alternators an excellent solution for emergencies or non-stop operation. Power rating up to 20 MVA.
Download our brochure and know more about our solutions for Food and Beverage.
Download