WEG, consciente de su responsabilidad con la comunidad, se compromete a que sus actividades estén alineadas con su propósito, misión, visión y valores, promoviendo así una sociedad más sostenible y justa, brindando más oportunidades y calidad de vida a las personas a través de Inversiones Sociales.
Los ejes trabajados por WEG son:
WEG busca impactar positivamente en las comunidades locales donde está insertada.
La Política de Inversión Social, busca dar soporte a las propuestas de proyectos sociales, que traigan desarrollo en inclusión social, salud, educación y cultura, los cuales son importantes para estimular una sociedad más justa, con más oportunidades y calidad de vida para las personas.
Definiendo criterios y procedimientos para aplicación de recursos financieros, humanos y materiales en inversión Social, estableciendo relacionamiento con la comunidad, en acciones sociales, alineadas a nuestra Misión, Visión, Propósito y Valores de WEG.
En caso de dudas, entre en contacto con el Grupo de Inversión Social de WEG, a través del email: comunidad@weg.net
Conozca algunos proyectos sociales de WEG
Skate Solidário em Ação Organização Skate Solidário São Bernardo Campo/SP
Projeto Gente Grande Associação Pequeno Nazareno Manaus/AM
Casa Ronald McDonald São Paulo/SP
Banda Jazz Band Elite Associação JBE Corupá/SC
Coral Infantil Associação Minaz de Cultura Sertãozinho/SP
Acolhimento e Desenvolvimento APAE Jaraguá do Sul/SC
Restaurante do Bem Casa do Pão Gravataí/RS
Sou Seleto Guaramirim/SC
Virada da Paz - O Judô como instrumento de administração de conflitos Chácara das Flores Mauá/SP
Teatro para Bebês A Casa Itajaí/SC
A história da WEG, a Cultura de Jaraguá do Sul e as maravilhas da ciência e da tecnologia reunidas num só lugar. Um espaço interativo para a emoção, a reflexão e a cidadania.
Ser voluntário é doar seu tempo, trabalho e talento pelas causas de interesse social e comunitário, melhorando a qualidade de vida das pessoas tocadas por essa ação.
O voluntariado é uma via de mão dupla, onde não estão em jogo só generosidade e doação pessoal, mas também abertura para novas experiências, oportunidade de aprendizado, prazer em se sentir útil, ampliação das redes sociais e desenvolvimento profissional.
As ações do Coração Voluntário WEG oferecem oportunidades aos colaboradores que queiram participar ativamente na comunidade, transmitindo conhecimento através de suas experiências e habilidades acumuladas em sua vida.
“Quero fazer do mundo um lugar melhor, e ser voluntário na WEG me proporciona oportunidades para executar esse objetivo.”
“Tenho casos na família e é o meio que encontrei de confortar a dor e ajudar a causa.”
“Passar pela experiência de como é ser um professor. Me senti preparado para essa ação. Retornar às atividades de voluntariado com uma ação que me identifico”.