Retornar para Minha Conta
Utilizado nos mais diversos segmentos, pode apresentar economia de até 70% no consumo de energia quando aplicada a solução WEG. Além de redução no consumo de água e custos com manutenção e operação das válvulas de controle e vazão do sistema.
Saiba maisUtilizados nos mais diversos segmentos, pode apresentar economia de até 70% no consumo de energia quando aplicadas a solução WEG, além de redução no custo de manutenção e operação de dampers e melhor controle da vazão do sistema. Em ventiladores de combustão, pode-se obter melhor qualidade da queima e economia do combustível utilizado.
SAIBA MAISSistema para refrigeração de água muito utilizado na indústria, seja para refrigeração de sistemas de ar condicionado ou de equipamentos. A economia de energia elétrica com a solução WEG para esta aplicação varia entre 40 a 80%, além de economizar água e produtos químicos.
Know moreAir filtering equipment is widely used in the industry, whether for work station cleaning and dedusting or gas exhaustion. Learn how WEG solution can reduce energy consumption of your bag filter in up to 60%. In addition to other advantages, such as extended life of the filtering element, lower compressed air consumption and reduced piping wear.
Know moreA aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.
SAIBA MAISOne of the most important applications in agribusiness designed to store and keep the grain quality. WEG solution allows reducing electric energy consumption in up 90%. In addition to gains such as precise volume control of the stored product and improvement of the grain quality.
Know moreMachine used in a high-volume manufacturing process in which raw plastic is melted and formed into a continuous profile. WEG solution may produce energy savings of up to 30% in such application.
Know moreHydraulic units are composed of different devices, from displacement pumps, directional valves and retention valves to oil tanks. WEG solution exclusively designed for this system allows reducing electric energy consumption in up to 60%.
Know moreWidely used in grain size control in the ceramic and mining industry. WEG solution may reduce consumption in up to 35%. In addition to productivity enhancement, operational flexibility and reduced mechanical wear of the equipment.
Know moreMachines that greatly benefit from energy efficiency projects. Electric energy consumption may reduce up to 30% with greater pressure uniformity in the line and lower mechanical wear.
Saiba maisÉ um equipamento que apresentam alto consumo de energia em frigoríficos, supermercados, shoppings, dentre outros estabelecimentos que utilizam câmaras frias. A redução do consumo de energia pode chegar a 30% quando aplicada a solução WEG. Outros ganhos vão desde a uniformidade da temperatura da câmara fria, maior conforto térmico e um menor desgaste mecânico do equipamento.
Saiba maisVocê sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?
Saiba mais