• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Energia Térmica
  • Acionamentos Mecânicos
  • Serviços
  • Produtos
  • Atendimento 24h

Quer impulsionar a sua produtividade? Conte com as soluções em geração de energia WEG e em acionamentos.

Para projetos de todos os tamanhos são desenvolvidas soluções ou equipamentos que atendem às mais diferentes necessidades. São produtos e equipamentos que carregam a qualidade WEG.

Nossas linhas de equipamentos para seus projetos:

Turbinas para geração de energia elétrica e acionamentos mecânicos

  • Potência nominal de saída de até 150 MW
  • Pressão de admissão de até 140 bar (a)
  • Temperatura de admissão de até 540 °C
  • Tecnologias de Ação e Reação
  • Aplicadas em Contrapressão e Condensação
  • Disponíveis com extração controlada ou não e indução

Modelos/Potencias de turbinas aplicadas en vapor de alta presión y temperatura

  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Contrapresión – BT y BTE
  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensación – CT y CTE
  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensación – CT Flujo Axial
  • 70 bar (a) | 530 °C | 55 MW – Contrapresión – TM-A y TME-A
  • 70 bar (a) | 530 °C | 25 MW – Condensación – TMC-A y TMCE-A
  • 65 bar (a) | 480 °C | 2 MW – Contrapresión – TS-P
  • Modelos/Potencias de turbinas aplicadas en vapor de media presión y temperatura

    • 45 bar (a) | 450 °C | 20 MW – Contrapresión – TM y TME
    • 45 bar (a) | 450 °C | 17 MW – Condensación – TMC y TMCE
    • 45 bar (a) | 450 °C | 5 MW – Contrapresión – TM Flex
    • 45 bar (a) | 450 °C | 3 MW – Condensación – MCT
    • 45 bar (a) | 450 °C | 5 MW – Contrapresión – TS

    Modelo/Potencia de turbina aplicada en vapor de baja presión y temperatura

    • 22 bar (a) | 320 °C | 1 MW – Contrapresión – TG
    Know More
    Know more
    Know more

    Turbo Gearbox Lines

    • RTS/RTM up to 20 MW
    • SuperTurbo from 20 to 60 MW
    Know more
    Know more

    Power Generator Lines

    • ST20 – Application in 2 poles, power up to 200 MVA—power above on request
    • ST40 – Application in 4 poles, power up to 70 MVA
    • ST41 – Application in 4 poles, power up to 70 MVA
    Know more
    Know more

    Gearboxes Lines

    • High speed parallel shaft gear for industrial processes
    • Parallel shaft special projects—developed and manufactured according to the application and requirements
    • Planetary for mechanical drives in cement / mining / steel processes
    • Planetarium model G3 Full—Sugar-ethanol application, up to 10,000 kN.m
    Know more
    Know more
    Know more

    Multiplier Lines

    • Applied in hydroelectric generation stations and small hydroelectric plants
    • Applied in wind power generators

    Service

    All solutions and equipment are delivered with specialized field services: installation, commissioning, start-up, operation, monitoring and after-sales technical support—an exclusive advantage that increases the market trust in WEG.

    Recognized as an expert in clean energy generation, WEG also provides mechanical, electrical and electronic services—such as tune-up, repairs, restoration, overhaul, repowering, retrofit and maintenance—for its own equipment and from other manufacturers, 24/7.

    In addition to steam turbines, gearboxes, generators and multipliers, complete solutions are provided covering mechanical, electrical, electronic and digital equipment for Industry 4.0.

    Consulting
    Where to buy

    Know more about WEG news on Thermal Energy

    WEG supplies large turbogenerator for power generation in Argentina

    WEG supplies large turbogenerator for power generation in Argentina

    The equipment is now operational at Ledesma's industrial complex

    WEG is taking part in the biggest power generation project using solid urban waste in Brazil

    WEG is taking part in the biggest power generation project using solid urban waste in Brazil

    The project will not only help reduce environmental impact. It will also convert waste into clean energy that can supply power for approximately 320,000 people

    WEG supplies the largest sub-axial exhaust turbogenerator set in the sugar-energy industry in Brazil

    WEG supplies the largest sub-axial exhaust turbogenerator set in the sugar-energy industry in Brazil

    Located in Minas Gerais, Usina Uberaba invests in technology for energy cogeneration

    WEG planetary gearboxes operate with an air-oil cooled system that eliminates the use of water

    WEG planetary gearboxes operate with an air-oil cooled system that eliminates the use of water

    With WEG's solutions, the customer could save up to 500 liters of water per minute, which in a year would be enough to fill more than 100 Olympic-sized swimming pools

    WEG Supplies another Steam Turbine to Europe

    WEG Supplies another Steam Turbine to Europe

    The 52MW Turbine will operate with steam generated from urban waste, driving an electric generator to produce enough energy to power over 100,000 households

    WEG Thermal Energy

    * indicates required
    Desired Equipment or Service

    Please select all the ways you would like to hear from :

    We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

    Energia Térmica WEG

    * obrigatório
    Produto ou serviço desejado

    Por favor selecione a forma de contato que você gostaria de receber contato da WEG:

    Você pode se descadastrar a qualquer momento clicando no link incluído no rodapé dos nossos e-mails. Para mais informações sobre nossas políticas de privacidade, visite nosso site.

    Energía Termica WEG

    * obligatorio
    Producto o servicio deseado

    Por favor, seleccione todas las formas en las que le gustaría saber de nosotros:

    Puede desuscribirse en cualquier momento haciendo clic en el enlace que aparece en el pie de página de nuestros correos electrónicos. Para obtener información sobre nuestras prácticas de privacidad, visite nuestro sitio web.

    WEG AUSTRALIA PTY LTD
    • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
    • Telefone: + 61 3 9765 4600
    • E-mail: info-au@weg.net