• Index
  • Motores y Reductores
  • Automatización
  • Generación de Energía
  • Transmisión y Distribución
  • Pinturas
  • Servicio
  1. Página principal
  2. Alimentos y Bebidas - Generación de Energía

Generación de Energía

Por medio de constantes inversiones en investigación, desarrollo, fabricación, instalación y servicios de post venda, WEG ha ampliado continuamente su participación en el mercado, suministrando soluciones en turbinas de vapor, reductores, generadores para termoeléctricas y otros.

Para una solución confiable, segura y rentable, WEG ofrece un estudio de balance térmico con un análisis completo de eficiencia termodinámica, consumo de energía eléctrica y autosuficiencia, buscando maximizar y comercializar el excedente de energía. Otra experiencia es la ingeniería de aplicación de WEG, que integra diversos equipos en una única solución en la aplicación de termoeléctricas.

Turbinas de Vapor

Utilizadas para generar electricidad de hasta 150 MW con vapor operando a una presión de entrada de hasta 140 bar y a una temperatura de hasta 540 °C. Su construcción modular garantiza una mayor flexibilidad de instalación en todo tipo de proceso industrial, siempre tomando en consideración la practicidad, seguridad, eficiencia y aspectos económicos.

Turbogeneradores

Los turbogeneradores se desarrollan para aplicaciones en Usinas Térmicas con amplio rango de potencia de hasta 150 MW, proyectados con base en la experiencia de WEG en el suministro y dimensionamiento de turbogeneradores a vapor o a gas.

Reductores

El turbo reductor que se acopla a un generador de turbina de 4 polos está disponible hasta 60 MW. La línea SuperTurbo posee un excelente acoplamiento de engranaje, sin necesidad de acoplamiento flexible, lo que resulta en una mayor seguridad y facilidad de montaje.

Alternadores Síncronos

Proyectado especialmente de acuerdo con las características específicas de cada aplicación.

Su utilización en grupos generadores garantiza el suministro de energía independiente de la red eléctrica, lo que hace con de los alternadores WEG sean una excelente solución para emergencias u operación ininterrumpida.

Potencia de hasta 20 MVA.

Conozca más sobre nuestras soluciones

Descargue nuestro folleto y conozca más sobre nuestras soluciones para Alimentos y Bebidas.

Download

Saiba mais sobre as novidades da WEG para o segmento de Alimentos & Bebidas

WEG Supplies UPS to Ensure Continuous Operation in Supermarket Network

WEG Supplies UPS to Ensure Continuous Operation in Supermarket Network

Equipment Ensures Safety and Continuity of Operations in the Food Trade

Motores W30 Smart EC da WEG proporcionam maior eficiência e sustentabilidade na Granja Ueyama

Motores W30 Smart EC da WEG proporcionam maior eficiência e sustentabilidade na Granja Ueyama

Economia de energia elétrica supera os 50%, além das vantagens em confiabilidade e maior conforto animal

BRF escolhe a WEG como fornecedora de solução IoT para gestão de ativos

BRF escolhe a WEG como fornecedora de solução IoT para gestão de ativos

Com as soluções WEG, a BRF, uma das maiores companhias de alimento do mundo, avançará na busca por maior eficiência, disponibilidade e confiabilidade de seus ativos

WEG expõe soluções no maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas

WEG expõe soluções no maior encontro para as indústrias de alimentos e bebidas

A Fispal Tecnologia acontece de 27 a 30 de junho na São Paulo Expo

WEG fornece 288 motores para nova fábrica de pectina em São Paulo

WEG fornece 288 motores para nova fábrica de pectina em São Paulo

Motores da linha WELL e W60 são utilizados na maior planta de fabricação desta matéria-prima nas Américas

WEG Transformadores México fornecerá subestações para fábrica da Nestlé

WEG Transformadores México fornecerá subestações para fábrica da Nestlé

Além de desenvolver o projeto EPC para a Nestlé nas subestações de “manobra” e “redutora”, a WEG também realizará adequações em outras duas subestações da concessionária local Comission Federal de Electricidad (CFE)

Motores WEG aumentam a eficiência energética em indústria de referência do segmento de Alimentos e Bebidas

Motores WEG aumentam a eficiência energética em indústria de referência do segmento de Alimentos e Bebidas

Empresas do segmento de Alimentos e Bebidas tem cada vez mais procurado por soluções para maximizar a confiabilidade, a eficiência e a segurança

Soluções WEG mantém a cadeia de fornecimento alimentar em movimento

Soluções WEG mantém a cadeia de fornecimento alimentar em movimento

O know-how de engenharia da WEG foi o motivo de um fornecimento de sucesso

Orquídea aumenta a produção de alimentos com o Bônus Motor da RGE

Orquídea aumenta a produção de alimentos com o Bônus Motor da RGE

Monitoramento IoT da WEG completa solução em eficiência para os motores elétricos substituídos com o projeto

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Bem Brasil é a maior produtora de batata do Brasil e tem investido na geração de energia própria

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

WEG fornece pacote elétrico para usina de etanol de milho da Alcooad

Localizada no Estado do Mato Grosso, a planta terá capacidade para produzir 225 milhões de litros do combustível por safra

Por que usar motores WEG no agronegócio?

Por que usar motores WEG no agronegócio?

O aumento da necessidade de novas tecnologias no agronegócio, conectando pessoas e o uso de equipamentos de alta confiabilidade, faz toda a diferença na produtividade das fazendas.

WEG lança mais uma solução para a pintura de pisos

WEG lança mais uma solução para a pintura de pisos

Linha uretânica apresenta alta resistência a produtos químicos e possui propriedades antimicrobianas

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

A companhia, uma das maiores produtoras de produtos suínos ibéricos em Extremadura (Espanha), teve uma economia anual estimada em 27.000 euros.

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Sistema modula a velocidade de acordo a demanda da aplicação, promovendo economia de energia e redução no consumo de água.

Baking Rolls on a Large Scale

Specially designed low-voltage motors from WEG and geared motors from WEG’s subsidiary Watt Drive turned into a solution for KGV-H indust...

Sistema innovador para ventilación en silos reduce el consumo de energía hasta en un 80%

Este valor es superior a las medias anteriores de la solución WEG

Solución WEG reduce costos en la producción de arroz

Proyecto presentado por WEG ahorra un 70% en el consumo de energía eléctrica y disminuye desgastes de equipos.

Cambio de motores aumenta eficiencia en fábrica de BRF

La línea Wwash fue desarrollada para cumplir exigencias de las buenas prácticas sanitarias, al mismo tiempo que combina reducción de cost...

Eficiencia energética en Cargill

WEG suministra soluciones que garantizan productividad y ahorro de energía para la producción de alimentos desde las primeras etapas de l...

WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul
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
  • Eficiência Energética
  • Energia