Volver a Mi cuenta

WEG
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
    • Русский
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
    • RFQ
    • Canal de Informes
    • Press Room
  • Noticias
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
    • Русский
  • Início
  • Soluciones
  • Calcule su ahorro de energía
  1. Página principal
  2. Eficiencia Energética - Soluciones - Unidades Hidráulicas

Unidades Hidráulicas

Ahorro y facilidad de implantación

Las unidades hidráulicas pueden ser entendidas como diversos equipos como depósito de aceite, bombas de desplazamiento, válvulas direccionales, válvulas de retención, actuadores, entre otros. Permanecen dispuestos en circuitos lógicos cuya finalidad es posibilitar el manejo y control de un determinado equipo a través del desplazamiento de fluido, realizado por uno o más conjuntos de motor eléctrico y bomba hidráulica.

Debido a la simplicidad de funcionamiento, los accionamientos hidráulicos son utilizados en las más diversas aplicaciones, tales como prensas, termoformadoras, volquetas de camiones, inyectoras plásticas, calandras, entre otras.

Un punto de atención para este tipo de aplicación es que, en los momentos en que no existe necesidad de manejo, tanto la bomba hidráulica como el motor eléctrico continúan operando con rotación nominal, con el fluido hidráulico recirculando hacia el depósito y resultando en desperdicio de energía eléctrica y calentamiento innecesario del aceite. Por otro lado, el apagado del motor eléctrico puede generar efectos colaterales como la propia quema del equipo, debido a arranques sucesivos y desgastes mecánicos excesivos en la bomba de aceite.

La solución WEG de eficiencia energética para unidades hidráulicas permite que el motor y la bomba ajusten la rotación conforme la real necesidad de la máquina, resultando en ahorro de energía en los momentos donde en el conjunto solamente recircula el fluido hidráulico, debido a la característica del proceso (ejemplo: cambio de pieza a ser estampada en una prensa o entrada/ salida de camión en una volqueta de camión).

 
Una gran ventaja de esta solución es la baja interferencia en el sistema de la máquina, no habiendo alteraciones mecánicas en los motores, lo que permite que en caso de mantenimiento del drive, la máquina pueda continuar operando con su sistema de arranque original.
 
Específicamente para inyectoras plásticas, la modulación de velocidad del motor eléctrico es realizada a través de un software exclusivo instalado en el PLC del convertidor de frecuencia, utilizando las señales analógicas nativas enviadas por el sistema hidráulico. En esta condición, la solución de eficiencia energética WEG genera ahorro en prácticamente cualquier ciclo de operación, ya que en una máquina de ese tipo las exigencias del sistema hidráulico varían de acuerdo con la fase del ciclo (apertura y cierre de molde, inyección y recalque, enfriamiento y dosificación).
 
La solución propuesta es una alternativa para tornar más competitiva una máquina antigua, ya que los modelos de inyectoras más modernos usan una concepción semejante a la propuesta, no obstante, la inversión en un equipo nuevo es mucho mayor. Se debe recalcar que, debido a la complejidad y a la amplia gama de configuraciones de inyectoras disponibles en el mercado, recomendamos entrar en contacto con WEG en caso de que exista interés en la adquisición de esta solución.

Beneficios

  • Ahorro de energía eléctrica de hasta 60%
  • Fácil implantación con pocos impactos en el sistema de producción y en la máquina de inyección
  • Reducción de la temperatura del fluido hidráulico y, como consecuencia, un menor desgaste de los componentes hidráulicos

Conozca nuestras soluciones

Ver archivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Reconocido por su eficiencia energética y confiabilidad, el transformador seco es la opción ideal para aplicaciones en el segmento de infraestructura

Transformador de WEG para fortalecer la distribución eléctrica en Nueva York

Transformador de WEG para fortalecer la distribución eléctrica en Nueva York

La instalación del nuevo transformador proporcionará una solución tecnológica avanzada para satisfacer la creciente demanda del sector eléctrico en la región.

WEG presente en la 20ª edición de EMAF con soluciones innovadoras

WEG presente en la 20ª edición de EMAF con soluciones innovadoras

Tecnología de vanguardia y eficiencia energética destacan en el stand de WEG

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

La solución innovadora contribuye a la sostenibilidad y eficiencia energética en una minera peruana

WEG Moderniza Mezclador de PVC para Mejorar la Eficiencia Energética en Francia

WEG Moderniza Mezclador de PVC para Mejorar la Eficiencia Energética en Francia

La solución será esencial para garantizar la eficiencia energética y reducir los costos de mantenimiento

Eficiencia Energética al Alcance: Soluciones WEG en una Cervecera de EE. UU

Eficiencia Energética al Alcance: Soluciones WEG en una Cervecera de EE. UU

La participación de la compañía en esta iniciativa refuerza su liderazgo en soluciones de motores de alta eficiencia

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

Los hidrogeneradores fortalecerán la producción de energía renovable en la central hidroeléctrica

WEG suministra transformadores a Petrobahia y refuerza su presencia en la región noreste de Brasil

WEG suministra transformadores a Petrobahia y refuerza su presencia en la región noreste de Brasil

Los transformadores serán esenciales para garantizar el suministro de energía confiable y eficiente en las diversas operaciones de Petrobahia.

WEG y HORSE inician la comercialización del Range Extender

WEG y HORSE inician la comercialización del Range Extender

La asociación entre las empresas avanza con la firma del contrato de comercialización, impulsando la movilidad

WEG lanza el motor W51Xdb

WEG lanza el motor W51Xdb

Impulsando un futuro más sostenible

Transformadores WEG componen la infraestructura de urbanizaciones en el Norte de Brasil

Transformadores WEG componen la infraestructura de urbanizaciones en el Norte de Brasil

Los transformadores estarán presentes en los estados de Tocantins y Pará

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

Los equipos aseguran una buena participación de la compañía en el mercado azucarero

WEG suministra motores para un proyecto nuevo en el sector del cemento en India

WEG suministra motores para un proyecto nuevo en el sector del cemento en India

El paquete completo de motores se fabricará en las instalaciones de WEG en Hosur

WEG es pionera en la fabricación local de arrancadores suaves de media tensión en Sudáfrica

WEG es pionera en la fabricación local de arrancadores suaves de media tensión en Sudáfrica

La compañía comenzó a producir arrancadores suaves de media tensión en una de sus instalaciones en Sudáfrica, reduciendo los plazos de entrega para los clientes e impulsando la fabricación local

WEG suministra paquete Motion Drives para industria tequilera en México

WEG suministra paquete Motion Drives para industria tequilera en México

El paquete integrado garantiza la eficiencia en el proceso, contribuyendo al aumento de los ahorros operativos en la industria de alimentos y bebidas

WEG CENTRAL ASIA LLP
  • Bukhtarminskaya str. 24/12, Turksib district, Almaty, Republic of Kazakhstan. / Kazajistán
  • Teléfono: +7 (701) 447-00-00
  • Correo electrónico: sales-wca@weg.net
  • Branch of the WEG company
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
  • Request for Quotation