Volver a Mi cuenta

WEG
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
    • Italiano
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
    • Italiano
  • Início
  • Soluciones
  • Calcule su ahorro de energía
  1. Página principal
  2. WEG efficiency - Soluciones - Sistema de Bombeo

Sistema de Bombeo

Reducción de mantenimiento y ahorro de energía

Utilizado en los más diversos sectores, puede presentar un ahorro de hasta 70% en el consumo de energía con la solución WEG de eficiencia energética que se resume en la aplicación de un conjunto de alta eficiencia:

  • motor de la línea W22 IE3 Premium o W22 IE4 Super Premium, y convertidor de frecuencia CFW11 o CFW700
  • motor de la línea W22 Magnet IE4 Super Premium o W22 Magnet IE5 Ultra Premium, y convertidor de frecuencia CFW11

También es posible obtener reducción en el consumo de agua y en los costos de mantenimiento y operación de válvulas de control, además del mejor control del flujo del sistema.

Beneficios

  • Ahorro de hasta 70% de energía manteniendo el flujo del sistema
  • Ahorro de agua
  • Reducción de costos con operación y mantenimiento de válvulas de control
  • Uniformidad y control preciso del flujo del sistema

Vea nuestros vídeos

Síguenos en Youtube

Conozca nuestras soluciones

Ver archivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

Eficiencia Energética al Alcance: Soluciones WEG en una Cervecera de EE. UU

Eficiencia Energética al Alcance: Soluciones WEG en una Cervecera de EE. UU

La participación de la compañía en esta iniciativa refuerza su liderazgo en soluciones de motores de alta eficiencia

WEG suministra motores eléctricos para la presa de Kef Eddir-Tipaza en Argelia

WEG suministra motores eléctricos para la presa de Kef Eddir-Tipaza en Argelia

Los motores accionarán 14 estaciones de bombeo de elevación

WEG suministra los primeros motores con grado de protección IP67S para la Estación de Mazareatoson en Egipto

WEG suministra los primeros motores con grado de protección IP67S para la Estación de Mazareatoson en Egipto

La sucursal de WEG en Portugal está a cargo de fabricar y suministrar los motores verticales W22 en Europa

WEG suministra motores Vertical High Thrust a multinacional norteamericana

WEG suministra motores Vertical High Thrust a multinacional norteamericana

51 motores de la nueva línea son utilizados en bombas, en la nueva planta de acero en Estados Unidos

Fabricantes de embarcaciones usan soluciones WEG para mejorar la eficiencia

Fabricantes de embarcaciones usan soluciones WEG para mejorar la eficiencia

Soluciones WEG para una draga marina ecológicamente correcta

Proyectos de eficiencia energética en el parque fabril de Karsten

Proyectos de eficiencia energética en el parque fabril de Karsten

La industria textil de Brasil aumenta la eficiencia con equipos WEG

Planta de tratamiento de agua y aguas residuales altamente eficiente

Planta de tratamiento de agua y aguas residuales altamente eficiente

Accionada por equipos de alta eficiencia WEG, estación de agua pública local (SAMAE) es considerada como una referencia en Brasil para este tipo de aplicación

Más de 200 mil personas se beneficiaron con solución de bombeo de agua WEG

Más de 200 mil personas se beneficiaron con solución de bombeo de agua WEG

El equipo de bombeo de agua para la recolección de agua en Brasilia, capital de Brasil, es accionado con motores eléctricos

La multinacional Embraco aplica solución WEG para reducir el consumo de energía eléctrica y agua

La multinacional Embraco aplica solución WEG para reducir el consumo de energía eléctrica y agua

La solución eficiente de energía WEG reduce el consumo de energía de Embraco en ventiladores en 56%, en las bombas en 39% y el agua de la torre de enfriamiento en 11%.

Productos WEG de alto rendimiento son la solución para aplicaciones rurales en Sudáfrica

Productos WEG de alto rendimiento son la solución para aplicaciones rurales en Sudáfrica

Una estrategia eficaz empleada por algunas granjas más exitosas de Sudáfrica ha sido de regularmente sustituir los motores más viejos, menos eficientes siempre que estos fallen

WEG Solution Reduces Energy Usage at Embraco Factory

Installation of high efficiency electric motors and system automation resulted in savings of 47% in electricity consumption at Embraco’s ...

WEG W22 high efficiency motors chosen for driving pumps & blowers in new prestigious €21.5M water treatment plant

WEG W22 high efficiency motors are providing energy saving operation on 100 pumps and blowers – some up to 160kW - in a major new waste w...

WEG Frequency Inverters & Soft Starters provide high efficiency and energy saving at Algerian desalination plant

WEG is a key supplier to Spanish consortium constructing Tlemcem-Honaine plant

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Reconocido por su eficiencia energética y confiabilidad, el transformador seco es la opción ideal para aplicaciones en el segmento de infraestructura

Transformador de WEG para fortalecer la distribución eléctrica en Nueva York

Transformador de WEG para fortalecer la distribución eléctrica en Nueva York

La instalación del nuevo transformador proporcionará una solución tecnológica avanzada para satisfacer la creciente demanda del sector eléctrico en la región.

WEG ITALIA S.R.L.
  • Via Antonio Pacinotti, 91 Lissone (MB) - 20851 / Italia
  • Correo electrónico: info-it@weg.net
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
Legal seat of the company: Via A. Pacinotti, 91 - 20851 Lissone (MB) Italy
Company registered in Monza Brianza with REA 2701116 – P. IVA 03166890966 - Social Capital EUR 100.000 - Company having a sole member