• Acionamentos Mecânicos
  • Serviços
  • Produtos
  • Atendimento 24h

Quer impulsionar a sua produtividade? Conte com as soluções em geração de energia WEG e em acionamentos.

Para projetos de todos os tamanhos são desenvolvidas soluções ou equipamentos que atendem às mais diferentes necessidades. São produtos e equipamentos que carregam a qualidade WEG.

Nossas linhas de equipamentos para seus projetos:

Turbinas para geração de energia elétrica e acionamentos mecânicos

  • Potência nominal de saída de até 150 MW
  • Pressão de admissão de até 140 bar (a)
  • Temperatura de admissão de até 540 °C
  • Tecnologias de Ação e Reação
  • Aplicadas em Contrapressão e Condensação
  • Disponíveis com extração controlada ou não e indução

Modelos/Potencias de turbinas aplicadas em vapor de alta pressão e temperatura

  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Contrapressão – BT e BTE
  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensação – CT e CTE
  • 140 bar (a) | 540 °C | 150 MW – Condensação – CT Fluxo Axial
  •   70 bar (a) | 530 °C | 55 MW – Contrapressão – TM-A e TME-A
  •   70 bar (a) | 530 °C | 25 MW – Condensação – TMC-A e TMCE-A
  •   65 bar (a) | 480 °C | 2 MW – Contrapressão – TS-P

Modelos/Potências de turbinas aplicadas em vapor de média pressão e temperatura

  • 45 bar (a) | 450 °C | 20 MW – Contrapressão – TM e TME
  • 45 bar (a) | 450 °C | 17 MW – Condensação – TMC e TMCE
  • 45 bar (a) | 450 °C |   5 MW – Contrapressão – TM Flex
  • 45 bar (a) | 450 °C |   3 MW – Condensação – MCT
  • 45 bar (a) | 450 °C |   5 MW – Contrapressão – TS

 

Modelo/Potência de turbina aplicada em vapor de baixa pressão e temperatura

  • 22 bar (a) | 320 °C | 1 MW – Contrapressão – TG
Saiba mais
Saiba mais
Saiba mais

Linhas de Redutores Turbo

  • RTS/RTM de até 20 MW
  • SuperTurbo de 20 a 60 MW
Saiba mais
Saiba mais

Linhas de Geradores de Energia

  • ST20 – Aplicação em 2 polos potência de até 200 MVA, potência acima sob consulta
  • ST40 – Aplicação em 4 polos potência de até 70 MVA
  • ST41 – Aplicação em 4 polos potência de até 70 MVA
Saiba mais
Saiba mais

Linhas de Redutores

  • Paralelos de alta rotação para processos industrias
  • Paralelos projetos especiais – desenvolvidos e fabricados conforme aplicação e necessidade
  • Planetários para acionamentos mecânicos em processos de cimento/mineração/siderurgia
  • Planetários modelo G3 Full – Aplicação sucroenergética de até 10.000 kN.m
Saiba mais
Saiba mais
Siaba mais

Linhas de Multiplicadores

  • Aplicados em CGH e PCH
  • Aplicados em geradores de energia eólica

Serviços

Todas as soluções e equipamentos são entregues com serviços especializados de campo: instalação, comissionamento, start-up, operação, monitoramento e assistência técnica em pós-venda – um diferencial exclusivo que aumenta a confiabilidade do mercado na WEG.

Reconhecida como autoridade em geração de energia limpa, a WEG também disponibiliza serviços mecânicos, elétricos e eletrônicos aplicados em equipamentos da marca própria e de outros fabricantes, como: revisão, reparos, recuperação, reforma, repotenciação, modernização e manutenção em atendimento de plantão 24h.

Além de turbinas a vapor, redutores, geradores e multiplicadores, são fornecidas soluções completas que abrangem equipamentos mecânicos, elétricos, eletrônicos e digital para indústria 4.0.

Consultoria
Onde comprar

Siga las noticias WEG sobre Energía Térmica

WEG suministra turbogenerador de gran porte para generación de energía en Argentina

WEG suministra turbogenerador de gran porte para generación de energía en Argentina

El equipo ya se encuentra en funcionamiento en el complejo industrial de Ledesma

WEG participa en el mayor proyecto de generación de energía a partir de residuos sólidos urbanos en Brasil

WEG participa en el mayor proyecto de generación de energía a partir de residuos sólidos urbanos en Brasil

Además de ayudar a reducir el impacto ambiental, el proyecto transformará residuos en energía limpia capaz de abastecer una ciudad con cerca de 320.000 personas

WEG suministra el mayor turbogenerador de flujo subaxial del sector sucroenergético de Brasil

WEG suministra el mayor turbogenerador de flujo subaxial del sector sucroenergético de Brasil

Ubicada en el estado de Minas Gerais, Usina Uberaba invierte en tecnología para cogeneración de energía

Reductores planetarios WEG operan con un sistema de enfriamiento por aire/aceite que elimina el uso de agua

Reductores planetarios WEG operan con un sistema de enfriamiento por aire/aceite que elimina el uso de agua

Con las soluciones de WEG, el cliente podría ahorrar hasta 500 litros de agua por minuto, lo que en un año sería suficiente para llenar más de 100 piscinas olímpicas

WEG suministra una más turbina de vapor a Europa

WEG suministra una más turbina de vapor a Europa

La Turbina de 52MW funcionará con vapor generado a partir de basura, accionando un generador eléctrico para producción de energía suficiente para suministrar energía para más de 100.000 residencias

WEG Thermal Energy

* indicates required
Desired Equipment or Service

Please select all the ways you would like to hear from :

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Energia Térmica WEG

* obrigatório
Produto ou serviço desejado

Por favor selecione a forma de contato que você gostaria de receber contato da WEG:

Você pode se descadastrar a qualquer momento clicando no link incluído no rodapé dos nossos e-mails. Para mais informações sobre nossas políticas de privacidade, visite nosso site.

Energía Termica WEG

* obligatorio
Producto o servicio deseado

Por favor, seleccione todas las formas en las que le gustaría saber de nosotros:

Puede desuscribirse en cualquier momento haciendo clic en el enlace que aparece en el pie de página de nuestros correos electrónicos. Para obtener información sobre nuestras prácticas de privacidad, visite nuestro sitio web.

WEG S.A.
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
  • Reductores e Motorrecdutores