• Calculate your energy savings
  1. Home
  2. WEG Efficiency - Solutions
WEG has Energy-Efficient solutions for different industrial applications. They combine high-performance products in order to reduce power consumption and optimize industrial processes. Check out WEG main solutions for Energy Efficiency.

Pumping Systems

Used in different segments, it may present savings of up to 70% in energy consumption when WEG solution is employed. In addition to reducing water consumption and cutting down costs with maintenance and operation of the system flow and control valves.

Know more

Exhaust Ventilation System

Used in different segments, it may present savings of up to 70% in energy consumption when WEG solution is employed. In addition to cutting down costs with maintenance and operation of dampers and improving the system flow control. In combustion fans, the quality of the burn may be improved and fuel consumption may be reduced.

SAIBA MAIS

Cooling Tower

Water cooling system commonly used in the industry, whether for cooling air conditioning systems or equipment. Electric energy savings obtained with WEG solution for this application range from 40 to 80%, besides saving water and chemicals.

Know more

Filtro de Mangas

Equipamentos de filtração de ar são amplamente utilizados na indústria, seja para limpeza e despoeiramento de postos de trabalho ou exaustão de gases. Conheça a solução WEG que pode reduzir o consumo de energia em até 60% do seu filtro de mangas. Além de outras vantagens como aumento da vida útil dos elementos filtrantes, redução do consumo de ar comprimido e menor desgaste de tubulações.

Saiba mais

Conforto Animal

A aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.

SAIBA MAIS

Silo de armazenagem de grãos

Uma das aplicações mais importantes no agronegócio, cuja função é estocar e manter a qualidade dos grãos. A solução WEG permite uma economia de até 90% no consumo de energia elétrica. Além de ganhos como precisão no controle do volume estocado e melhora na qualidade do grão.

Saiba mais

Extrusora

Máquina para conformação de polímeros plásticos de acordo com o formato desejado por meio do aquecimento do material em alta temperatura. Com a solução WEG para esta aplicação a economia de energia pode chegar a 30%.

Saiba mais

Unidades Hidráulicas

As unidades hidráulicas englobam equipamentos que vão desde bombas de deslocamento, válvulas direcionais e de retenção a reservatório de óleo. Com a solução WEG, desenvolvida exclusivamente para este sistema, é possível economizar até 60% de energia elétrica. 

Saiba mais

Moinho de Bolas

Muito utilizado no controle de granulometria nas indústrias de cerâmica e mineração. Com a aplicação da solução WEG, a redução no consumo de energia elétrica pode chegar a 35%. Além do aumento na produtividade, flexibilidade operacional e menor desgaste mecânico do equipamento.

Saiba mais

Compressor de Ar

Equipamento altamente beneficiado por projetos de eficiência energética. Pode apresentar diminuição de até 30% no consumo de energia elétrica com maior uniformidade de pressão na rede e redução do desgaste mecânico.

Saiba mais

Compressor para Refrigeração

É um equipamento que apresentam alto consumo de energia em frigoríficos, supermercados, shoppings, dentre outros estabelecimentos que utilizam câmaras frias. A redução do consumo de energia pode chegar a 30% quando aplicada a solução WEG. Outros ganhos vão desde a uniformidade da temperatura da câmara fria, maior conforto térmico e um menor desgaste mecânico do equipamento.

Saiba mais

Solução Redutores

Você sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?

Saiba mais

Conheça nossos produtos de alta eficiência

W23 Sync+
Inversor de Frequência CFW900
Conimax WCG20

Learn more about WEG news on Energy Efficiency

Seaside Hotel & SPA in Northeastern Brazil to Be Powered by WEG Encapsulated Dry-Type Transformer

Seaside Hotel & SPA in Northeastern Brazil to Be Powered by WEG Encapsulated Dry-Type Transformer

Renowned for its energy efficiency and reliability, the dry-type transformer is the ideal choice for infrastructure applications

WEG Transformer to Strengthen Electricity Distribution in New York

WEG Transformer to Strengthen Electricity Distribution in New York

The installation of the new transformer will provide an advanced technological solution to meet the growing demand of the electrical sector in the region.

WEG at the 20th edition of EMAF with innovative solutions

WEG at the 20th edition of EMAF with innovative solutions

Cutting-edge technology and energy efficiency take center stage at WEG’s stand

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

Innovative solution contributes to sustainability and energy efficiency in a Peruvian mining company

WEG Modernizes PVC Mixer for Enhanced Energy Efficiency in France

WEG Modernizes PVC Mixer for Enhanced Energy Efficiency in France

The solution will be essential to ensure energy efficiency and reduce maintenance costs

Energy Efficiency on Tap: WEG Motors at U.S. Brewery

Energy Efficiency on Tap: WEG Motors at U.S. Brewery

Company’s involvement in this initiative reinforces its leadership in high-efficiency motor solutions

WEG supplies hydrogenerators for project in Portugal

WEG supplies hydrogenerators for project in Portugal

The hydrogenerators will strengthen renewable energy production at the hydroelectric power plant

WEG supplies transformers to Petrobahia and strengthens its presence in the northeast region of Brazil

WEG supplies transformers to Petrobahia and strengthens its presence in the northeast region of Brazil

The transformers will be essential to ensure a reliable and efficient energy supply for Petrobahia’s diverse operations.

WEG and HORSE begin commercialization of the Range Extender

WEG and HORSE begin commercialization of the Range Extender

The partnership between the companies advances with the signing of the commercialization agreement, driving mobility

WEG launches the W51Xdb

WEG launches the W51Xdb

Driving a future that’s more sustainable

WEG Transformers comprise the infrastructure of housing developments in Northern Brazil

WEG Transformers comprise the infrastructure of housing developments in Northern Brazil

The transformers will be present in the states of Tocantins and Pará

WEG Provides Solutions for Sugar and Ethanol Mills in Colombia

WEG Provides Solutions for Sugar and Ethanol Mills in Colombia

The equipment ensures a strong presence for the company in the sugar market

WEG supplies motors for a greenfield project on the cement sector in India

WEG supplies motors for a greenfield project on the cement sector in India

The complete package of motors will be manufactured at WEG’s facilities in Hosur

WEG is a Pioneer in Local Manufacturing of Medium Voltage Soft Starters in South Africa

WEG is a Pioneer in Local Manufacturing of Medium Voltage Soft Starters in South Africa

The company has started producing medium voltage (MV) soft starters at one of its facilities in South Africa, reducing delivery times for customers and boosting local manufacturing

WEG supplies Motion Drives package to the tequila industry in Mexico

WEG supplies Motion Drives package to the tequila industry in Mexico

The integrated package ensures efficiency in the process, contributing to increased operational savings in the food and beverage industry

WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Phone: 1-800-ASK-4WEG
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
  • Redutores e Motorredutores
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
Links Rápidos
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA General Terms and Conditions
  • WEG Videos