• Calcule su ahorro de energía
  1. Página principal
  2. Eficiencia Energética - Soluciones - Filtro de Mangas

Filtro de Mangas

Eficiencia y Productividad

Muchos procesos industriales generan partículas o gases contaminantes que interfieren en la calidad del ambiente, del producto e incluso en la seguridad de los trabajadores. El filtro de mangas sirve para solucionar este problema tan común en la industria. A través de captores, el aire es aspirado y conducido hacia el sistema de filtrado, donde las partículas permanecen retenidas en los elementos filtrantes y el aire es devuelto a la atmósfera, en conformidad con las legislaciones ambientales.

La solución WEG consiste en la aplicación del conjunto de alta eficiencia: motor de la línea W22 Magnet IR4 Super Premium y convertidor de frecuencia CFW11, que propicia una reducción de hasta 60% en el consumo de energía eléctrica. Esta reducción sólo es posible por el rendimiento diferenciado del motor W22 Magnet IR4 Super Premium, aliado al control de velocidad hecho por el CFW11, que controla la velocidad de rotación de acuerdo con lo exigido por la aplicación, obedeciendo a las características del proceso.

Esta reducción de velocidad a valores sumamente bajos es posible con la línea de motores de imanes permanentes W22 Magnet IR4 Super Premium, debido a su amplio rango de rotación, dispensando el uso de ventilación forzada.

Beneficios

  • Ahorro de energía eléctrica de hasta 60%
  • Fácil Implantación con pocos impactos en el sistema de producción
  • Replicable a otros sistemas de exhaustión
  • Reducción del consumo de aire comprimido
  • Aumento de la vida útil de los elementos filtrantes
  • Reducción del desgaste de las tuberías

 

Conozca nuestras soluciones

Ver archivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

WEG implementa proyecto de Eficiencia Energética en fábrica en México

WEG implementa proyecto de Eficiencia Energética en fábrica en México

Fundición opera con una gestión ambiental responsable y alta tecnología

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Reconocido por su eficiencia energética y confiabilidad, el transformador seco es la opción ideal para aplicaciones en el segmento de infraestructura

Transformador de WEG para fortalecer la distribución eléctrica en Nueva York

Transformador de WEG para fortalecer la distribución eléctrica en Nueva York

La instalación del nuevo transformador proporcionará una solución tecnológica avanzada para satisfacer la creciente demanda del sector eléctrico en la región.

WEG presente en la 20ª edición de EMAF con soluciones innovadoras

WEG presente en la 20ª edición de EMAF con soluciones innovadoras

Tecnología de vanguardia y eficiencia energética destacan en el stand de WEG

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

La solución innovadora contribuye a la sostenibilidad y eficiencia energética en una minera peruana

WEG Moderniza Mezclador de PVC para Mejorar la Eficiencia Energética en Francia

WEG Moderniza Mezclador de PVC para Mejorar la Eficiencia Energética en Francia

La solución será esencial para garantizar la eficiencia energética y reducir los costos de mantenimiento

Eficiencia Energética al Alcance: Soluciones WEG en una Cervecera de EE. UU

Eficiencia Energética al Alcance: Soluciones WEG en una Cervecera de EE. UU

La participación de la compañía en esta iniciativa refuerza su liderazgo en soluciones de motores de alta eficiencia

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

Los hidrogeneradores fortalecerán la producción de energía renovable en la central hidroeléctrica

WEG suministra transformadores a Petrobahia y refuerza su presencia en la región noreste de Brasil

WEG suministra transformadores a Petrobahia y refuerza su presencia en la región noreste de Brasil

Los transformadores serán esenciales para garantizar el suministro de energía confiable y eficiente en las diversas operaciones de Petrobahia.

WEG y HORSE inician la comercialización del Range Extender

WEG y HORSE inician la comercialización del Range Extender

La asociación entre las empresas avanza con la firma del contrato de comercialización, impulsando la movilidad

WEG lanza el motor W51Xdb

WEG lanza el motor W51Xdb

Impulsando un futuro más sostenible

Transformadores WEG componen la infraestructura de urbanizaciones en el Norte de Brasil

Transformadores WEG componen la infraestructura de urbanizaciones en el Norte de Brasil

Los transformadores estarán presentes en los estados de Tocantins y Pará

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

WEG brinda soluciones para ingenio de Azúcar y Etanol en Colombia

Los equipos aseguran una buena participación de la compañía en el mercado azucarero

WEG suministra motores para un proyecto nuevo en el sector del cemento en India

WEG suministra motores para un proyecto nuevo en el sector del cemento en India

El paquete completo de motores se fabricará en las instalaciones de WEG en Hosur

WEG es pionera en la fabricación local de arrancadores suaves de media tensión en Sudáfrica

WEG es pionera en la fabricación local de arrancadores suaves de media tensión en Sudáfrica

La compañía comenzó a producir arrancadores suaves de media tensión en una de sus instalaciones en Sudáfrica, reduciendo los plazos de entrega para los clientes e impulsando la fabricación local

WEG MIDDLE EAST FZE
  • JAFZA One, Tower B, Office No. B1322 P.O. Box 262508 Jebel Ali Free Zone North, Dubai / Omán
  • Teléfono: +971 (04) 813 0800
  • Correo electrónico: info-ae@weg.net