WEG
  • Início
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability

Technologies et innovations pour la transition énergétique et la décarbonation

Chaîne d'approvisionnement responsable

En 2023, WEG a lancé le programme WEG Fournisseurs Durables, une étape importante pour assurer une évolution continue de la relation avec les fournisseurs de l'entreprise, ainsi que de sa gestion des risques et des opportunités. La mise en œuvre de ce programme aidera WEG à être un partenaire solide dans le parcours vers le développement durable de ses fournisseurs. Afin d'engager les acheteurs dans les thèmes de la durabilité, 26 employés des départements des approvisionnements et des achats mondiaux ont participé à la réunion sur la durabilité avec les thèmes : durabilité comme différenciateur compétitif, politique d'investissement social et de durabilité, et programme de neutralité carbone. 

En 2024, poursuivant le programme WEG Fournisseurs Durables, le cours a été organisé : Fondamentaux des achats durables – ISO 20400, auquel ont participé 31 employés des services d'approvisionnement.

 

 

Code d'éthique pour les fournisseurs

Nous encourageons la diffusion des directives du Code à tous les niveaux de décision et d'opération des fournisseurs, ainsi qu'à leurs chaînes d'approvisionnement respectives. En 2021, il a été demandé à des fournisseurs sélectionnés, de classe A et B, nouveaux et critiques, d'accepter le Code d'éthique pour les fournisseurs de WEG, dans le but qu'ils s'engagent eux-mêmes à suivre les directives du Code.

Le Code d'éthique WEG présente la conduite attendue des collaborateurs, gestionnaires et administrateurs dans l'exercice de leurs activités, dans toutes les unités du Groupe WEG dans le monde. Dans ce document, toutes les unités contrôlées directement ou indirectement par ce Groupe, seront désignées uniquement comme WEG.

Signalements et questions

Un canal de communication est disponible pour les éventuels signalements et/ou questions concernant le Code d'éthique pour les fournisseurs WEG.

ACCÉDEZ AUX CANAUX POUR EFFECTUER DES SIGNALEMENTS Accédez au code d'éthique des fournisseurs WEG

Sepa más sobre las acciones de WEG en Sustentabilidad

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Reconocido por su eficiencia energética y confiabilidad, el transformador seco es la opción ideal para aplicaciones en el segmento de infraestructura

WEG publica su Informe Anual Integrado, reforzando su compromiso con la sostenibilidad

WEG publica su Informe Anual Integrado, reforzando su compromiso con la sostenibilidad

La compañía presenta avances significativos en diversas áreas

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

Los hidrogeneradores fortalecerán la producción de energía renovable en la central hidroeléctrica

WEG impulsa el Proyecto Sucuriú, la primera fábrica de celulosa blanqueada de Arauco en Brasil

WEG impulsa el Proyecto Sucuriú, la primera fábrica de celulosa blanqueada de Arauco en Brasil

Soluciones tecnológicas de WEG refuerzan la eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad en el sector de celulosa

WEG alcanza los dos mil generadores suministrados al cliente Vestas en Brasil

WEG alcanza los dos mil generadores suministrados al cliente Vestas en Brasil

Un hito que refuerza la sólida alianza y el compromiso con las energías renovables

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Teléfono: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability