• Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Início
  • Soluções
  • Calcule sua economia
  1. Página inicial
  2. WEG efficiency - Soluções - Sistemas de Bombeamento

Sistema de Bombeamento

Redução de manutenção e economia de energia

Os sistemas de bombeamento são utilizados nos mais diversos segmentos e aplicações para transportar diferentes tipos de fluidos desde água a produtos químicos.

A solução consiste na aplicação do motor de alta eficiência com inversor, para controle da vazão e/ou pressão:

    • W22 IR3 Premium ou W22 Super Premium, em conjunto com o inversor de frequência CFW11 ou CFW700
    • W22 Magnet Super Premium ou W22 Magnet Ultra Premium, em conjunto com o inversor de frequência CFW11

Devido ao fato das bombas centrífugas possuírem curva parabólica, pequenas reduções na rotação do motor de alta eficiência proporcionam grandes reduções do consumo.

Benefícios reais da aplicação

  • Redução no consumo de energia de até 70%
  • Uniformidade e controle preciso da vazão e pressão do sistema
  • Redução de custos com a dispensa das válvulas de controle

Conheça nossos vídeos

Acesse nosso canal no Youtube

Conheça nossas soluções

Ver arquivo

Learn more about WEG news on Energy Efficiency

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

A participação da companhia nesta iniciativa reforça sua liderança em soluções de motores de alta eficiência

WEG fornece motores elétricos para a barragem de Kef Eddir-Tipaza na Argélia

WEG fornece motores elétricos para a barragem de Kef Eddir-Tipaza na Argélia

Os motores serão utilizados em 14 estações elevatórias

WEG fornece primeiros motores com grau de proteção IP67S para Estação de Mazareatoson no Egito

WEG fornece primeiros motores com grau de proteção IP67S para Estação de Mazareatoson no Egito

A filial WEG em Portugal será responsável pela fabricação e fornecimento dos motores verticais W22 na Europa

WEG fornece motores Vertical High Thrust para multinacional norte-americana

WEG fornece motores Vertical High Thrust para multinacional norte-americana

51 motores da nova linha são utilizados em bombas na nova planta de aço nos Estados Unidos

Fabricantes de barcos usam produtos WEG para mais eficiência e sustentabilidade

Fabricantes de barcos usam produtos WEG para mais eficiência e sustentabilidade

Produtos WEG foram fornecidos para draga marítima ecologicamente correta

Projetos de Eficiência Energética no parque fabril da Karsten

Projetos de Eficiência Energética no parque fabril da Karsten

Indústria têxtil catarinense aumenta performance com equipamentos WEG

Highly efficient Water and Wastewater treatment plant

Highly efficient Water and Wastewater treatment plant

Driven by WEG high efficiency equipment, local Public Water (SAMAE) is regarded as a reference in Brazil for this type of application

Over 200 thousand people benefited with WEG water pumping solution

Over 200 thousand people benefited with WEG water pumping solution

Water pumping equipment for water collection in Brasília, capital of Brazil, is powered by WEG electric motors.

Mass savings of energy and water consumption at Embraco

Mass savings of energy and water consumption at Embraco

WEG energy efficient solution reduces Embraco´s energy consumption in fans by 56%, pumps by 39%, and cooling tower water by 11%.

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

An effective strategy employed by some of South Africa's most successful farms is to replace the older, less efficient motors whenever they fail

Solución WEG reduce el consumo de energía en la fábrica de Embraco

Modernización de la fuerza motriz y del sistema de automatización resultó en un ahorro de 47% en el consumo de electricidad en la central...

WEG W22 high efficiency motors chosen for driving pumps & blowers in new prestigious €21.5M water treatment plant

WEG W22 high efficiency motors are providing energy saving operation on 100 pumps and blowers – some up to 160kW - in a major new waste w...

Seaside Hotel & SPA in Northeastern Brazil to Be Powered by WEG Encapsulated Dry-Type Transformer

Seaside Hotel & SPA in Northeastern Brazil to Be Powered by WEG Encapsulated Dry-Type Transformer

Renowned for its energy efficiency and reliability, the dry-type transformer is the ideal choice for infrastructure applications

WEG Transformer to Strengthen Electricity Distribution in New York

WEG Transformer to Strengthen Electricity Distribution in New York

The installation of the new transformer will provide an advanced technological solution to meet the growing demand of the electrical sector in the region.

WEG delivers custom vertical motors for sewage pumping station in Middle East Region

WEG delivers custom vertical motors for sewage pumping station in Middle East Region

Project with Hitachi Pump Manufacturing highlights WEG's expertise in non-standard solutions and fast delivery of large motors

WEG S.A.