Back to My Account
Desde 1983, a WEG investe na química das cores, produzindo tintas industriais líquidas, em pó e vernizes de esmaltação e resinas de impregnação para motores elétricos, atendendo aos mais variados segmentos do mercado.
A tecnologia empregada em nossos produtos proporciona maior produtividade ao passo que aumenta o intervalo entre as manutenções, reduzindo seus custos e, consequentemente, gerando economia.
Para atender a este mercado tão diversificado que demanda alta resistência aos intempéries aliada a grande resistência física e química, a WEG apresenta soluções que unem resistência e alta performance, do esmalte sintético às tintas hidrossolúveis, garantindo o produto correto para sua aplicação.
Hoje, a WEG é líder no mercado brasileiro em tintas em pó e vernizes e resinas de esmaltação e impregnação, e está entre os principais fabricantes de tintas industriais, marítimas, anticorrosivas, de manutenção e de repintura automotiva, oferecendo produtos de alta tecnologia que proporcionam ganhos de produtividade, resistência e a confiança da marca WEG.
Desarrolladas para aplicación por pintado electrostático, las pinturas en polvo WEG poseen acabamientos lisos y texturizados que pueden ser empleados en diversas aplicaciones. Disponibles en poliéster, epoxi e híbridas, poseen tecnología de punta, siendo adecuadas a las exigencias y necesidades de cada cliente.
Buena adherencia, flexibilidad y buena resistencia física y química. El diferencial es la excelente resistencia al intemperismo y al amarillamiento. Indicado para ambientes expuestos a intemperies o desprotegidos.
WEG NOBAC® liquid and powder paints inhibit bacteria proliferation, in addition to offering a uniform surface with high chemical resistance and easy cleaning. Recommended for all the segments related to health, WEG NOBAC® paints are suitable for food processing areas and other environments in which hygiene is essential.
For specific market conditions where heavy metal free paints are required, WEG developed the W-Eco and W-Eco R paints. The W-Eco line complies with NBR NM 300-3:2004 Standard in the item heavy metal free and the W-Eco R complies with the RoHS Directive. Technology available in liquid and powder paints. Recommended for machinery and equipment.
The W-Zn is used as anti-corrosive primer, recommended for coating metal parts and it can even replace chemical galvanizing and zinc coating in certain situations. A phosphate conversion coating plus conventional powder paint presents resistance to salt spray of 500 hours, while the performance of the W-Zn primer is over 2000 hours.
Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas