Retornar para Minha Conta
Qualidade e vantagens competitivas são implementadas com a aplicação de processos eficientes e aprimorados. As soluções de automação WEG proporcionam resultados eficazes para a indústria.
Com décadas de experiência no desenvolvimento de produtos eletrônicos, a WEG oferece soluções de alta performance e eficiência para acionamento e proteção de motores elétricos industriais. Desenvolvidos de acordo com normas internacionais, os produtos da linha de Drives & Controls WEG são ideais para as mais diversas aplicações, como misturadores, esteiras transportadoras, equipamentos de corte de carne e pequenos ventiladores, por exemplo.
Conheça as soluções de automação WEG adequadas para a setor.
Flexibilidade
Produtos altamente resistentes a ambientes agressivos e a impactos
Alto grau de segurança para os operadores
Produtos em conformidade com normas nacionais e internacionais
Com uma oferta completa de inversores de frequência e soft-starters de baixa e média tensão, programadores lógicos programáveis, softwares e interfaces de operação, os drives WEG oferecem flexibilidade e tecnologia para aumentar a produtividade e confiabilidade dos processos industriais.
Produtos com grau de proteção IP66, especialmente desenvolvidos para operar em ambientes com a presença de água, proporcionando a segurança necessária contra bactérias, corrosão e contaminação
Linha dedicada para aplicações HVAC-R
Função SoftPLC
Economia de energia
De contatores a disjuntores em caixa moldada, passando por chaves de partida, relés de sobrecarga e chaves fim de curso, além de uma linha completa de comando e sinalização, a WEG possui um extenso portfólio de partida e proteção de motores elétricos, desenvolvido para as mais diversas necessidades da indústria de alimentos e bebidas.
Produtos com grau de proteção IP66, especialmente desenvolvidos para operar em ambientes com a presença de água, proporcionando a segurança necessária contra bactérias, corrosão e contaminação
Desenvolvida especialmente para atender as normas de segurança nacionais e internacionais, inclusive a NR12, a Linha Safety possui soluções únicas ou integradas a sistemas de segurança, ajudando a diminuir os riscos de acidentes e garantindo assim a proteção a operadores e equipamentos, aumentando a confiabilidade dos processos produtivos:
Developed for different applications in the Food and Beverage industry, WEG electrical panels comply with international quality and performance standards and requirements, ensuring the safety of operators and machinery. The high rate of product standardization of the products provides easy assembly, installation, maintenance, modular expansion and interchangeability.
Specific product lines for HVAC-R systems, water treatment, paint booths, solar, marine and offshore applications
Easy assembly, connection and inspection
Reduced dimensions
Modularidade: ampliação fácil e rápida
Fácil acesso aos compartimentos para manutenção por meio de portas e tampas removíveis
Sistema de intertravamento contra operações incorretas
Faça o download do nosso catálogo e conheça mais sobre nossas soluções para o segmento de alimentos e bebidas.
Download