SEIの内部には、メイン電気パネル、配電盤、変圧器、変速機および自動化システム等、船舶における全ての電気設備を設置することができます。

SEIソリューションを使用することによって、船舶またはプラットホームの建設を平行して行うことができ、電気パネルを完成した電気室に設置することが可能となります。SEIのもう一つの主要アプリケーションとしては、プラットホームの修理または改造が挙げられ、当該作業は特定のモジュールのみにおいて実施される場合があます。ソリューションをお客様の需要に対応させるために訓練された数多くのエンジニア・スタッフが揃っており、SEIを容易に各プロジェクトに適合させることができます。

SEIの本体側面の柱と上下のビームは検査・品質認定を受けた鋼鉄で作られております。外部および床の横断溶接は半自動の連続MIG溶接です。鋼板はシリコンでシールされ、ゴム付きドアは船舶基準です。内壁および天井の被覆は100%メッキされたASTM 36炭素鋼の二重構造鋼板をタッピンねじで固定したものです。
高強度の屋根は200Kg/m²の荷重に耐えることができ、屋根と天井間にエア・クッションを設け、側面に水はき用の樋が設置されています。

入口のドアは最低開度90度の外開き方式で、パニック防止バーが設置されています。炭素鋼で作られた縦梁と横梁が溶接された床は1,250Kg/m²の荷重に耐えることができます。
塗装を行う前に、機械的な清掃、研磨および油・グリース除去を行います。SEIの耐久性を確保するために脂肪族ポリウレタン仕上げのプレミア・エポキシ(Premier Epoxy)系塗料を使用。また、WEG社は本体を製造するにあたり、当該製品の輸送と吊上げを考慮して各角を補強して製造し、吊上げはバランサ・ワイヤロープ、吊上げ台またはボード型の専用運送車によって行うことができ、運送時には常時監視致します。

内部の照明は要求される光度に従って設計されており、配線は全て高温メッキが施された配線ダクトおよび電線管を使用して行います。非常灯が装備されており、重要箇所には特殊照明灯およびコンセントが設けられています。また、本体には作業条件と機器の稼動条件を向上するためにエアコン機器も装備されています。