• Calcule su ahorro de energía
  1. Página principal
  2. Eficiencia Energética - Soluciones - Compresor para Refrigeración

Compresor para Refrigeración

Uniformidad de temperatura y ahorro de energía

En general, son los equipos que presentan mayor consumo de energía en frigoríficos, supermercados, shoppings, entre otros establecimientos que utilizan cámaras frías. La reducción del consumo de energía puede llegar a 30% con la solución de eficiencia energética WEG, que consiste en la aplicación del conjunto de alta eficiencia:

  • motor de la línea W22 IE3 Premium o W22 IE4 Super Premium, y convertidor de frecuencia CFW11 o CFW700
  • motor de la línea W22 Magnet IE4 Super Premium o W22 Magnet IE5 Ultra Premium, y convertidor de frecuencia CFW11

Las otras ganancias son: uniformidad de temperatura de la cámara fría, mayor confort térmico (en el caso de los sistemas de aire acondicionado) y menor desgaste mecánico.

Beneficios

  • Ahorro de hasta 30% de energía eléctrica
  • Uniformidad de la temperatura da cámara fría o túnel de congelamiento
  • Mayor confort térmico en sistemas de aire acondicionado
  • Menor desgaste das partes mecânicas

Conozca nuestras soluciones

WMagnet
IR3 Premium
Convertidores de Frecuencia CFW11

Conozca nuestras soluciones

Ver archivo

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

WEG saves 15% a year with energy efficiency project

WEG saves 15% a year with energy efficiency project

Carried out by the Maintenance Department, the process ensures profitability and energy savings of 300 MWh/year.

Seaside Hotel & SPA in Northeastern Brazil to Be Powered by WEG Encapsulated Dry-Type Transformer

Seaside Hotel & SPA in Northeastern Brazil to Be Powered by WEG Encapsulated Dry-Type Transformer

Renowned for its energy efficiency and reliability, the dry-type transformer is the ideal choice for infrastructure applications

WEG Transformer to Strengthen Electricity Distribution in New York

WEG Transformer to Strengthen Electricity Distribution in New York

The installation of the new transformer will provide an advanced technological solution to meet the growing demand of the electrical sector in the region.

WEG at the 20th edition of EMAF with innovative solutions

WEG at the 20th edition of EMAF with innovative solutions

Cutting-edge technology and energy efficiency take center stage at WEG’s stand

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

Solução inovadora contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em mineradora peruana

WEG Moderniza Misturador de PVC para Aumentar a Eficiência Energética na França

WEG Moderniza Misturador de PVC para Aumentar a Eficiência Energética na França

A solução será essencial para garantir a eficiência energética e reduzir os custos de manutenção

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

A participação da companhia nesta iniciativa reforça sua liderança em soluções de motores de alta eficiência

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

WEG fornece transformadores para a Petrobahia e reforça sua presença na região nordeste do Brasil

WEG fornece transformadores para a Petrobahia e reforça sua presença na região nordeste do Brasil

Os transformadores serão essenciais para garantir o abastecimento de energia confiável e eficiente nas mais diversas operações da Petrobahia.

WEG e HORSE iniciam comercialização do Range Extender

WEG e HORSE iniciam comercialização do Range Extender

Parceria entre as empresas avança com a assinatura do contrato de comercialização, impulsionando a mobilidade elétrica

WEG lança o motor W51Xdb

WEG lança o motor W51Xdb

Impulsionando um futuro mais sustentável

Transformadores WEG compõem a infraestrutura de loteamentos no Norte do Brasil

Transformadores WEG compõem a infraestrutura de loteamentos no Norte do Brasil

Os transformadores estarão presentes nos estados de Tocantins e Pará

WEG fornece soluções para usina de açúcar e etanol na Colômbia

WEG fornece soluções para usina de açúcar e etanol na Colômbia

Os equipamentos garantem uma forte presença da empresa no mercado açucareiro

WEG fornece motores para um projeto greenfield no setor de cimento na Índia

WEG fornece motores para um projeto greenfield no setor de cimento na Índia

O pacote completo de motores será fabricado nas instalações da WEG em Hosur

WEG é pioneira na fabricação local de Soft Starters de média tensão na África do Sul

WEG é pioneira na fabricação local de Soft Starters de média tensão na África do Sul

A companhia começou a produzir soft starters de média tensão (MV) em uma de suas instalações na África do Sul, reduzindo os prazos de entrega para os clientes e impulsionando a fabricação local

WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul
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
  • Eficiência Energética
  • Energia