2. Naval

Integrated solutions for marine applications

WEG has the full solution in electric motors, alternators, automation, transformers and coatings for the marine market. In addition to the state-of-the-art products and services, WEG supplies integrated engineering services and automation systems, including the dynamic positioning system and other specific solutions for vessels. Reliable solutions with electrical machines to handle, maintain and supply services aboard. From technology to services – whether on-shore or off-shore – you can always trust in WEG.

Efficiency and reliability for the marine market

WEG motors are designed to reduce operating costs, ensuring higher power efficiency and operating reliability, demanding less maintenance.

Onboard Technology for integrated solution

WEG offers full packages of electrical switchboards, frequency drives, UPSs, and battery chargers - everything integrated and developed by highly qualified engineers.

Flexible solutions for sustainable energy

WEG offers full solutions for power generation of vessels, platforms and propulsion systems. The products are designed to high quality standards with state-of-the-art technology to meet worldwide demands, with the support of highly qualified engineering and power generation specialists.

Excelencia en tecnologías de suministro de energía

Para satisfacer las necesidades del sector naval, WEG ofrece una línea completa de transformadores a seco. Los devanados de estos transformadores son encapsulados, con resina epoxi de alta calidad, a través del proceso de impregnación a vacío/presión (VPI), lo que proporciona una construcción más segura para espacios cada vez más reducidos, donde los costos de instalación y parada para mantenimiento y reparación ejercen un papel decisivo en la opción de compra del producto. Los transformadores a seco WEG son la mejor opción para espacios confinados, ya que no presentan ningún riesgo de explosión ni permiten la propagación de fuego.

Pinturas que ofrecen protección total

Pinturas para pintado y conservación de obras y embarcaciones que se encuentran en ambiente marítimo y/o fluvial, para embarcaciones de esparcimiento, de pequeño y de gran porte, ofreciendo protección, resistencia y estética. Una amplia línea de productos para varias aplicaciones marítimas, desde fondos para chapas de acero a revestimientos anticorrosivos epoxi de alto espesor y sistemas antiincrustantes de alto desempeño, que garantizan intervalos de mantenimiento en atraques de hasta cinco años.

Conheça nossas soluções

WEGZINC 401
WEG ECOLOFLEX SPC HBR
WEG ECOLOFLEX SPC 600
W-ECOLOFLEX SPC 200
WEG TAR FREE 712 PRIMER N 2851
WEGPOXI WET SURFACE 88 HT
WEGPOXI WET SURFACE 89 PW

Certificações

Os produtos e sistemas WEG são projetados para atender a todas as exigências de aplicação marítima. Sob consulta, todos estes produtos podem ser fornecidos com certificados de teste de órgãos certificadores, como ABS, Bureau Veritas, DNV, Germanisher Loyds, Lloyd’s Registers, entre outros.

Catálogo de soluções

Soluções WEG para o Segmento Naval
Ver arquivo
Tintas - Soluções WEG para a Indústria Naval
Ver arquivo

Découvrez les nouveautés WEG pour la Marine

WEG fornece tintas para embarcação BGL 2 da Internacional Marítima

WEG fornece tintas para embarcação BGL 2 da Internacional Marítima

A companhia forneceu mais de 11 mil litros de tintas garantindo resistência e durabilidade à embarcação

Alternadores WEG contribuem para geração de energia em Navio de Transporte Fluvial da Marinha do Brasil

Alternadores WEG contribuem para geração de energia em Navio de Transporte Fluvial da Marinha do Brasil

O fornecimento reforça a longa parceria WEG com a Marinha para as mais diversas embarcações de sua frota

Soluções WEG dão mais autonomia e sustentabilidade à expedição Voz dos Oceanos, da Família Schurmann

Soluções WEG dão mais autonomia e sustentabilidade à expedição Voz dos Oceanos, da Família Schurmann

Reformas e melhorias aconteceram para que o veleiro Kat partisse para mais uma expedição sustentável

WEG fornece tintas especiais para frota pesqueira no Peru

WEG fornece tintas especiais para frota pesqueira no Peru

A empresa forneceu tintas epóxi, poliuretanas e anti-incrustantes para os cascos de embarcações nacionais e internacionais, garantindo maior resistência e durabilidade

WEG e GIT firmam parceria para fornecimento de revestimentos da linha marítima no mercado internacional

WEG e GIT firmam parceria para fornecimento de revestimentos da linha marítima no mercado internacional

Acordo fortalecerá as ofertas de produtos no mercado global

WEG desenvolve revestimento inovador para uso em offshore

WEG desenvolve revestimento inovador para uso em offshore

Tecnologia desenvolvida pela WEG aumenta a vida útil e reduz tempo de manutenção dos ativos em plataformas de petróleo

WEG’s motor energises new fleet of electrically powered dredgers in Netherlands

WEG’s motor energises new fleet of electrically powered dredgers in Netherlands

The WGM20 is a high-performance electric motor ideal for marine applications

WEG will present solutions for the Oil & Gas segment during OTC Conference

WEG will present solutions for the Oil & Gas segment during OTC Conference

The event will take place from October 24th to 26th in Rio de Janeiro, Brazil

WEG solution on a ship for the safe transport of oil

WEG solution on a ship for the safe transport of oil

Installed alternators generate energy for the entire ship

Schurmann Family´s sailboat is protected with WEG paints!

Schurmann Family´s sailboat is protected with WEG paints!

The Schurmann Family is the first Brazilian family to circumnavigate the world on a sailboat named Kat and they have done this a few times already.

WEG will supply electric traction systems for the world's first electric pusher boats

WEG will supply electric traction systems for the world's first electric pusher boats

The use of pusher boat technology is unique and is intended to reduce the emission of pollutant gases in the atmosphere.

Ship manufacturers use WEG solutions to improve efficiency

Ship manufacturers use WEG solutions to improve efficiency

WEG solutions for super green marine dredger

WEG Supplies Marine Duty Alternators for North Africa

WEG Supplies Marine Duty Alternators for North Africa

Guided by the WEG Group business strategy of supplying electric, electronic products, and industrial solutions for all market segments, WEG has just supplied two marine duty alternators to the North African customers HANNAIK.

New cooling technology for large motors

New cooling technology for large motors

WGM20 motors are compact machines designed in such a way to provide very low noise level, tough structural frame to ensure excellent performance at temperatures ranging between -20°C to + 50° C.

Solution for offshore application are provided by WEG

This project was developed through an important partnership between WEG and the LEWA technical team, with required adjustments made to al...

Vous êtes interressés par nos solutions et souhaitez acheter nos produits? Choississez une des options ci-dessous et trouvez le produit qu’il vous faut

Contactez-nous et posez-nous vos questions.

Contactez-nous
WEG RUS LLC
  • 1 Verkhny pereulok 12 lit. V, Office 222 194292 Saint-Petersburg Russian Federation - 194292 - Sankt-Peterburg / Russie
  • Telefone: +7 (812) 600-55-05
  • E-mail: sales-wes@weg.net
  • Russia and CIS
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
  • Request for Quotation
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.

Préférence des cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2025 WEG. Todos os direitos reservados.