Back to My Account

WEG
  • English
    • Français
    • Português de Portugal
    • Português do Brasil
    • Español
  • Sobre a WEG
    • Isto é WEG
    • WEG em Números
    • História
    • Diretoria
    • Operações WEG
    • Inovação Tecnológica
    • Sustentabilidade
    • Nossos Negócios
    • Certificações
    • Company Profile
    • Inovação Aberta
    • BBBEE & CSI
  • Produtos
  • Solutions
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agronegócio
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Água
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Alimentos & Bebidas
  • Investidores
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Fornecedores
    • Política de Prevenção e Combate à Corrupção
    • Aviso de Privacidade
    • Canal de Denúncias
  • Suporte
    • Fale Conosco
    • Onde Comprar
    • Assistência Técnica
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • News
  • Careers
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • English
    • Français
    • Português de Portugal
    • Português do Brasil
    • Español
  • Início
  • Soluções
  • Calcule sua economia
  1. Home
  2. Energy Efficiency - Solutions - Cooling Tower

Torre de Resfriamento

Economia de energia e água

Cooling towers are commonly used in the industry to supply cooled water for different industrial processes. The variation in their operating conditions enables the system automation, quite accessible to any application and with great reduction of operating costs.

The solution consists of a high-efficiency set: W22 IE3 Premium or W22 IE4 Super Premium motor and CFW701 HVAC variable speed drive, which, when properly sized, provide a reduction of up to 80% of electric energy consumption and average savings of 22% in water per year. The solution also offers an exclusive WEG software which replaces temperature controllers and PLCs, with direct control by means of the variable speed drive.

The solution automatizes the system, varying the speed of the tower fans according to the process requirements and ambient temperature. Variable production or seasonability of local ambient temperature demand different cooling capacities automatically adjusted by the solution.

Furthermore, the speed variation control may reduce water evaporation and consequently cut down water consumption.

Benefits

  • Electric energy savings of up to 80%.
  • Easy implantation.
  • Applicable to any cooling tower model that uses fans.
  • 22% of average water savings a year.

Know more about our solutions

IR3 Premium
Variable Speed Drive CFW701 series

Watch our videos

Follow us on YouTube

Know our Solutions

Read File

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

Hübner garante mais eficiência energética com a WEG

Hübner garante mais eficiência energética com a WEG

Equipamentos WEG foram instalados na Torre de Resfriamento

Projetos de Eficiência Energética no parque fabril da Karsten

Projetos de Eficiência Energética no parque fabril da Karsten

Indústria têxtil catarinense aumenta performance com equipamentos WEG

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

WEG auxilia a Mafresa a reduzir consumo de energia em refrigeração com motores de imãs permanentes W22 Magnet

A companhia, uma das maiores produtoras de produtos suínos ibéricos em Extremadura (Espanha), teve uma economia anual estimada em 27.000 euros.

Embraco aplica solução WEG para reduzir consumo de energia elétrica e água

Embraco aplica solução WEG para reduzir consumo de energia elétrica e água

Solução de eficiência energética reduz em até 56% o consumo de energia nos ventiladores, 39% nas bombas e 11% de água nas torres de resfr...

WEG novamente premiada pelo fornecimento para obras de infraestrutura

WEG novamente premiada pelo fornecimento para obras de infraestrutura

Pelo terceiro ano consecutivo, empresa está entre as ganhadoras do Prêmio Destaques do Ano SMACNA

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Referência em eficiência energética e confiabilidade, o transformador seco é a escolha ideal para aplicações no segmento de infraestrutura

Transformador da WEG irá fortalecer a distribuição de energia em Nova York

Transformador da WEG irá fortalecer a distribuição de energia em Nova York

A instalação do novo transformador fornecerá uma solução tecnológica avançada para atender à crescente demanda do setor elétrico na região.

WEG presente na 20ª edição da EMAF com soluções inovadoras

WEG presente na 20ª edição da EMAF com soluções inovadoras

Tecnologia de ponta e eficiência energética em destaque no stand da WEG

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

WEG fornece motor síncrono W23 Sync+ com eficiência IE5 para o segmento de mineração a 4.600 metros acima do nível do mar na América Latina

Solução inovadora contribui para a sustentabilidade e eficiência energética em mineradora peruana

WEG Moderniza Misturador de PVC para Aumentar a Eficiência Energética na França

WEG Moderniza Misturador de PVC para Aumentar a Eficiência Energética na França

A solução será essencial para garantir a eficiência energética e reduzir os custos de manutenção

The power of the WG50, now engineered for cooling towers

The power of the WG50, now engineered for cooling towers

A robust, efficient and reliable solution that delivers peak performance, ideal for demanding industrial cooling applications

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

A participação da companhia nesta iniciativa reforça sua liderança em soluções de motores de alta eficiência

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

WEG fornece transformadores para a Petrobahia e reforça sua presença na região nordeste do Brasil

WEG fornece transformadores para a Petrobahia e reforça sua presença na região nordeste do Brasil

Os transformadores serão essenciais para garantir o abastecimento de energia confiável e eficiente nas mais diversas operações da Petrobahia.

WEG e HORSE iniciam comercialização do Range Extender

WEG e HORSE iniciam comercialização do Range Extender

Parceria entre as empresas avança com a assinatura do contrato de comercialização, impulsionando a mobilidade elétrica

WEG ITALIA S.R.L.
  • Via Antonio Pacinotti, 91 Lissone (MB) - 20851 / Itália
  • Email: info-it@weg.net
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
  • Redutores e Motorredutores
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
Legal seat of the company: Via A. Pacinotti, 91 - 20851 Lissone (MB) Italy
Company registered in Monza Brianza with REA 2701116 – P. IVA 03166890966 - Social Capital EUR 100.000 - Company having a sole member