• Training
  • Careers
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Index
  • Solutions
  • Calculate your energy savings
  1. Home
  2. Energy Efficiency - Solutions - Cooling Tower

Cooling Tower

Electric energy and water savings

Cooling towers are commonly used in the industry to supply cooled water for different industrial processes. The variation in their operating conditions enables the system automation, quite accessible to any application and with great reduction of operating costs.

The solution consists of a high-efficiency set: W22 IE3 Premium or W22 IE4 Super Premium motor and CFW701 HVAC variable speed drive, which, when properly sized, provide a reduction of up to 80% of electric energy consumption and average savings of 22% in water per year. The solution also offers an exclusive WEG software which replaces temperature controllers and PLCs, with direct control by means of the variable speed drive.

The solution automatizes the system, varying the speed of the tower fans according to the process requirements and ambient temperature. Variable production or seasonability of local ambient temperature demand different cooling capacities automatically adjusted by the solution.

Furthermore, the speed variation control may reduce water evaporation and consequently cut down water consumption.

Benefits

  • Electric energy savings of up to 80%.
  • Easy implantation.
  • Applicable to any cooling tower model that uses fans.
  • 22% of average water savings a year.

Watch our videos

Follow us on YouTube

Know our Solutions

Read File

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

Hübner garantiza más eficiencia energética con WEG

Hübner garantiza más eficiencia energética con WEG

Equipos WEG fueron instalados en la Torre de Enfriamiento

Proyectos de eficiencia energética en el parque fabril de Karsten

Proyectos de eficiencia energética en el parque fabril de Karsten

La industria textil de Brasil aumenta la eficiencia con equipos WEG

WEG colabora con Mafresa para ahorrar energía en la producción de frío con motores de imanes permanentes W22 Magnet

WEG colabora con Mafresa para ahorrar energía en la producción de frío con motores de imanes permanentes W22 Magnet

La compañía, una de las mayores empresas de industrialización de productos derivados del cerdo Ibérico de Extremadura (España), prevé un ahorro en costes de energía para la producción de frío alrededor de 27.000 euros anuales.

La multinacional Embraco aplica solución WEG para reducir el consumo de energía eléctrica y agua

La multinacional Embraco aplica solución WEG para reducir el consumo de energía eléctrica y agua

La solución eficiente de energía WEG reduce el consumo de energía de Embraco en ventiladores en 56%, en las bombas en 39% y el agua de la torre de enfriamiento en 11%.

WEG es premiada nuevamente por el suministro para obras de infraestructura

WEG es premiada nuevamente por el suministro para obras de infraestructura

Por tercer año consecutivo, la empresa está entre las ganadoras del Premio Destaques do Ano SMACNA

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Reconocido por su eficiencia energética y confiabilidad, el transformador seco es la opción ideal para aplicaciones en el segmento de infraestructura

Transformador de WEG para fortalecer la distribución eléctrica en Nueva York

Transformador de WEG para fortalecer la distribución eléctrica en Nueva York

La instalación del nuevo transformador proporcionará una solución tecnológica avanzada para satisfacer la creciente demanda del sector eléctrico en la región.

WEG presente en la 20ª edición de EMAF con soluciones innovadoras

WEG presente en la 20ª edición de EMAF con soluciones innovadoras

Tecnología de vanguardia y eficiencia energética destacan en el stand de WEG

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

WEG suministra motor síncrono W23 Sync+ con eficiencia IE5 para segmento de minería a 4.600 metros sobre el nivel del mar en América Latina

La solución innovadora contribuye a la sostenibilidad y eficiencia energética en una minera peruana

WEG Moderniza Mezclador de PVC para Mejorar la Eficiencia Energética en Francia

WEG Moderniza Mezclador de PVC para Mejorar la Eficiencia Energética en Francia

La solución será esencial para garantizar la eficiencia energética y reducir los costos de mantenimiento

The power of the WG50, now engineered for cooling towers

The power of the WG50, now engineered for cooling towers

A robust, efficient and reliable solution that delivers peak performance, ideal for demanding industrial cooling applications

Eficiencia Energética al Alcance: Soluciones WEG en una Cervecera de EE. UU

Eficiencia Energética al Alcance: Soluciones WEG en una Cervecera de EE. UU

La participación de la compañía en esta iniciativa refuerza su liderazgo en soluciones de motores de alta eficiencia

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

WEG suministra hidrogeneradores para proyecto en Portugal

Los hidrogeneradores fortalecerán la producción de energía renovable en la central hidroeléctrica

WEG suministra transformadores a Petrobahia y refuerza su presencia en la región noreste de Brasil

WEG suministra transformadores a Petrobahia y refuerza su presencia en la región noreste de Brasil

Los transformadores serán esenciales para garantizar el suministro de energía confiable y eficiente en las diversas operaciones de Petrobahia.

WEG y HORSE inician la comercialización del Range Extender

WEG y HORSE inician la comercialización del Range Extender

La asociación entre las empresas avanza con la firma del contrato de comercialización, impulsando la movilidad

WEG S.A.
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Bosnia y Herzegovina
  • Email: win@weg.net
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológica
  • Sostenibilidad
  • Nuestro negocio
  • Certificaciones
Productos
  • Motores Eléctricos
  • Reductores e Motorrecdutores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Drives
  • Controls
  • Automatización Industrial
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • Violación del Código de Ética
Download Center
  • CAD Library - Electric Motors (2D/3D drawings)
  • CAD Library - Automation (2D/3D drawings)

Do you need other materials? Visit our download center below.

Preferencias de Cookies
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms and Conditions | RSS | © 2025 WEG. All rights reserved.